MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Manuelle Drehmaschine
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • LINKS Sondermodelle  Sondermodelle 
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HRT1000

  1. Dreh- und Indexiertische
  2. Drehtische
  3. HRT1000

HRT1000

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich
1000 mm Drehtische

Unsere extragroßen Drehtische der HRT-Baureihe eignen sich hervorragend zur Aufnahme großer Werkstücke oder Vorrichtungen für die 4-Achsen-Bearbeitung. Diese Hochkapazitäts-Schwerlasttische können vertikal montiert werden und verfügen über große Durchgangsbohrungen für die Stangenzuführung und das Fixieren spezieller Spannvorrichtungen. Spannfutter und Spannvorrichtungen können mit den Präzisions-T-Nuten einfach auf den Tisch geschraubt werden. 

ACHTUNG! Dieser Drehtisch muss in vertikaler Positionierung betrieben werden (mit der Spannflächenstirnseite senkrecht zum Boden). Der Drehtisch darf nicht horizontal betrieben werden (mit der Spannflächenstirnseite parallel zum Boden).

Hinweis: Erfordert eine Hass Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie NGC-Softwareversion 100.21.000.1130 oder höher für den Betrieb mit voller 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem 10. November 2021, mit Softwareversion 26.38 oder höher.

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas-Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • Hochbelastbare Konstruktion
  • 1 Spindeln
  • 1000 mm Spannflächengröße
  • 2000 ft-lb Max. Drehmoment
  • 35 °/sec Max. Geschwindigkeit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar
Maschinen vergleichen
PRODUKTE ENTDECKEN
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Kompatibilität von Drehtischen

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch
VIDEOS
Recently Updated

HRT1000


Die Drehtische von Haas sind etwas größer geworden! Unsere extragroßen Drehtische bieten Spannflächengrößen von 630 mm bis 1000 mm. Mit der einfachen Plug-and-Play-Anbindung können Sie schnell 4-Achsen-Fähigkeiten hinzufügen, um auch Ihre größten Teile zu bearbeiten.

ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
Ihr neuer 5-Achsen-Kompaktdrehtisch
Wenn Sie kleine Teile herstellen und mehrere Aufspannungen haben, ist dieser Drehtisch die perfekte Lösung. Blitzschnell und präzise passt der TRT100 in fast jede Haas Fräsmaschine und hilft Ihnen, Zykluszeiten zu verkürzen und die Effizienz Ihrer Geschäfte zu steigern.
ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

KLEINERER ARBEITSBEREICH

Product Image

HRT450

450 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 450 mm Spannflächengröße
  • 400 ft-lb Max. Drehmoment
  • 50 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

kleinerer Arbeitsbereich

Product Image

HRT630

630 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 630 mm Spannflächengröße
  • 1025 ft-lb Max. Drehmoment
  • 50 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

kleinerer Arbeitsbereich

Product Image

HRT800

800 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 800 mm Spannflächengröße
  • 1200 ft-lb Max. Drehmoment
  • 40 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

GRÖSSER ALS SIE DENKEN


Bereit für Ihre größten 4-Achsen-Aufträge

Mit ihren massiven Spannflächen, dem großzügigen Drehmoment und den großen Durchgangsbohrungen bewältigen diese extra großen Drehtische auch die größten 4-Achsen-Aufgaben in Ihrem Betrieb.

WEITERE INFORMATIONEN
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 39.37 in 1000 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 5694 lb 2582.8 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 2847 lb 1291.4 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 35 °/sec 35 °/sec
Torque (Continuous) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Max. Unrundheit 0.0015 in 0.038 mm
Spitzenhöhe 23.750 in 603.25 mm
Durchmesser der Pilotausbohrung 17.5000 in 444.500 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 14000 ft-lbf 18981 Nm
Übersetzungsverhältnis 150:1 150:1
Taktung 2.5:1 2.5:1
Durchmesser des Schneckengetriebes 30.6 in 777 mm
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Durchmesser des Schneckengetriebes 30.6 in 777 mm
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 57.0 in x 55.0 in x 31.0 in 145 cm x 140 cm x 79 cm
Gewicht 5871 lb 2663.0 kg
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HRT1000 VS-3 PASST
HRT1000 VS-3-5AX PASST
HRT1000 VS-1 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.