My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Extra-Large VMC

Modellreihe VS

Extra große VMC

Fräsmaschinen mit großem Verfahrweg und großer Kapazität, Bett-Fräsmaschinen

Modellreihe VS

Modell und Preis
Recently Updated

Große Maschinen für große Teile


Manchmal braucht man einfach eine große Maschine. Die Haas Vertikal-Bearbeitungszentren der VS-Serie mit großem Rahmen und Bettsystem bieten die extra großen Verfahrwege und die extra große Kapazität, die Sie zur Bewältigung all Ihrer großen Produktionsanforderungen benötigen.

Extragroße Verfahrwege, Extragroße Kapazität

Die VMCs der VS-Serie von Haas bieten die langen Verfahrwege und die hohe Zerspanungskapazität, die für die Bearbeitung großer Teile in der Luft- und Raumfahrt, bei alternativen Energien sowie in der Öl- und Gasindustrie erforderlich sind. Der voll unterstützte X-Achsen-Verfahrweg handhabt problemlos große Teile, schwere Vorrichtungen und große Drehtische und Schwenkzapfen.

50 | HSK-A63

KEGEL

3/4/5

ACHSE

6.000–20.000

U/MIN

50–70

WERKZEUGPLÄTZE

EXTRA-GROSSE VERTIKALE BEARBEITUNGSZENTREN

Haas VS-1

VS-1

Vertikales Bearbeitungszentrum 100" x 50" x 50" (2.540 mm x 1.270 mm x 1.270 mm)

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VS-3

VS-3

Vertikales Bearbeitungszentrum 150" x 50" x 50" (3.810 mm x 1.270 mm x 1.270 mm)

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VS-3-5AX

VS-3-5AX

Vertikales 5-Achsen-Bearbeitungszentrum 150" x 50" x 50" (3810 mm x 1270 mm x 1270 mm)

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

SPINDELN

Die 3-Achsen-VMCs der VS-Serie sind mit einer zuverlässigen, werksbewährten SK-50-Spindel mit 7500 rpm ausgestattet, die mit einem von Haas gebauten Zweigang-Getriebekasten ausgestattet ist, um einen breiten konstanten Leistungsbereich und ein gutes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen für schwere Schnitte zu gewährleisten. Optionale Hochleistungsspindeln sind mit 7.500 rpm und 10.000 rpm erhältlich. Diese Spindeln sind mit einem 60-PS-Vektorantriebssystem (44,7 kW) ausgestattet, das über den gesamten Drehzahlbereich eine höhere Leistung bietet. 

Die VS-3-5AX verfügt über eine HSK-A63-Spindel mit 20.000 rpm, die in einem von Haas gebauten zweiachsigen Drehkopf untergebracht ist, der die Spindel von beiden Seiten stützt und so für mehr Stabilität sorgt. Der Drehkopf erlaubt eine Drehung um die C-Achse um ±245° und die Neigung um die B-Achse um ±120°. Beide Achsen verfügen zudem über robuste Bremsen für starre 3+2-Bearbeitungsvorgänge.

50+1 Side-Mount Tool Changer. Product of Haas CNC machine tools.

WERKZEUGWECHSLER

Der Bedarf an Werkzeugplätzen kann je nach Auftrag oder Prozess variieren. Die extragroßen VMCs der SK 50-VS-Serie sind standardmäßig mit einem von Haas gebauten 50+1 seitlich angeordneten Werkzeugwechsler ausgestattet. Diese robuste, zuverlässige Konstruktion wird intern hergestellt, um eine lange Lebensdauer und einen wartungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Die VS-3-5AX ist standardmäßig mit einem von Haas gebauten 70+1 seitlich angeordnetem Werkzeugwechsler ausgestattet, der ausreichend Kapazität für mehrere Aufträge und Ersatzwerkzeuggruppen bietet.

 

Recently Updated

Bauen Sie Ihre VS!


Sind Sie bereit, Ihre neue Haas Fräsmaschine mit großem Rahmen zusammenzustellen?

Wir finden die richtige Maschine für Ihren Betrieb und machen sie zu Ihrer eigenen, indem wir die Optionen und Leistungsmerkmale hinzufügen, die Sie benötigen.

ANFANGEN

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.