My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • ST-Serie
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
    • Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische
      Dreh- & Indexiertische Alles anzeigen
      • Dreh- & Indexiertische
      • Drehtische
      • Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VS-3-5AX

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Extra große VMC
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    NUR CNY
 
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Vertikales 5-Achsen-Bearbeitungszentrum 150" x 50" x 50" (3810 mm x 1270 mm x 1270 mm)

Die Haas VS-3-5AX ist ein Bearbeitungszentrum in Bettbauform mit großem Rahmen, das große Verfahrwege sowie eine 5-Achsen-Bearbeitungskapazität im Vertikalspindelformat bietet. Die Maschine verfügt über eine HSK-A63-Spindel mit 20.000 U/min und einen seitlich angeordneten 70+1-Werkzeugwechsler.

Der von Haas konstruierte Zwei-Achsen-Kopf stützt die Spindel von beiden Seiten, bietet hohe Steifigkeit und verfügt für eine präzise 3+2-Bearbeitung auf beiden Achsen über leistungsstarke Bremsen. Der Drehkopf gewährleistet eine Rotation der C-Achse um ±245 Grad und eine Neigung der B-Achse von ±120 Grad und ermöglicht so nahezu jeden Winkel.

Die voll unterstützte X-Achse verfährt problemlos Teile mit einem Gewicht von bis zu 10.000 lb (4.536 kg). Die Tischoberfläche besteht aus drei unbeschichteten Werkzeugplatten, die einfach für kundenspezifische Vorrichtungen bearbeitet werden können.  

HINWEIS: Ein T-Nut-Tisch kann zum Zeitpunkt der Bestellung durch einen Werkzeugplatten-Tisch ersetzt werden.

  • Der von Haas entwickelte Zwei-Achsen-Kopf stützt die Spindel auf beiden Seiten und sorgt so für Steifigkeit
  •  C-Achsen-Rotation ± 245° und Neigung der B-Achse ± 120°
  • Leistungsstarke Bremsen an der B- und C-Achse für präzise 3+2-Bearbeitung 
  • 70+1 seitlich angeordneter Werkzeugwechsler
  • Bedienpult auf beweglichem Ständer für einfachen Zugang
  • Vollständig unterstützter X-Achsenverfahrweg mit 4536 kg (10.000 lb) Tragfähigkeit
  • 50-mm-Kugelumlaufspindeln an allen Achsen
  • 153" x 49" (3886 x 1245 mm) Tisch, mit 3 leeren, anschraubbaren Werkzeugplatten für individuelle Vorrichtungen

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • HSK-A63 Kegel
  • 5 Achse
  • 20k RPM
  • 70+1 Werkzeugplätze
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
  • Kompatibilität von Drehtischen

Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 150.00 in 3810 mm
Y-Achse 50.00 in 1270 mm
Z-Achse 50.00 in 1270 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 55.0 in 1397 mm
Spindelnase zum Tisch (~ min) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 29.0 hp 21.6 kW
Max. Geschwindigkeit 20000 rpm 20000 rpm
Max. Drehmoment 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Antriebssystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kegel HSK-A63 HSK-A63
Lagerschmierung Grease Packed Grease Packed
Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
B-Achse – Schwenkwinkel S.A.E METRIC
Reise ±120˚ ±120˚
Max. Geschwindigkeit 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Bremsmoment 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Verfahrwege ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. Geschwindigkeit 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Bremsmoment 442 ft-lbf 600 Nm
Tisch S.A.E METRIC
Länge 153.0 in 3886 mm
Breite 49.0 in 1245 mm
Dicke 1.9 in 48 mm
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 360 ipm 9.1 m/min
Eilgänge an X 360 ipm 9.1 m/min
Eilgänge auf Y 600 ipm 15.2 m/min
Eilgänge an Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 4000 lbf 17793 N
Max. Schubkraft Y 4000 lbf 17793 N
Max. Schubkraft Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 6.00 in 406 mm
Max. Werkzeuggewicht 30.0 lb 13.6 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 6.00 s 6.00 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 15.00 s 15.00 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 20000 rpm 20000 rpm
Antriebssystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spindelleistung 29.0 hp 21.6 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

† Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

 

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Spindeln

  • Zweifach abgestützte Spindel mit 20.000 U/min., HSK-A63

Werkzeugwechsler

  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 70+1 Magazinplätzen, HSK

Messtasten

  • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • Spiral-Späneförderer
  • Abblasen der Maschinentürinnenseite
  • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Filtersatz für Spänewanne
  • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerungs-Touchscreen
  • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Zweite Ausgangsposition
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • HaasDrop
  • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
  • Telefon-Ladestation

Werkzeuge und Spannvorrichtungen

  • Satz Ankerschrauben für Maschine

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • INSTALLATIONSanleitung
  • Installationszeichnung (in Kürze verfügbar)
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

C-Frame VMC

Haas VR-11

VR-14

Vertikales Bearbeitungszentrum mit 5-Achsen; 3.810 x 1.016 x 1.067 mm, 2-Achsen-Kopf

  • HSK-A63 Kegel
  • 5 Achse
  • 20k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

3-Achsen-Alternative

Haas VS-3

VS-3

Vertikales Bearbeitungszentrum 150" x 50" x 50" (3.810 mm x 1.270 mm x 1.270 mm)

  • 50 Kegel
  • 3 Achse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Kleinere 3-Achsen

Haas VS-1

VS-1

Vertikales Bearbeitungszentrum 100" x 50" x 50" (2.540 mm x 1.270 mm x 1.270 mm)

  • 50 Kegel
  • 3 Achse
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HRT1000 VS-3-5AX PASST
HRT450 VS-3-5AX PASST
HRT800 VS-3-5AX PASST
TR310 VS-3-5AX PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.