My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
VS-3-5AX

  1. Frezarki pionowe
  2. Bardzo duże centra VMC
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

5-osiowe pionowe centrum obróbcze o zakresach ruchu 150” x 50” x 50” (3810 x 1270 x 1270 mm)

Haas VS-3-5AX jest wielkoformatowym centrum obróbczym z łożem zapewniającym duży zakres ruchu, umożliwiającym skrawanie 5-osiowe z użyciem pionowego wrzeciona. Maszyna jest oferowana z wrzecionem HSK-A63 o prędkości 20 000 obr./min oraz mocowanym bocznie urządzeniem do wymiany narzędzi 70+1.

Zaprojektowana przez firmę Haas głowica dwuosiowa podtrzymuje wrzeciono z obu stron, zapewniając większą sztywność, a oprócz tego jest wyposażona w wydajne hamulce na obu osiach, zapewniające większą precyzję obróbki 3+2. Głowica obrotowa umożliwia obrót osi C w zakresie ±245 stopni oraz wychylenie osi B w zakresie ±120 stopni, zapewniając możliwość ustawienia narzędzia niemal po każdym kątem.

W pełni podparty zakres ruchu osi X umożliwia bezproblemową obróbkę części o wadze do 10 000 lb (4536 kg). Powierzchnia stołu składa się z trzech pustych płyt narzędziowych, które można łatwo dostosować do niestandardowego mocowania.  

UWAGA: Na etapie zamówienia stół z płytą narzędziową można zastąpić stołem z rowkami teowymi T.

  • Głowica dwuosiowa Haas podtrzymuje wrzeciono po obu stronach, zapewniając większą sztywność.
  •  Obrót w zakresie ±245 stopni w osi C oraz wychylenie w osi B w zakresie ±120 stopni.
  • Wydajne hamulce na osiach B i C zapewniają dokładność obróbki 3+2
  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 70+1
  • Panel sterowania z ruchomym stojakiem ułatwiającym dostęp
  • Ruch osi X z podparciem w pełnym zakresie z obciążeniem 10 000 lb (4536 kg)
  • Śruby kulowe 50 mm na wszystkich osiach
  • Stół 153" x 49" (3886 x 1245 mm) z 3 pustymi płytami narzędziowymi typu „bolt-on” do niestandardowego mocowania

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • HSK-A63 Stożek
  • 5 Oś
  • 20k RPM
  • 70+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne
  • Tabela zgodnych stołów obrotowych

Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 150.00 in 3810 mm
Oś Y 50.00 in 1270 mm
Oś Z 50.00 in 1270 mm
Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 55.0 in 1397 mm
Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 29.0 hp 21.6 kW
Maks. prędkość 20000 rpm 20000 rpm
Maks. moment obrotowy 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Stożek HSK-A63 HSK-A63
Smarowanie łożysk Grease Packed Grease Packed
Chłodzenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Oś B – wychylenie S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maks. prędkość 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Moment hamujący 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Zakres ruchu ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. prędkość 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Moment hamujący 442 ft-lbf 600 Nm
Stół S.A.E METRIC
Długość 153.0 in 3886 mm
Szerokość 49.0 in 1245 mm
Grubość 1.9 in 48 mm
Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 360 ipm 9.1 m/min
Szybkość dobiegów na X 360 ipm 9.1 m/min
Szybkość dobiegów na Y 600 ipm 15.2 m/min
Szybkość dobiegów na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 4000 lbf 17793 N
Maks. napór Y 4000 lbf 17793 N
Maks. napór Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 6.00 in 406 mm
Maks. masa narzędzia 30.0 lb 13.6 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.) 6.00 s 6.00 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 15.00 s 15.00 s
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 20000 rpm 20000 rpm
Rodzaj napędu Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Moc wrzeciona 29.0 hp 21.6 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 20 000 obr./min z podwójnym podparciem, HSK-A63

Magazyny narzędzi

  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi 70+1, HSK

Pomiary sondą

  • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Przenośnik śrubowy wiórów
  • Okienny nadmuch powietrza
  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 95 galonów
  • Zestaw filtra korytka na wióry
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa

Sterownik Haas

  • Dotykowy ekran sterowania
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Chłodnica szafy sterowania CNC
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Drugie położenie początkowego
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • HaasDrop
  • Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
  • Stojak do ładowania telefonu

Narzędzia i mocowanie

  • Zestaw kotwicy maszyny

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja INSTALACJI
  • Schemat układu (już wkrótce)
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

POWIĄZANE PRODUKTY

Pionowe centrum obróbcze o konstrukcji typu C

Haas VR-11

VR-14

5-osiowe pionowe centrum obróbcze; 150" x 40" x 42", dwuosiowa głowica

  • HSK-A63 Stożek
  • 5 Oś
  • 20k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

3-osiowa alternatywa

Haas VS-3

VS-3

Pionowe centrum obróbcze o zakresach ruchu 150” x 50” x 50” (3810 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Stożek
  • 3 Oś
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

Mniejsze obrabiarki 3-osiowe

Haas VS-1

VS-1

Pionowe centrum obróbcze o zakresach ruchu 100” x 50” x 50” (2540 x 1270 x 1270 mm)

  • 50 Stożek
  • 3 Oś
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
HRT1000 VS-3-5AX POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT450 VS-3-5AX POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
HRT800 VS-3-5AX POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VS-3-5AX POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.