My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
VS-3-5AX

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Πολύ μεγάλα VMC
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Κάθετο κέντρο κατεργασίας 5 αξόνων με διαδρομές 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

Το Haas VS-3-5AX είναι ένα κέντρο κατεργασίας μεγάλου πλαισίου, τύπου κλίνης που παρέχει μεγάλες διαδρομές και ικανότητα κοπής 5 αξόνων σε κατακόρυφη μορφή ατράκτου. Το μηχάνημα διαθέτει μια άτρακτο HSK-A63 20.000 rpm και μια πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 70+1.

Η κεφαλή διπλού άξονα που έχει κατασκευαστεί από τη Haas υποστηρίζει την άτρακτο και από τις δύο πλευρές για ακαμψία και διαθέτει ισχυρά φρένα και στους δύο άξονες για ακριβή κατεργασία 3+2. Η περιστροφική κεφαλή παρέχει ±245 μοίρες περιστροφής του άξονα C και ±120 μοίρες ανάκλισης του άξονα B ώστε να φθάνει σχεδόν σε οποιαδήποτε γωνία.

Οι πλήρως υποστηριζόμενες διαδρομές άξονα Χ χειρίζονται εύκολα τεμάχια που ζυγίζουν έως και 10.000 lb (4536 kg). Η επιφάνεια της τράπεζας αποτελείται από τρεις πλάκες εργαλείων για παρτίδες που υποβάλλονται εύκολα σε κατεργασία για προσαρμοσμένη στερέωση σε ιδιοσυσκευή.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να υποκαταστήσετε ένα τραπέζι υποδοχής Τ με το τραπέζι πλάκας εργαλείων κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

  • Η κεφαλή διπλού άξονα που έχει κατασκευαστεί από τη Haas υποστηρίζει την άτρακτο και στις δύο πλευρές για ακαμψία
  •  ±245 μοίρες περιστροφής του άξονα C και ±120 μοίρες ανάκλισης του άξονα B
  • Ισχυρά φρένα στους άξονες Β και C για άκαμπτη μηχανική κατεργασία 3+2 
  • Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 70+1
  • Φορητό χειριστήριο ελέγχου σε μετακινούμενη βάση για εύκολη πρόσβαση
  • Πλήρως υποστηριζόμενη διαδρομή άξονα Χ με χωρητικότητα τεμαχίου 10.000 lb (4.536 kg)
  • Ένσφαιροι κοχλίες 50 mm σε όλους τους άξονες
  • Τραπέζι 153" x 49" (3.886 x 1.245 mm), με 3 κενές βιδωτές πλάκες εργαλείων για προσαρμοσμένη στερέωση σε ιδιοσυσκευή

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • HSK-A63 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 20k RPM
  • 70+1 Χωρητικότητα εργαλείου
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
  • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 150.00 in 3810 mm
Άξονας Y 50.00 in 1270 mm
Άξονας Z 50.00 in 1270 mm
Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 55.0 in 1397 mm
Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 29.0 hp 21.6 kW
Μέγιστη ταχύτητα 20000 rpm 20000 rpm
Μέγιστη ροπή 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Κώνος HSK-A63 HSK-A63
Λίπανση ρουλμάν Grease Packed Grease Packed
Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
Άξονας B - Ανάκλιση S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Μέγιστη ταχύτητα 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Ροπή πέδησης 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Διαδρομή ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Μέγιστη ταχύτητα 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Ροπή πέδησης 442 ft-lbf 600 Nm
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 153.0 in 3886 mm
Πλάτος 49.0 in 1245 mm
Πάχος 1.9 in 48 mm
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 360 ipm 9.1 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 360 ipm 9.1 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 600 ipm 15.2 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 4000 lbf 17793 N
Μέγιστη ώση Y 4000 lbf 17793 N
Μέγιστη ώση Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 6.00 in 406 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 30.0 lb 13.6 kg
Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 6.00 s 6.00 s
Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 15.00 s 15.00 s
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 20000 rpm 20000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Ισχύς ατράκτου 29.0 hp 21.6 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

**Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Διπλή υποστήριξη ατράκτου 20.000 rpm, HSK-A63

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 70+1, HSK

Λήψη μετρήσεων

  • Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Γρεζομεταφορέας τύπου κοχλία
  • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 95 γαλονιών
  • Κιτ φίλτρου δίσκου ρινισμάτων
  • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Οθόνη αφής για τον πίνακα ελέγχου
  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Δεύτερη αρχική θέση
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • HaasDrop
  • Δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας και Έλεγχος κεντρικού σημείου εργαλείου
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
  • Κιτ αγκύρωσης μηχανήματος

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  • Σχέδιο διάταξης (προσεχώς)
  • Διάγραμμα ροπής
  • Εγχειρίδιο χειριστή

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

VMC πλαισίου C

Haas VR-11

VR-14

Κάθετο κέντρο κατεργασίας 5 αξόνων 3.810 x 1.016 x 1.067 mm, κεφαλή 2 αξόνων

  • HSK-A63 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 20k RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Εναλλακτική 3 αξόνων

Haas VS-3

VS-3

Κάθετο κέντρο κατεργασίας με διαδρομές 150" x 50" x 50" (3.810 x 1.270 x 1.270 mm)

  • 50 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

Μικρότεροι 3 άξονες

Haas VS-1

VS-1

Κάθετο κέντρο κατεργασίας με διαδρομές 100" x 50" x 50" (2.540 x 1.270 x 1.270 mm)

  • 50 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
HRT1000 VS-3-5AX ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT450 VS-3-5AX ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT800 VS-3-5AX ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TR310 VS-3-5AX ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.