My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
VS-3-5AX

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
  3. VS-3-5AX

VS-3-5AX

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

5-osové vertikálne obrábacie centrum; 150“ x 50“ x 50“ (3810 x 1270 x 1270 mm)

Haas VS-3-5AX je obrábacie centrum s dlhým rámom a lôžkom, ktoré zabezpečuje dlhé pojazdy a 5-osovou reznou kapacitou vo formáte vertikálneho vretena. Stroj má HSK-A63 vreteno s 20 000 ot./min a bočným meničom nástrojov (SMTC) na 70+1 nástrojov.

Haas hlava s dvomi osami podopiera vreteno z oboch strán pre pevnosť a má výkonné brzdy na oboch osiach pre presné 3+2 obrábanie. Hlava otočného zariadenia poskytuje rotáciu osi C o ± 245 stupňov a naklonenie osi B o ± 120 stupňov, aby sa dosiahol takmer akýkoľvek uhol.

Plne podporované pojazdy osi X umožňujú ľahkú manipuláciu s obrobkami s hmotnosťou do 10 000 lb (4 536 kg). Povrch stola pozostáva z troch prázdnych nástrojových dosiek, ktoré sa ľahko obrábajú pri vlastnom upnutí.  

POZNÁMKA: Stôl s T drážkami je možné pri objednávke nahradiť stolom s nástrojovou doskou.

  • Dvojosová hlava vyrobená spoločnosťou Haas podopiera vreteno z oboch strán, aby bolo stabilné
  •  ±245 stupňov otáčania v osi C a ±120 stupňov naklopenia v osi B
  • Výkonné brzdy na osiach B a C pre stabilné obrábanie 3+2
  • Bočný menič nástrojov 70+1
  • Ľahký prístup vďaka visiacemu ovládaciemu panelu na pohyblivom stojane
  • Plne podopretý pojazd osi X s kapacitou obrobkov 10 000 libier (4 536 kg)
  • 50 mm guľôčkové skrutky na všetkých osiach
  • Stôl s rozmermi 153" x 49" (3 886 x 1 245 mm), s 3 prázdnymi doskami s priskrutkovanými nástrojmi pre vlastné upnutie

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • HSK-A63 Kužeľ
  • 5 Os
  • 20k RPM
  • 70+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Špecifikácie
  • Kompatibilita otočných zariadení

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 150.00 in 3810 mm
Os Y 50.00 in 1270 mm
Os Z 50.00 in 1270 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 55.0 in 1397 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 29.0 hp 21.6 kW
Maximálna rýchlosť 20000 rpm 20000 rpm
Max. krútiaci moment 20.0 ft-lbf @ 7500 rpm 27.0 Nm @ 7500 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kužeľ HSK-A63 HSK-A63
Mazanie ložiska Grease Packed Grease Packed
Chladenie Liquid Cooled Liquid Cooled
Os B – sklon S.A.E METRIC
Travel ±120˚ ±120˚
Maximálna rýchlosť 112 °/sec 112 °/sec
Torque (Continuous) 470 ft-lbf 639 Nm
Krútiaci moment brzdy 454 ft-lbf 616 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Posuv ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maximálna rýchlosť 208 °/sec 208 °/sec
Torque (Continuous) 285 ft-lbf 386 Nm
Krútiaci moment brzdy 442 ft-lbf 600 Nm
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 153.0 in 3886 mm
Šírka 49.0 in 1245 mm
Hrúbka 1.9 in 48 mm
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 10000 lb 4536 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 360 ipm 9.1 m/min
Rýchloposuvy na osi X 360 ipm 9.1 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 600 ipm 15.2 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 4000 lbf 17793 N
Max. rezný tlak Y 4000 lbf 17793 N
Max. rezný tlak Z 6300 lbf 28024 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 70+1 70+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 10.0 in 254 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 6.00 in 406 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 30.0 lb 13.6 kg
Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 6.00 s 6.00 s
Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 15.00 s 15.00 s
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 20000 rpm 20000 rpm
Hnací systém Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Výkon vretena 29.0 hp 21.6 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

* Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

† Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

 

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s dvojitou podporou s rýchlosťou 20 000 otáčok za minútu, HSK-A63

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 70 + 1, HSK

Snímanie

  • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Dopravník triesok
  • Prúd vzduchu pre okná
  • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 95 galónov
  • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
  • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

Riadenie Haas

  • Dotyková obrazovka riadenia
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Chladič ovládacej skrine CNC
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB
  • Režim ECO

Doplnková výbava

  • Kryt dráhy z nehrdzavejúcej ocele
  • Stôl s nástrojovou doskou
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Nástroje a upnutie

  • Sada na ukotvenie stroja

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • INŠTALAČNÁ príručka
  • Nákres rozloženia (už čoskoro)
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

SÚVISIACE VÝROBKY

VMC s C rámom

Haas VR-11

VR-14

5-osové vertikálne obrábacie centrum; 150" x 40" x 42", 2-osová hlava

  • HSK-A63 Kužeľ
  • 5 Os
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Alternatíva pre 3-osové obrábanie

Haas VS-3

VS-3

Vertikálne obrábacie centrum 3 810 x 1 270 x 1 270 mm (150 x 50 x 50")

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Menšia 3-osová

Haas VS-1

VS-1

Vertikálne obrábacie centrum 100" x 50" x 50" (2 540 x 1 270 x 1 270 mm)

  • 50 Kužeľ
  • 3 Os
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
HRT1000 VS-3-5AX POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT450 VS-3-5AX POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
HRT800 VS-3-5AX POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TR310 VS-3-5AX POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.