My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
SB Series Box Way Lathes

  1. Drehmaschinen
  2. Box Way-Serie
Box Way-Drehmaschinen

Box Way-Serie

CNC Box Way-Drehmaschinen mit Kastenführung

Drehmaschinen mit Kastenführung der SB-Serie

  • Leistungsmerkmale
  • Modelle
Modell und Preis
Recently Updated

Sie haben gefragt, wir haben geliefert: CNC Box Way Drehmaschinen mit Kastenführung für schwere Drehbearbeitung


Drehmaschinen mit Kastenführung der SB-Serie

Drehmaschinen der Haas SB-Serie bieten die hohe dynamische Steifigkeit, Tragfähigkeit und Schwingungsdämpfung, von herkömmlichen Maschinen mit Kastenführung, kombiniert mit der leistungsstarken, einfach zu bedienenden Haas-Steuerung und unterstützt durch den branchenführenden Support des Haas Factory Outlet-Netzwerks.

10"–12"

SPANNFUTTERGRÖSSE

2,9"–3,5"

DURCHMESSERBEREICH FÜR STANGEN

2500 - 3200

U/min

40

HP

• Gehärtete und präzisionsgeschliffene Führungsbahnen
• Flammen- und induktionsgehärtete Gleitflächen

• Handgeglättete Turcite-B-Gleitbahnen
• 30° Schrägbett mit 30° Y-Achsen-Keilwinkel

HAAS BOX WAY DREHMASCHINE SERIE

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    2-Achsen-Box-Way-Drehmaschinen

    SB-28

    SB-28

    CNC-Langdrehmaschine mit 345 x 540 mm maximaler Tragfähigkeit, A2-8 und 74 mm Durchmesserbereich für Stangen

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    SB-35

    SB-35

    CNC-Drehmaschine mit einer maximalen Tragfähigkeit von 345 x 760 mm, A2-8 und 90 mm Durchmesserbereich für Stangen

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    SB-35L

    SB-35L

    CNC-Drehmaschine mit Kastenführungsbahn und einer maximalen Tragfähigkeit von 345 x 1.260 mm, A2-8 und einem Durchmesserbereich für Stangen von 90 mm

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Y-Achsen-Box-Way-Drehmaschinen

    SB-28Y

    SB-28Y

    Y-Achsen-CNC-Drehmaschine mit Kastenführungsbahn und einer maximalen Tragfähigkeit von 305 x 470 mm, A2-8 und einem Durchmesserbereich für Stangen von 74 mm

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    SB-35Y

    SB-35Y

    Y-Achsen-CNC-Drehmaschine mit Kastenführungsbahn und einer maximalen Tragfähigkeit von 305 x 700 mm, A2-8 und einem Durchmesserbereich für Stangen von 90 mm

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    SB-35LY

    SB-35LY

    Y-Achsen-CNC-Drehmaschine mit Kastenführungsbahn und einer maximalen Tragfähigkeit von 305 x 1.200 mm, A2-8 und einem Durchmesserbereich für Stangen von 90 mm

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    SCHRÄGBETT-DESIGN UND BMT65-REVOLVER

    Haas Drehmaschinen mit Kastenführung der SB-Serie verfügen über ein echtes Schrägbett-Design, welches eine ausgezeichnete Steifigkeit und thermische Stabilität sowie eine effiziente Spanförderung bietet. Das Schrägbett ermöglicht außerdem einen großzügigen Verfahrweg der X-Achse auf einer kleineren Stellfläche und bietet eine robuste Basis, um den Revolver entlang der gesamten Z-Achse zu stützen. Zwei-Achsen-Modelle haben ein 30°-Schrägbett; Y-Achsen-Modelle haben ein 30°-Schrägbett mit einem 30°-Y-Achsen-Keilwinkel.

    Jede Drehmaschine der SB-Serie ist mit einem robusten 12-Stationen-BMT65-Revolver ausgestattet, der Industriestandard-Basiswerkzeuge aufnimmt. Y-Achsen-Modelle eignen sich auch für angetriebene axiale und radial angetriebene Werkzeuge für sekundäre Fräs-, Bohr- und Gewindebohrbearbeitungen.

    HAAS STEUERUNG

    Die Drehmaschinen mit Kastenführung der Haas SB-Serie sind mit der gleichen leistungsstarken, benutzerfreundlichen Haas Steuerung ausgestattet, die Sie in allen von uns hergestellten Maschinen vorfinden. Die Haas Steuerung – Hardware und Software – wurde im eigenen Haus entwickelt sowie gebaut und ist speziell für Haas Werkzeugmaschinen optimiert. Sie gehört zur Standardausstattung jeder Maschine, die wir verkaufen und ist in der gesamten Produktlinie gleich. Die Haas Steuerung ist schnell, intelligent und leistungsstark, mit einer einfachen Benutzeroberfläche und einer konsistenten, intuitiven Navigation, die das Erlernen und die Verwendung der Steuerung erleichtert. Mit mehr als 300.000 Haas-Steuerungen, die weltweit im Einsatz sind, ist eindeutig ein Industriestandard.

    Grundausstattung:

    ■ Touchscreen-Schnittstelle
    ■ Spezielle Tastatur
    ■
    Komplexe Abläufe per Tastendruck
    ■ Tragbares Multifunktions-Bedienpult
    ■ LCD-Farbbildschirm
    ■ Ethernet-Schnittstelle
    ■ USB-Schnittstelle
    ■ M130 Media-Player

    ■ Erweiterte Werkzeugverwaltung
    ■ 1 GB Programmspeicher
    ■ Erkennungsmodul für Stromausfall
    ■ Fernüberwachung mit HaasConnect
    ■ WLAN-Anschluss
    ■ Safe Run
    ■ Überspannungsschutz
    ■ HaasDrop drahtlose Dateiübertragung

     

    Recently Updated

    Stellen Sie Ihre Box Way-Drehmaschine zusammen


    Sind Sie bereit für Ihre neue Haas Drehmaschine?  

    Wir finden die richtige Maschine für Ihren Betrieb und machen sie zu Ihrer eigenen, indem wir die Optionen und Leistungsmerkmale hinzufügen, die Sie benötigen.

    ANFANGEN

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.