My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Mini Mills

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Mini Mills
Haas Mini Mills

Mini Mills

Die Maschinen, die eine Kategorie festgelegt haben

Mini Mills

  • Leistungsmerkmale
  • Modelle
Modell und Preis
Recently Updated

Nur klein in Bezeichnung und Preis


Die Maschinenleistung wurde einmal mit der Größe und den Kosten gepaart. Die Mini Mill-Baureihe hat durch die Verpackung der Leistung des SK-40 in kleine Verpackungen alles verändert.

Die Original-Kompaktmaschinen – neu definiert

Die Mini-Fräsmaschinen von Haas sind der Branchenstandard für kompakte Bearbeitungszentren. Die Maschinen sind ideal für Bildungseinrichtungen, Firmenneugründungen und für die ersten Schritte in der Bearbeitung mit CNC-Maschinen geeignet. Sie bietet die Leistungsmerkmale einer großen Maschine und ist eine wertvolle “Ergänzung” für Werkstätten, die eine Maschine für Zweitbearbeitungen oder eine zusätzliche Spindel benötigen, wenn der Platz beschränkt ist.

40

KEGEL

3/4/5

ACHSE

6000–15.000

U/min

10–31

WERKZEUGPLÄTZE

GROSSE UPGRADES, GLEICHE KOMPAKTE STELLFLÄCHE

✓  Ganz neue, FEA-optimierte Basis- und Ständergussteile


✓  Höhere Spindeldrehzahlen und Eilgänge (Mini Mill) 


✓  Ganz neuer externer 45 Gallonen (170 Liter) Kühlmitteltank


✓  Ganz neues Gehäuse mit Seitenfenstern für die Automatisierung

 

✓  Ganz neuer seitlich angeordneter 30+1 Werkzeugwechsler (Super Mini Mill)

 

✓  Hintere Y-Achsen-Abwaschdüse für verbesserten Spanfluss

DETAILS ANSEHEN

    STANDARD MINIMILLS

    Haas Mini Mill

    Mini Mill

    CNC vertikale Mill mit Verfahrwegen von 406 x 355 x 381 mm

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    MINIMILLS MIT HOHER GESCHWINDIGKEIT

     Haas Super Mini Mill

    Super Mini Mill

    CNC vertikale super schnelle MiniMill mit Verfahrwegen von 406 x 355 x 381 mm

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    MINI MILLS ZUR AUSBILDUNG

    Haas Mini Mill-EDU

    Mini Mill - EDU

    Vertikale CNC-Mini Mill Exklusiv für Schulungen, mit Verfahrwegen von 406 x 356 x 381 mm

        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    FEA-OPTIMIERTE GUSSTEILE

    NEU KONSTRUIERT, um die Gesamtsteifigkeit und Stabilität der Maschine zu erhöhen. Die neuen Gussteile sind 30 % schwerer, wobei wir nur dort Material hinzugefügt haben, wo es nötig war, um die Leistung zu steigern, ohne die Kosten zu erhöhen.

     

    SCHNELLERE SPINDELN UND EILGÄNGE

    JETZT STANDARD bei der Mini Mill. Unsere gefettete Spindel mit 8.000 U/min bietet mehr Umdrehungen pro Minute als die Vorgängermodelle – was höhere Vorschubgeschwindigkeiten ermöglicht – und stellt mehr Leistung und Drehmoment für schwerere Schnitte bereit.

    EXTERNER KÜHLMITTELTANK

    JETZT STANDARD bei allen Mini Mills. Der externe Kühlmitteltank mit einem Fassungsvermögen von 45 Gallonen (170 Litern) vereinfacht die Wartung des Kühlmittels und die Reinigung des Tanks und bietet zusätzliche Kühlmittelkapazität.

    SEITENFENSTER

    Seitenfenster sind JETZT STANDARD bei allen Mini Mills und bieten zusätzlichen Zugang zum Einrichten und Reinigen sowie eine bessere Sicht während der Bearbeitung. Ein verfügbares Auto-Fenster erleichtert das Hinzufügen eines Haas Cobot oder APL zur einfachen Automatisierung.

    SEITLICH ANGEORDNETER WERKZEUGWECHSLER

    JETZT STANDARD bei der Super Mini Mill. Dieser von Haas entwickelte und gebaute seitlich angeordnete Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen bietet mehr Werkzeuge und schnellere Werkzeugwechsel, während der Arbeitsbereich für größere Vorrichtungen und Drehtische frei wird.

    Y-ACHSE ABWASCHUNG

    Die BRANDNEUE Y-Achsen-Abwaschdüse spült Späne von der hinteren Y-Achsen-Abdeckung ab, um bei längeren Bearbeitungsvorgängen die Ansammlung von Spänen hinter dem Tisch zu verhindern.

     

    HAAS STEUERUNG

    Die Maschinen der Haas Mini Mill-Serie sind mit der gleichen leistungsstarken, benutzerfreundlichen Haas Steuerung ausgestattet, die Sie in allen von uns hergestellten Maschinen vorfinden. Die Haas Steuerung – Hardware und Software – wurde im eigenen Haus entwickelt sowie gebaut und ist speziell für Haas Werkzeugmaschinen optimiert. Sie gehört zur Standardausstattung jeder Maschine, die wir verkaufen und ist in der gesamten Produktlinie gleich. Die Haas Steuerung ist schnell, intelligent und leistungsstark, mit einer einfachen Benutzeroberfläche und einer konsistenten, intuitiven Navigation, die das Erlernen und die Verwendung der Steuerung erleichtert. Mit mehr als 300.000 Haas Steuerungen, die weltweit im Einsatz sind, ist es eindeutig ein Industriestandard.

    Grundausstattung:

    ■ Touchscreen-Schnittstelle
    ■ Spezielle Tastatur
    ■
    Komplexe Abläufe per Tastendruck
    ■ Tragbares Multifunktions-Bedienpult
    ■ LCD-Farbbildschirm
    ■ Ethernet-Schnittstelle
    ■ USB-Schnittstelle
    ■ M130 Media-Player

    ■ Erweiterte Werkzeugverwaltung
    ■ 1 GB Programmspeicher
    ■ Erkennungsmodul für Stromausfall
    ■ Fernüberwachung mit HaasConnect
    ■ WLAN-Anschluss
    ■ Safe Run
    ■ Überspannungsschutz
    ■ HaasDrop drahtlose Dateiübertragung

    Vertical Machining Center/Vertical Mill Mini Mill series control. Product of Haas CNC machine tools.

    AUTOMATISIERUNGSBEREIT

    Erhöhen Sie die Spindellaufzeit Ihrer Haas Mini Mill, indem Sie eines unserer voll integrierten Automatisierungssysteme – wie das Haas HC10 Cobot System oder unseren automatischen Werkstücklader – hinzufügen. Diese Systeme werden direkt an die Maschine angeschlossen und arbeiten nahtlos mit der Haas-Steuerung zusammen, um eine schnelle und einfache unbeaufsichtigte Bearbeitung zu ermöglichen. 

    COBOT ANSEHEN
    KOMPAKTE APL ANSEHEN

    EINFACHE INTEGRATION VON DREHTISCHEN

    Haas Drehtische sind seit mehr als 40 Jahren der Industriestandard, wobei alle Haas Rotationsprodukte nahtlos in Haas Maschinen integriert werden können. Einfaches Hinzufügen der optionalen Antriebe für die 4. und 5. Achse zu Ihrer Mini Mill für eine einfache Plug-and-Play-Verbindung mit ein- und zweiachsigen Drehtischen von Haas. 

    HA5C
    Spannzangengröße 5C
    60 ft-lb max. Drehmoment
    410°/s max. Drehzahl

    INDEXIERTISCHE ANSEHEN

    HRT160
    160-mm-Spannflächengrösse
    150 ft-lb max. Drehmoment
    130°/s max. Drehzahl

    DREHTISCHE ANSEHEN

    TRT160
    160-mm-Spannflächengrösse
    112 ft-lb max. Drehmoment
    104°/s max. Drehzahl

    5-ACHSEN-DREHTISCHE ANSEHEN

     

    Recently Updated

    Konstruieren Sie Ihre Mini Mill


    Sind Sie bereit, Ihre neue Vertikalfräsmaschine von Haas zu konstruieren?  

    Wir finden die richtige Maschine für Ihren Betrieb und machen sie zu Ihrer eigenen, indem wir die Optionen und Leistungsmerkmale hinzufügen, die Sie benötigen.

    ANFANGEN

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.