MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
      • Draaimachine-werkstukopspanningsets
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
      • Gereedschappen en sets voor het reinigen van werkstukken
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
SB Series Box Way Lathes

  1. Draaimachines
  2. Box Way-serie
Box Way-draaimachines

Box Way-serie

CNC Box Way-draaimachines

Box Way-draaimachines uit de SB-serie

  • Kenmerken
  • Modellen
Samenstellen en prijs bepalen
Recently Updated

U vroeg, wij hebben geleverd: CNC Box Way-draaimachines voor zwaar draaien


Box Way-draaimachines uit de SB-serie

Haas draaimachines uit de SB-serie bieden de hoge dynamische stijfheid, het draagvermogen en de trillingsdemping die bij traditionele box way-machines horen, gecombineerd met de krachtige, gebruiksvriendelijke Haas-bediening en ondersteund door de toonaangevende ondersteuning van het Haas Factory Outlet-netwerk.

10" - 12"

AFMETING KLAUWPLAAT

2.9" - 3.5"

STAAFCAPACITEIT

2500 - 3200

OMW/MIN

40

PK

• Geharde en precisiegeslepen geleidingen
• Vlam- en inductiegeharde glijvlakken

• Handgeschraapte Turcite-B slideways
• 30° schuin-bed met 30° Y-as wighoek

HAAS BOX WAY LATHE SERIES

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    2-Assig Box Way-draaimachines

    SB-28

    SB-28

    CNC Box Way-draaimachine met een max. capaciteit van 345 x 540 mm, A2-8 en een staafcapaciteit van 74 mm.

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    SB-35

    SB-35

    CNC Box Way-draaimachine met een max. capaciteit van 345 x 760 mm, A2-8 en een staafcapaciteit van 90 mm.

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    SB-35L

    SB-35L

    CNC Box Way-draaimachine met een max. capaciteit van 345 x 1260 mm, A2-8 en een staafcapaciteit van 90 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Y-As Box Way Draaimachine

    SB-28Y

    SB-28Y

    Y-as CNC Box Way-draaimachine met een max. capaciteit van 305 x 470 mm, A2-8 en een staafcapaciteit van 74 mm

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    SB-35Y

    SB-35Y

    Y-as CNC Box Way-draaimachine met een max. capaciteit van 305 x 700 mm, A2-8 en een staafcapaciteit van 90 mm.

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    SB-35LY

    SB-35LY

    Y-as CNC Box Way-draaimachine met een max. capaciteit van 305 x 470 mm, A2-8 en een staafcapaciteit van 90 mm.

        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    SCHUIN-BED ONTWERP EN BMT65 REVOLVER

    Haas box way-draaimachines uit de SB-serie hebben een echt schuin-bed ontwerp voor uitstekende stijfheid en thermische stabiliteit en een efficiënte spaanafvoer. Het schuine bed zorgt ook voor een royale X-asverplaatsing in een kleiner stelvlak en biedt een stevige basis om de revolver langs de hele Z-as te ondersteunen. Modellen met twee assen hebben een 30° schuin bed; modellen met een Y-as hebben een 30° schuin bed met een 30° Y-as wighoek.

    Elke draaimachine uit de SB-serie is uitgerust met een robuuste 12-station BMT65-revolver die geschikt is voor standaardgereedschappen op basisbasis. Y-asmodellen zijn ook geschikt voor axiaal en radiaal aangedreven gereedschappen voor secundair frezen, boren en tappen.

    HAAS BESTURING

    De Haas boxway draaimachines uit de SB-serie zijn uitgerust met dezelfde krachtige, gebruiksvriendelijke Haas besturing die te vinden is op elke machine die we bouwen. De Haas besturing, zowel hard- en software, is ontworpen en gebouwd in eigen beheer, en is specifiek geoptimaliseerd voor machines van Haas. Het wordt standaard geleverd bij elke machine die we verkopen en is hetzelfde in de hele productlijn. De Haas besturing is snel, slim en krachtig, met een eenvoudige gebruikersinterface en consistente, intuïtieve navigatie waardoor het eenvoudig te leren en te gebruiken is. Met wereldwijd meer dan 300.000 Haas besturingen in gebruik is het duidelijk een industriestandaard.

    Standaardkenmerken:

    ■ Touchscreen-interface
    ■ Speciaal toetsenbord
    ■
    Eénknopstoepassing
    ■ Multifunctioneel joghandwiel
    ■ Kleuren LCD-scherm
    ■ Ethernet-interface
    ■ USB-poort
    ■ M130 mediaspeler

    ■ Geavanceerd gereedschapsbeheer
    ■ 1 GB Programmageheugen
    ■ Detectie van stroomstoring
    ■ HaasConnect mobiele bewaking
    ■ WiFi-connectiviteit
    ■ Uitvoeren in veilige modus
    ■ Overspanningsbescherming
    ■ HaasDrop draadloze bestandsoverdracht

     

    Recently Updated

    Bouw uw Box Way-draaimachine


    Bent u klaar om uw nieuwe Haas te creëren?  

    Laten we de juiste machine voor uw werkplaats vinden, en u kunt hem volledig op uw wensen aanpassen door de opties en kenmerken die u nodig hebt toe te voegen.

    AAN DE SLAG
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
    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.