MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
40-Taper

Haas EC-400

40-conus

De perfecte oplossing voor de bewerking van productiewerk

40-conus

  • Pallets van 400 mm
  • Pallets van 500 mm
Samenstellen en prijs bepalen
Recently Updated

40 opname palletwisselende HMC's


De Haas SK40 HMC's met dubbele pallet bieden de hoge prestaties en capaciteit die u nodig hebt voor productiewerk of hoge-mix/laag-volume-bewerking.

Snel. Stevig. Capabel.

Haas 40-conus palletwisselende HMC's zijn gebouwd voor productie met een hoog volume en onbemande bediening en ze zijn sneller, compacter, steviger en capabeler dan ooit tevoren. Ze hebben een groot werkbereik, 1400 ipm ijlgangen en volledig 4e-as palletindexeren.

40

CONUS

4

AS

8100-15.000

RPM

30-160

GEREEDSCHAPCAPACITEIT

PALLETS VAN 400 MM

Haas EC-400

EC-400

400 mm dubbel-pallet HMC met verplaatsingen van 559 x 635 x 559 mm

  • 40 Conus
  • 4 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

PALLETS VAN 500 MM

Haas EC-500

EC-500

500 mm dubbele-pallet HMC met verplaatsingen van 813 x 635 x 711 mm

  • 40 Conus
  • 4 As
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
    ALLEEN CNY
 
Meer informatie Samenstellen en prijs

160+1 AAN DE ZIJKANT BEVESTIGDE GEREEDSCHAPSWISSELAAR

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Draadloos intuïtief meettastersysteem
    Met het draadloos intuïtief meettastersysteem van Haas (Wireless Intuitive Probing System, WIPS) kunt u in een fractie van de tijd gereedschaps- en werkstukcoördinaten instellen. U heeft geen kantenzoekers of stukjes papier onder het gereedschap meer nodig.
    De Haas EC-1600ZT-5AX
    We hebben 4- en 5-assige mogelijkheden toegevoegd aan onze beproefde EC-1600ZT, waarmee we een HMC hebben gecreëerd die volledig geschikt is voor 5-assige bewerking op grote stukken.
    Afbeeldingen en video's weergeven
    Mark laat het krachtige Haas M130 mediadisplay zien. Door een M130 te gebruiken, kunt u rechtstreeks vanuit uw programma instellingsbladen, gereedschapslijsten, werkinstructies en zelfs video's weergeven.

    "We hebben de Haas EC-400 palletpool gekocht omdat we vaak vier of vijf onderdelen tegelijkertijd ontwikkelen. Haas heeft de EC-400 palletpool ontworpen voor massaproductie en onbemande bediening. Hij heeft zes stations die we individueel kunnen inplannen, waardoor we efficiënt kunnen werken en onderdelen tegelijkertijd kunnen ontwikkelen. Wanneer we het proces hebben uitgewerkt, verplaatsen we de opspanning en de gereedschappen naar de productiemachines."

    SuMax Enterprises
    Rajesh Suttatti | Algemeen directeur | SuMax Enterprises

     

    Recently Updated

    Bouw uw nieuwe HMC


    Bent u klaar voor om uw nieuwe Haas horizontale frees te creëren?  

    Laten we de juiste machine voor uw werkplaats vinden, en u kunt hem volledig op uw wensen aanpassen door de opties en kenmerken die u nodig hebt toe te voegen.

    AAN DE SLAG

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.