MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Dual-Spindle

  1. Draaimachines
  2. Dubbele spil
Haas DS-serie

Dubbele spil

"In-één-keer-klaar" oplossing voor onderdelen met meerdere bewerkingen

Draaimachines met dubbele spil

  • Modellen
  • Subspillen
  • Video’s
Samenstellen en prijs bepalen
Recently Updated

Hoogpresterende, dubbelspillige/Y-as draaimachines


Eenvoudig te programmeren dubbelspillige draaimachines voor minder verwerking van onderdelen en minder instellingen.

HAAS DRAAIMACHINE VERGELIJKINGSKAART WERKBEREIK

KLAUWPLAATAFMETING | STAAFCAPACITEIT | WERKBEREIK | AUTOMATISERINGSOPTIES

GRAFIEK DOWNLOADEN

Doe nog meer

Dubbelspillig draaien in combinatie met de Y-as, C-as en aangedreven gereedschappen maakt meervoudige bewerkingen in een enkelvoudige instelling mogelijk, om de verwerking van werkstukken te verminderen en de nauwkeurigheid te verhogen.

8" - 15"

AFMETING KLAUWPLAAT

2,5" - 4"

STAAFCAPACITEIT

2400 - 5000

RPM

20 - 55

PK

GEOPTIMALISEERD VOOR HOGERE PRODUCTIVITEIT

✓ Compact werkbereik | ✓ Volledig geïnterpoleerde subspil C-as met rem | ✓ Beschikbaar met automatische deur voor automatisering | ✓ Compatibel met de Robot en Cobot Pakketten van Haas

DRAAIEN MET DUBBELE SPIL

Haas DS-20Y

DS-20Y

CNC-draaimachine met dubbele spil met Y-as en max. capaciteit 349 x 826 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DS-25Y

DS-25Y

Dubbelspillige CNC-draaimachine met Y-as en max. capaciteit 298 x 572 mm, 3,0 bar

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DS-30Y

DS-30Y

Dubbelspillige CNC-draaibank met Y-as en max. capaciteit 349 x 826 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DS-40Y

DS-40Y

Dubbelspillige CNC-draaimachine met Y-as en max. capaciteit 699 x 1118 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

HAAS DS-SERIE

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    NAFREES SUBSPIL

    A2-5 subspil, 135 mm klauwplaat

    Verkrijgbaar voor de modellen ST-10 tot en met ST-28

    • 6.000 omw/min
    • A2-5 spilneus
    • 5,3" (135 mm) hydraulische klauwplaat 
    • 1,3" (33 mm) spilboring (zonder doorlaat)
    • Krachtige servo-aandrijving levert een royale koppel
    • Volledig gesynchroniseerde overname van werkstuk (tot 4800 omw/min)
    • Koeling van de CNC-bedieningskast inbegrepen
    MEER INFORMATIE

    A2-5 subspil, 165 mm klauwplaat

    Verkrijgbaar voor ST-30 en ST-35-modellen

    • 4100 omw/min
    • A2-5 spilneus
    • 6,5" (165 mm) hydraulische klauwplaat 
    • 1,8" (46 mm) spilboring (zonder doorlaat)
    • Krachtige servo-aandrijving levert een royale koppel
    • Volledig gesynchroniseerde overname van werkstuk (tot 4100 omw/min)
    • Koeling van de CNC-bedieningskast inbegrepen
    MEER INFORMATIE
    VIDEO’S

    Haas DS-30Y - Combineer draaimachine- en freesbewerkingen!

    Neem afscheid van 2e bewerkingen!

    Synchroniseer uw spillen met G199

    Dubbelspillige draaimachines vereenvoudigd

    Coördinaten van aangedreven gereedschap correct instellen

    Haas BMT65 revolver

    Boren met de draaimachine: Dit moet u weten

     

    Recently Updated

    Bouw uw eigen DS-draaimachine


    Bent u klaar om uw nieuwe Haas draaimachine te creëren?  

    Laten we de juiste machine voor uw werkplaats vinden, en u kunt hem volledig op uw wensen aanpassen door de opties en kenmerken die u nodig hebt toe te voegen.

    AAN DE SLAG

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.