MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Sub-Spindle, A2-5, 6.5" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-6.5)

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


A2-5-subspil voor nafrezen, 165 mm klauwplaat

    ALLEEN CNY
Verkrijgbaar voor ST-30 en ST-35-modellen
  • A2-5 Spilneus
  • 6,5" Klauwplaat afmeting
  • 4100 omw/min Snelheid
  • Informatie over opties
  • Details
  • Koppelgrafiek
  • Specificaties

OVERZICHT

DOCUMENTEN

VIDEO’S

BESCHIKBAAR OP DEZE MACHINES

Onze nafrees-subspil voor ST-30 en ST-35 draaimachines, inclusief Y-asmodellen, zal u niet alleen productiever maken. Hij biedt ook nieuwe opties voor het nafrezen van de tweede bewerkingskant van uw werkstukken.

Deze betaalbare A2-5-spil is voorzien van een 165 mm hydraulische klauwplaat en zal volledig synchroniseren met de hoofdspil voor een moeiteloze overname van het werkstuk tijdens de cyclus. Hiermee kunt u de “andere helft” van uw werkstuk met een enkelvoudige instelling afwerken – laad eenvoudig uw onbewerkte werkstuk en de volgende keer dat u de deur opent, heeft u een afgewerkt werkstuk. Een ingebouwde werkstukuitwerper drijft het nagefreesde werkstuk in de optionele werkstukopvanginrichting voor automatische bediening.

Opmerking: Niet compatibel met de BOT-revolver of de losse kop-optie. De subspil is niet compatibel met de APL. De APL kan echter alleen werkstukken laden/uitladen van de hoofdspil. Beschikbaarheid kan per regio verschillen.
 

  • 4100 omw/min
  • A2-5 spilneus
  • 6,5" (165 mm) hydraulische klauwplaat 
  • Krachtige servomotoraandrijving levert een royale koppel over het gehele toerentalbereik
  • Altijd volledig gesynchroniseerde overname van werkstuk (tot 4.100 omw/min)
  • Ingebouwde onderdeeluitwerper
  • Koeling van de CNC-bedieningskast inbegrepen
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • Lay-outtekening

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

Onderhoudsdocumenten
VIDEO’S
Recently Updated

Gebruik G14 om de subspil van uw draaimachine op de


Ontdek hoe eenvoudig het is om de subspil van uw draaimachine te programmeren. In deze Tip van de Dag laat Mark u zien hoe u de G14 gebruikt en hoe u uw gereedschappen kunt instellen als u een subspil gebruikt.

Recently Updated

Synchroniseer uw spillen met G199!


In deze Tip van de dag laat Mark zien hoe u de spillen op uw Haas-draaimachine met dubbele spil synchroniseert. Leer hoe u werkstukken van de hoofd- naar de subspil kunt overdragen, hoe u de klauwplaten moet oriënteren en hoe u zeker weet dat het toerental op elke spil overeenkomt. Met een geweldige stap-voor-stap uitleg gecombineerd met een aantal geweldige animaties en close-ups van de spillen, loopt u weg van deze video als een expert in spilsynchronisatie!

BESCHIKBAAR OP DE VOLGENDE MACHINES

Waarom een subspil?

Voordelen van de subspil:

  • Maakt bewerking van een werkstuk in één keer klaar mogelijk 
  • Volledig gesynchroniseerd, overname van een werkstuk tijdens de bewerking (tot 4100 rpm)
  • Verhoogt productiviteit
  • Verbetert kwaliteit van het onderdeel
  • Vermindert schroot door het hanteren van werkstukken te minimaliseren
  • Vermindert secundaire instellingen
  • Eenvoudig programmeren, met Z-as spiegelmogelijkheid
  • Werkt goed met de machineconfiguraties voor de staafdoorvoer en het werkstukopvanginrichting
  • De krachtige servomotoraandrijving levert een royale koppel voor nafrezen.

Demo subspil frezen

Demo van subspil aangedreven gereedschap

Programmering subspil

De programmering van subspil wordt eenvoudig gemaakt door de Haas bediening. Vergeet dat u de Z-as in positieve richting moet programmeren. Programmeer eenvoudigweg de bewerkingen van de subspil op dezelfde manier als voor de hoofdspil, plaats G14 (secundaire spilwissel) bij de aanroep van de subspil in het programma en de besturing doet alles voor u, van het inschakelen van de spil in de juiste richting, naar het openen en sluiten van de boorkop, tot het inschakelen van het koelmiddel, en meer. 

De hoofd- en subspil kunnen volledig worden gesynchroniseerd, zodat u een werkstuk kunt laten overnemen terwijl de klauwplaten draaien. De subspil is ook in staat tot fasering (oriëntatie), zodat u werkstukken met vreemde vormen kunt vastgrijpen. 

Een speciale actieve G-codeweergave op de bediening laat u te allen tijde de status van beide spillen weten. 

 

Subspilrevolvers en gereedschapskits (ST-30, 30Y, 35, 35Y)

De optie A2-5 subspil voor nafrezen vereist de revolveroptie BMT65, met of zonder aangedreven gereedschappen. De hybride BMT65 reveolver is standaard op alle Y-as draaimachines. 

Wanneer de optie nafrezen met de subspil is besteld, wordt de meegeleverde gereedschapskit vervangen door een nieuwe, zoals hieronder beschreven. De gereedschapskit is compatibel met de BMT65 reveolver.

De inch-versie van de BMT-65-gereedschapskit bevat het volgende:

  • 3 elk BMT65 1" dubbele buitendiameter gereedschapshouders
  • 2 elk BMT65 1,25" dubbele binnendiameter boringhouders
  • 1 elk BMT65 1,5" binnendiameter  gespleten draaibeitelhouder

De metrische versie van de BMT65-gereedschapskit bevat het volgende:

  • 3 elk BMT65 25 mm dubbele buitendiameter gereedschapshouders
  • 2 elk BMT65 32 mm dubbele binnendiameter boringhouders
  • 1 elk BMT65 40 mm  binnendiameter gespleten draaibeitelhouder

Subspil inclusief werkstuk uitwerper

Een instelling met een zeer hoog productievolume die gebruikelijk is bij subspil draaimachines, omvat een staafdoorvoer en een werkstukopvanginrichting. Deze drie opties maken langere perioden van onbemande werkstukbewerking mogelijk. 

Dit is de reden waarom we een werkstukuitwerper bij elke subspil-optie opnemen. De werkstukuitwerper wordt direct aan de klauwplaat bevestigd en biedt een zeer eenvoudige manier om een afgewerkt werkstuk in het werkstukopvanginrichting te werpen, zodat de machine continu in bedrijf blijft zonder de deur te openen. 

Let op:

  • De volgende grafieken zijn alleen ter referentie.
  • Deze voeding getallen zijn gebaseerd op 240V-service, geleverd bij de vereiste stroomsterkte.
  • De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van de geleverde voeding en de gebruiksomstandigheden.
  • Haas spillen leveren deze piekvermogensgetallen (wat overeenkomt met 200% spilbelasting) gedurende 3 minuten, 
    150% spilbelasting (75% van het piekgetal) gedurende 10 minuten, 100% spilbelasting (50% van het piekgetal) continu.
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Klauwplaat afmeting 6.5 in 165 mm
Spilneus A2-5 A2-5
Max. snelheid 4100 rpm 4100 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4100 rpm 4100 rpm
Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.60 in DEEP Ø 46.0 mm x 40.6 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 3.09 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.5 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.