Sub-Spindle, A2-5, 6.5" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-6.5)

Product Image

下载任何 Haas 机床的实时定制报价

获取报价


A2-5 精加工副轴,165 毫米卡盘

    仅人民币
可供应 ST-30 和 ST-35 型号
  • A2-5 主轴鼻端
  • 6.5" 卡盘尺寸
  • 4100 rpm 速度
  • 选项信息
  • 详情
  • 扭矩图表
  • 规格

概览

文档

视频库

可用于这些机床

我们的 ST-30 和 ST-35 加工中心精加工副主轴(包括 Y 轴型号)不仅能够提高生产率,还能为部件二次加工面的精加工提供新选项。

这款高性价比 A2-5 主轴配备一个 165 毫米液压卡盘,并且与主轴高度同步,可轻松完成“循环内”工件传送。这让您能够在单一安装中完成工件的“另一半”加工,只需装载原料工件,等到再次打开机器门板时,就会得到完工的工件。该内置零件推出器将成品零件推入可选接料机,以实现自动化操作。

备注: 与 BOT 刀塔或尾座选件无法兼容。副轴可与 APL 兼容;但是,APL 仅可将零件装至主轴,或从主轴拆卸零件。* 供货情况可能因地区而异。
 

  • 4100 rpm
  • A2-5 主轴鼻端
  • 6.5"(165 毫米)液压卡盘 
  • 强大的伺服电机驱动器可在整个转速范围内提供广泛扭矩
  • 实现高度同步的零件传送(转速高达 4100 rpm)
  • 内置零件推出器
  • 包含数控控制柜冷却器
技术文档
  • 布局图

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

服务手册
视频库
Recently Updated

使用 G14 为您的车床副主轴编程


看看可以多么轻松地编程您的车床副主轴。在这条“今日提示”中,Mark 将引导您了解在使用副主轴时,如何使用 G14 以及如何设置您的刀具。

Recently Updated

用 G199 同步主轴!


在此当日小贴士中,Mark 讲述如何在 Haas 双主轴车床上同步主轴。学习如何将零件从主轴切换到副主轴,如何定位卡盘,以及如何确保每个主轴上的转速匹配。有了具体的逐步解释,结合一些好的动画和主轴的特写镜头,您将不再需要这段视频,即可成为主轴同步专家!

适用于以下机床设备

为何选择副轴?

副轴优点:

  • 实现一站式工件加工程序 
  • 完全同步、即时工件传送(转速高达 4100 rpm)
  • 提高生产力
  • 提高零件质量
  • 最大程序减少工件处理,从而减少肥料
  • 减少二次设置
  • 易于编程,具有 Z 轴镜像功能
  • 可与送料器和接料机等机床配置优异兼容
  • 强大的伺服电机驱动器可提供广泛扭矩,适用于精加工

副轴切削演示

副轴动力刀具演示

副轴编程

只需通过 Haas 控制系统进行副轴编程。不需要在正向编程 Z 轴。副轴的编程运行方式与主轴相同,在程序的副轴刀具调用 (Sub-Spindle Tool Call) 处插入 G14(辅助主轴交换),控制器可为您执行接下来的所有操作,从在正确位置打开主轴,到打开和关闭卡盘,再到打开冷却液等。 

主轴和副轴可完全同步,因此您可在卡盘运行时停止工件加工。副轴还可定相(定向),便于您处置各类形状的工件。 

控制器显示专用激活 G 代码,可使您随时了解两个主轴的状态。 

 

副轴刀塔和刀具套件(ST-30、30Y、35、35Y)

A2-5 精加工副轴选件需要 BMT65 刀塔选件(有/无动力刀具)。所有 Y 轴车削中心标配 BMT65 刀塔。 

订购精加工副轴选件后,其中包含的刀具套件由下述新套件替换。刀具套件可与 BMT65 刀塔兼容。

英制版本的 BMT65 刀具套件包含以下内容:

  • 3 件 BMT65,每件带 1" 双外径刀座
  • 2 件 BMT65,每件带 1.25" 双内径镗刀座
  • 1 件 BMT65,带 1.5" 内径  分镗杆夹头

公制版本的 BMT65 刀具套件包含以下内容:

  • 3 件 BMT65,每件带 25 毫米双外径刀座
  • 2 件 BMT65,每件带 32 毫米双内径镗刀座
  • 1 件 BMT65,带 40  毫米内径分镗杆夹头

副轴包含工件喷射器

常用于副轴车削中心的大批量生产装置包含送料器和接料机。上述三种选件可延长自动工件加工的时间。 

因此我们将工件喷射器纳入副轴选件。工件喷射器直接通过螺栓连接至卡盘,以简单的方式将精加工零件弹出至接料机,以在不开门的情况下,继续机床运行。 

说明:

  • 以下参考仅供参考。
  • 这些功率数值基于 240V 运行环境,按所需电流供电。
  • 实际结果可能因供电和运行条件而异。
  • Haas 主轴将提供 3 分钟的峰值功率数(相当于 200% 主轴负载)、 
    10 分钟 150% 的主轴负载(峰值数的 75%)、连续提供 100% 主轴负载(峰值数的 50%)。
Sub-Spindle S.A.E METRIC
卡盘尺寸 6.5 in 165 mm
主轴鼻端 A2-5 A2-5
最高速度 4100 rpm 4100 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4100 rpm 4100 rpm
Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.60 in DEEP Ø 46.0 mm x 40.6 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 3.09 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.5 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min