My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Sub-Spindle, A2-5, 6.5" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-6.5)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


A2-5-viimeistelyvastakara, 165 mm:n istukka

    VAIN CNY
Saatavilla malleille ST-30 ja ST-35
  • A2-5 Karanpää
  • 6,5" Istukan koko
  • 4 100 rpm Nopeus
  • Asetustiedot
  • Tiedot
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Tekniset tiedot

Yleistä

ASIAKIRJAT

VIDEOT

Saatavilla näille laitteille

Viimeistelyvastakaramme ST-30- ja ST-35-sorvauskeskuksiin – myös Y-akselimalleihin – lisää tuottavuuttasi ja tarjoaa lisäksi uusia vaihtoehtoja osien toisen avoimen sivun viimeistelyyn.

Tämä edullinen A2-5-kara sisältää 165 mm:n hydrauli-istukan ja synkronoituu täysin pääkaran kanssa, mikä tarkoittaa vaivatonta “syklin mukaista” osien siirtämistä. Sen avulla voit viimeistellä osan toisen puoliskon yhdellä kokoonpanolla: lataa raakatyökappaleesi ja kun avaat oven seuraavan kerran, osa on valmis. Sisäänrakennettu osien ejektori kuljettaa valmiit osat valinnaiseen kappaleen noukkijaan automaattista toimintaa varten.

Huomautus: Ei ole yhteensopiva BOT-revolverin tai kärkipylkkävaihtoehdon kanssa. Vastakara on yhteensopiva APL:n kanssa, mutta APL voi ainoastaan ladata/purkaa kappaleita pääkarasta. Saatavuus voi vaihdella alueittain.
 

  • 4 100 rpm
  • A2-5-karanpää
  • 6,5" (165 mm) hydrauli-istukka 
  • Tehokas servomoottorikäyttö tarjoaa huomattavan vääntömomentin koko RPM-alueella
  • Mahdollistaa täysin synkronoidun osan siirron (enintään 4 100 rpm)
  • Sisäänrakennettu osien ejektori
  • Sisältää CNC-ohjauskaapin jäähdyttimen
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • Asettelupiirros

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

Huoltoasiakirjat
VIDEOT
Recently Updated

Käytä G14:ta sorvin vastakaran ohjelmointiin


Katso, miten helppoa sorvin apukaran ohjelmointi on. Tässä päivän vinkissä Mark esittelee G14-koodin käytön ja työkalujen asetusten määrittämisen apukaraa käytettäessä.

Recently Updated

Säätäkää karanne komennolla G199!


Tässä päivän vihjeessään Mark esittelee, miten Haasin kaksoiskarasorvin karat synkronoidaan. Opettele siirtämään osat pääkarasta vastakaraan, suuntaamaan istukat ja varmistamaan, että kunkin karan RPM on oikea. Hyviin karojen kuvituksiin ja lähikuviin yhdistettyjen vaiheittaisten selitysten ansiosta olet tämän videon nähtyäsi karojen synkronoinnin asiantuntija!

SAATAVILLA SEURAAVISSA KONEISSA

Miksi vastakara?

Vastakaran hyödyt:

  • Mahdollistaa ”kerralla valmiit” osien koneistusprosessit 
  • Täysin synkronoitu osan siirto lennossa (enintään 4 100 rpm)
  • Parempi tuottavuus
  • Parempilaatuiset osat
  • Vähentää jätemateriaalia minimoimalla osien käsittelyä
  • Vähentää toissijaisia asetuksia
  • Helppo ohjelmoida, Z-akselin peilausmahdollisuus
  • Toimii hyvin tankolaitteen ja kappaleen noukkijan kanssa konekokoonpanoissa
  • Tehokas servomoottorikäyttö tarjoaa huomattavan vääntömomentin viimeistelytoimintoihin

Vastakaran leikkausesittely

Vastakaran moottoroidun työstön esittely

Vastakaran ohjelmointi

Haas-ohjaus tekee vastakaran ohjelmoinnista helppoa. Älä huolehdi Z-akselin ohjelmoimisesta positiiviseen suuntaan. Ohjelmoi vastakaran toiminnot samalla tavalla kuin ohjelmoisit pääkarankin, syötä G14 (Toissijaisen karan vaihto) ohjelman kohdassa Vastakaran työkalun haku, ja ohjaus tekee kaiken puolestasi: se kääntää karan oikeaan suuntaan, avaa ja sulkee istukan, ottaa jäähdytysnesteen käyttöön ja paljon muuta. 

Pää- ja vastakara voidaan synkronoida täysin, joten voit siirtää osan, kun istukat vielä kääntyvät. Vastakara voidaan myös vaiheistaa (suunnata), jotta voit tarttua omituisen muotoisiin osiin. 

Ohjauksen aktiivinen G-koodeille omistettu näyttö kertoo molempien karojen tilan samanaikaisesti. 

 

Vastakaran revolverit ja työkalujärjestelmät (ST-30, 30Y, 35, 35Y)

A2-5-viimeistelyvastakara-vaihtoehto vaatii BMT65-revolverivaihtoehdon pyörivillä työkaluilla tai ilman. BMT65-revolveri on oletuksena kaikissa Y-akselisorveissa. 

Kun Viimeistelyvastakara-vaihtoehto tilataan, mukana tuleva työkalusarja korvataan uudella alla kuvatulla tavalla. Työkalusarja on yhteensopiva BMT65-revolverin kanssa.

BMT65-työkalusarjan tuumaversio sisältää seuraavat:

  • 3 BMT65 1" ulkohalkaisijan kaksoistyökalupidintä
  • 2 BMT65 1,25" sisähalkaisijan kaksoisavarruspidintä
  • 1 BMT65 1,5" sisähalkaisijan  jaettu avarrustangon pidin

BMT65-työkalusarjan metriversio sisältää seuraavat:

  • 3 BMT65 25 mm ulkohalkaisijan kaksoistyökalupidintä
  • 2 BMT65 32 mm sisähalkaisijan kaksoisavarruspidintä
  • 1 BMT65 40 mm sisähalkaisijan  jaettu avarrustangon pidin

Vastakaran sisältämä osien ejektori

Erittäin korkeiden tuotantomäärien asetukset, jotka sisältävät yleensä vastakarasorvin, tankolaitteen ja kappaleen noukkijan. Tämä vaihtoehtokolmikko sallii pidemmät miehittämättömän osien työstön jaksot. 

Siksi osien ejektori sisältyy kaikkiin vastakaravaihtoehtoihin. Osien ejektori kiinnittyy suoraan istukkaan ja tarjoaa erittäin yksinkertaisen tavan irrottaa valmiin osan kappaleen noukkijan kouruun, jotta konetta voidaan käyttää jatkuvasti ovea avaamatta. 

Huomautus:

  • Seuraavat kaaviot ovat vain viitteellisiä.
  • Nämä teholuvut perustuvat 240 V:n virtaan, joka toimitetaan vaadituilla ampeeriluvuilla.
  • Todelliset tulokset saattavat vaihdella toimitetun tehon ja käyttöolosuhteiden perusteella.
  • Haas-karat tuottavat näitä huipputeholukuja (jotka vastaavat 200 %:n karakuormitusta) 3 minuutin ajan, 
    150 %:n karakuormituksen (75 % huipputehosta) 10 minuutin ajan, 100 %:n karakuormituksen (50 % huipputehosta) jatkuvasti.
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Istukan koko 6.5 in 165 mm
Karanpää A2-5 A2-5
Suurin nopeus 4100 rpm 4100 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4100 rpm 4100 rpm
Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.60 in DEEP Ø 46.0 mm x 40.6 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 3.09 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.5 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.