MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Sub-Spindle, A2-5, 6.5" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-6.5)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Mandrino secondario di finitura A2-5, autocentrante da 165 mm

    SOLO CNY
Disponibile per i modelli ST-30 e ST-35
  • A2-5 Naso mandrino
  • 6,5" Dimensioni autocentrante
  • 4.100 rpm Velocità
  • Informazioni sulle opzioni
  • Dettagli
  • Grafico di coppia
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI

VIDEO

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Il nostro mandrino secondario di finitura per i centri di tornitura ST-30 e ST-35, inclusi i modelli asse Y, non solo aumenterà la produttività, ma fornirà anche nuove opzioni di finitura della seconda operazione del lato del pezzo.

Questo conveniente mandrino A2-5 è dotato di autocentrante idraulico da 165 mm e consentirà la sincronizzazione totale con il mandrino principale per effettuare il trasferimento del pezzo durante il ciclo praticamente senza alcuno sforzo. Questo consente di effettuare la finitura “dell’altra metà” del pezzo in una predisposizione singola, basta caricare il pezzo da lavorare grezzo e, alla successiva apertura della porta, il pezzo sarà finito. Un eiettore integrato spinge il pezzo finito nel raccoglipezzi opzionale per il funzionamento automatizzato.

Nota: non compatibile con la torretta BOT o con l’opzione contropunta. Il mandrino secondario è compatibile con l’APL; tuttavia l’APL può solo caricare/scaricare i pezzi dal mandrino principale. La disponibilità potrebbe variare in base alla regione.
 

  • 4.100 rpm
  • Naso mandrino A2-5
  • Mandrino autocentrante idraulico da 6,5" (165 mm) 
  • Il potente azionamento servomotore fornisce un’elevata coppia in tutta la gamma di rpm
  • Consente il passaggio del pezzo completamente sincronizzato (fino a 4.100 rpm)
  • Eiettore pezzi integrato
  • Include unità di raffreddamento per armadio di controllo CNC
DOCUMENTI TECNICI
  • Disegno di layout

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

Documenti sull’assistenza
VIDEO
Recently Updated

Usa G14 per programmare il mandrino secondario del tuo tornio


Scopri come è facile programmare il mandrino secondario del tuo tornio. In questo Consiglio del giorno, Mark spiega come usare G14 e come predisporre gli utensili quando si usa un mandrino secondario.

Recently Updated

Sincronizza i tuoi mandrini con G199!


In questo Consiglio del giorno, Mark mostra come sincronizzare i mandrini sul tuo tornio a doppio mandrino Haas. Scopri come trasferire i pezzi dal mandrino principale al mandrino secondario, come orientare i mandrini e come essere sicuro che l’RPM su ciascun mandrino corrisponda. Con un’eccellente spiegazione passo passo combinata con delle fantastiche animazioni e primi piani dei mandrini, al termine di questo video sarai un esperto nella sincronizzazione dei mandrini!

DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Perché utilizzare un mandrino secondario?

Vantaggi del mandrino secondario:

  • Consente l’esecuzione di processi di lavorazione dei pezzi in un unico passaggio 
  • Passaggio del pezzo in movimento completamente sincronizzato (fino a 4100 rpm)
  • Aumenta la produttività
  • Migliora la qualità dei pezzi
  • Riduce gli scarti riducendo al minimo la manipolazione dei pezzi
  • Riduce le predisposizioni secondarie
  • Programmazione semplice, con capacità di mirroring dell’asse Z
  • Funziona bene con le configurazioni di lavorazione di spingibarra e raccoglipezzi
  • Il potente azionamento servomotore fornisce un’elevata coppia per le operazioni di finitura

Demo di taglio per mandrino secondario

Demo utensili motorizzati per mandrino secondario

Programmazione del mandrino secondario

La programmazione del mandrino secondario è stata semplificata dal controllo Haas. Non è più necessario programmare l’asse Z nella direzione positiva. È sufficiente programmare le operazioni del mandrino secondario nello stesso modo in cui vengono programmate per il mandrino principale, inserire G14 (scambio mandrino secondario) nel richiamo utensili per il mandrino secondario all’interno del programma per fare in modo che il controllo effettui tutte le operazioni necessarie: dall’attivazione del mandrino nella direzione corretta all’apertura e la chiusura dell’autocentrante, all’attivazione del refrigerante, e altro ancora. 

Il mandrino principale e secondario possono essere completamente sincronizzati, in modo da consentire il passaggio di un pezzo con gli autocentranti che eseguono la tornitura. Il mandrino secondario è inoltre in grado di effettuare la messa in fase (orientamento), permettendo la presa dei pezzi con forme irregolari. 

La visualizzazione del codice G attivo dedicato sul controllo consente di conoscere lo stato di entrambi i mandrini in qualsiasi momento. 

 

Torrette del mandrino secondario e kit di utensili (ST-30, 30Y, 35, 35Y)

L’opzione mandrino secondario di finitura A2-5 richiede la torretta BMT65, con o senza utensili motorizzati. La torretta BMT65 è standard su tutti i torni con asse Y. 

Quando l’opzione del mandrino secondario di finitura viene ordinata, il kit di utensili incluso viene sostituito da uno nuovo, come descritto di seguito. Il kit utensili è compatibile con la torretta BMT65.

La versione in pollici del kit utensili BMT65 contiene quanto segue:

  • 3 portautensili doppi per diametro esterno da 1" per BMT65
  • 2 supporti alesatura doppi per diametro interno da 1,25" per BMT65
  • 1 supporto bareno diviso per diametro interno da 1,5"  per BMT65

La versione metrica del kit utensili BMT65 contiene quanto segue:

  • 3 portautensili doppi per diametro esterno da 25 mm per BMT65
  • 2 supporti alesatura doppi per diametro interno da 32 mm per BMT65
  • 1 supporto bareno diviso per diametro interno  da 40 mm per BMT65

Eiettore pezzi incluso nel mandrino secondario

Una predisposizione per la produzione di grandi volumi comune con i torni con mandrino secondario prevede uno spingibarra e un raccoglipezzi. Questo tris di opzioni consente lunghi periodi di lavorazione a macchina dei pezzi non presidiata. 

Ecco perché includiamo un eiettore pezzi con ciascuna opzione di mandrino secondario. L’eiettore pezzi viene fissato direttamente all’autocentrante e offre un modo molto semplice per espellere un pezzo finito nello scivolo del raccoglipezzi, permettendo un funzionamento continuo della macchina senza dover aprire la porta. 

Nota:

  • I seguenti grafici sono solo per riferimento.
  • Questi numeri di alimentazione sono basati su un servizio a 240 V, fornito all'amperaggio richiesto.
  • I risultati effettivi possono variare in base alla potenza fornita e alle condizioni operative.
  • I mandrini Haas forniranno questi numeri di potenza di picco (che equivalgono al 200% del carico del mandrino) per 3 minuti, 
    il 150% del carico del mandrino (75% del numero di picco) per 10 minuti, il 100% del carico del mandrino (50% del numero di picco) continuamente.
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Dimensioni autocentrante 6.5 in 165 mm
Naso mandrino A2-5 A2-5
Velocità max. 4100 rpm 4100 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4100 rpm 4100 rpm
Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.60 in DEEP Ø 46.0 mm x 40.6 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 3.09 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.5 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.