Sub-Spindle, A2-5, 6.5" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-6.5)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


A2-5 仕上げ用サブスピンドル、165mm チャック

    CNY限定
ST-30モデルとST-35モデルに対応
  • A2-5 スピンドルノーズ
  • 6.5" チャックサイズ
  • 4,100rpm 速度
  • オプション情報
  • 詳細
  • トルクグラフ
  • 仕様

概要

文書

ビデオ

これらの機械で使用可能

ST-30とST-35ターニングセンター(Y軸モデルを含む)において、生産性を向上させるだけでなく、部品の2工程目の仕上げ用に、新たなオプションにもなる仕上げ用サブスピンドルです。

165mm の油圧チャックを搭載したお手頃価格のA2-5スピンドル。メインスピンドルと完全に同期し、サイクル中に簡単に部品を切り替えることができます。これにより、シングルセットアップで部品の “反対部分” の仕上げが可能になり、加工品の素材を積載するだけで、自動で部品を完成させます。内蔵パーツイジェクターが、仕上げ済みの部品をオプションのパーツキャッチャーに押し出し、自動操作を実現します。

注: BOTタレットおよび心押台オプションには対応しません。このサブスピンドルはAPLに対応しています。ただし、APLはメインスピンドルからのパートの積み下ろしのみ可能です。販売状況は地域によって異なる場合があります。
 

  • 4,100rpm
  • A2-5 スピンドルノーズ
  • 6.5"(165mm)油圧チャック 
  • パワフルなサーボモーター駆動で、回転数範囲全域で余裕のトルクを提供
  • 部品の受け渡しを完全に同期化(最大4,100rpm)
  • 内蔵パーツイジェクター
  • CNC制御キャビネットクーラー付属
技術ドキュメント
  • レイアウト図

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

サービスドキュメント
ビデオ
Recently Updated

G14を使用して旋盤のサブスピンドルをプログラムする


旋盤のサブスピンドルのプログラミングがいかに簡単か、ご覧ください。この「Tip of The Day(今日のヒント)」では、G14の使用方法と、サブスピンドの使用中に工具を準備する方法を、マークが説明しています。

Recently Updated

G199でスピンドル同士を同期!


この「今日のヒント」では、マークがHaasデュアルスピンドル旋盤のスピンドルの同期方法を解説します。メインからサブスピンドルに部品を渡す方法、チャックの向きを変える方法、各スピンドルのRPMを確実に一致するようにする方法を学びます。手順に沿った素晴らしい解説と、いくつかのスピンドルの素晴らしいアニメーションとクローズアップ写真とともにこの動画を視聴すると、スピンドル同期の達人になれます。

以下の機械で使用可能です

サブスピンドルが望まれる理由

サブスピンドルのメリット:

  • 部品の加工プロセスが1回で完了
  • 完全に同期し、オンザフライで部品をパスオフ(最大4100rpm)
  • 生産性を向上
  • 部品品質を向上
  • 部品の取り扱いを最小限に抑えることでスクラップを削減
  • 二次セットアップを減少
  • Z軸のミラーリング機能による簡単なプログラミング
  • バーフィーダーとパーツキャッチャーの機械設定で適切に機能
  • 強力なサーボモーター駆動により、仕上げ作業に十分なトルクを提供

サブスピンドル切削デモ

サブスピンドル回転工具デモ

サブスピンドルのプログラミング

Haas制御によってサブスピンドルのプログラミングが簡単になりました。Z軸を正の方向にプログラムする必要はありません。単にメインスピンドルと同様の方法でサブスピンドルの動作をプログラミングし、プログラム内のサブスピンドル工具コールでG14(セカンダリスピンドルスワップを挿入すると、正しい方向でのスピンドルの起動から、チャックの開閉、クーラントの起動など、コントロールがすべてを行います。 

メインスピンドルとサブスピンドルは完全に同期できるため、チャックを回転させながら部品をパスオフできます。また、サブスピンドルには位相(方向決め)の機能があるため、凹凸のある部品をグリップできます。 

コントロールの専用アクティブGコードディスプレイにより、両方のスピンドルのステータスを常に把握できます。 

 

サブスピンドルタレットおよびツーリングキット(ST-30、30Y、35、35Y)

A2-5 仕上げサブスピンドル オプションには、回転工具の有無にかかわらず、BMT65 タレットオプションが必要です。BMT65 タレットは、すべての Y 軸旋盤に標準で搭載されています。 

仕上げサブスピンドル オプションを注文すると、以下に説明するように、付属のツールキットが新しいキットに交換されます。このツールキットは、BMT65 タレットと互換性があります。

BMT65 ツールキットのインチバージョンには、以下のツールが含まれています。

  • BMT65 1" ツインOD工具ホルダ(各3個)
  • BMT65 1.25" ツインIDボーリングホルダ(各2個)
  • BMT65 1.5" ID スプリットボーリングバーホルダ(各1個)

BMT65 ツールキットのメトリックバージョンには、以下のツールが含まれています。

  • BMT65 25 mm ツインOD工具ホルダ(各3個)
  • BMT65 32 mm ツインIDボーリングホルダ(各2個)
  • BMT65 40 mm IDスプリットボーリングバーホルダ(各1個)

サブスピンドルに付属のパーツイジェクター

サブスピンドル旋盤に共通する非常に大量の生産のセットアップには、バーフィーダーとパーツキャッチャーが含まれます。この3つのオプションにより、長時間の無人部品加工が可能になります。 

すべてのサブスピンドルオプションにパーツエジェクターが含まれているのはそのためです。パーツエジェクターはチャックに直接ボルトで固定され、完成した部品をパーツキャッチャーシュートに向けてイジェクトする非常に簡単な方法を提供し、ドアを開けることなく機械を連続運転できます。 

注記:

  • 下表は参照用のみ。
  • これらの電力値は、必要なアンペア数で供給される240Vサービスに基づいています。
  • 実際の結果は、供給電力と動作条件によって異なる場合があります。
  • Haasスピンドルは、これらのピーク電力値(200%のスピンドル負荷に相当)を3分間、 
    150%のスピンドル負荷(ピーク値の75%)を10分間、100%のスピンドル負荷(ピーク値の50%)を連続して提供します。
Sub-Spindle S.A.E METRIC
チャックサイズ 6.5 in 165 mm
スピンドルノーズ A2-5 A2-5
最大速度 4100 rpm 4100 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4100 rpm 4100 rpm
Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.60 in DEEP Ø 46.0 mm x 40.6 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 3.09 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.5 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。