My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Sub-Spindle, A2-5, 6.5" Chuck (SUB-SPDL-A2-5-6.5)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


Wrzeciono przechwytujące wykończeniowe A2-5, uchwyt 165 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dostępne dla modeli ST-30 i ST-35
  • A2-5 Końcówka wrzeciona
  • 6.5" Rozmiar uchwytu
  • 4100 obr./min Prędkość obrotowa
  • Informacje o opcji
  • Szczegóły
  • Wykres momentu obrotowego
  • Dane techniczne

PRZEGLĄD

DOKUMENTY

FILMY

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

Wrzeciono przechwytujące do obróbki wykończeniowej dla centrów tokarskich ST-30 i ST-35 (w tym modeli z osią Y) nie tylko umożliwia zwiększenie wydajności, ale również zapewnia nowe opcje wykańczania drugiej strony części.

To niedrogie wrzeciono A2-5 jest wyposażone w uchwyt hydrauliczny 165 mm i można je w pełni zsynchronizować z wrzecionem głównym w celu umożliwienia łatwego przekazywania części w trakcie cyklu. Umożliwia to wykończenie drugiej połowy części w ustawieniu pojedynczym — wystarczy załadować obrabiany przedmiot, a po następnym otwarciu drzwiczek część będzie wykończona. Wbudowany wyrzutnik części przemieszcza wykończoną część do opcjonalnego chwytacza części, umożliwiając automatyzację pracy.

Uwaga: Nie współpracuje z głowicą BOT ani z opcjonalnym konikiem. Wrzeciono przechwytujące współpracuje z APL; jednak APL może ładować/rozładowywać części tylko z wrzeciona głównego. Dostępność może się różnić w zależności od regionu.
 

  • 4100 obr./min
  • Końcówka wrzeciona A2-5
  • Uchwyt hydrauliczny 6,5" (165 mm) 
  • Mocny silnik serwonapędu zapewnia wysoki moment obrotowy w całym zakresie prędkości obrotowych
  • Umożliwia w pełni zsynchronizowane przekazywanie części (do 4100 obr./min.)
  • Wbudowany wyrzutnik części
  • Pakiet obejmuje chłodnicę szafy sterowania CNC
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Schemat

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

Dokumenty serwisowe
FILMY
Recently Updated

Korzystaj z kodu G14 do programowania wrzeciona przechwytującego tokarki


Zobacz, jak łatwo można programować wrzeciono przechwytujące tokarki. W tej sekcji wskazówka dnia Mark wyjaśnia, jak korzystać z kodu G14 i jak konfigurować narzędzia przy użyciu wrzeciona przechwytującego.

Recently Updated

Synchronizacja wrzeciona z kodem G199!


Tym razem Mark prezentuje, jak zsynchronizować wrzeciona na tokarce dwuwrzecionowej Haas. Dowiedz się, jak przenosić części z głównego wrzeciona do wrzeciona przechwytującego, jak ustawić uchwyty i zsynchronizować prędkości na poszczególnych wrzecionach. Dzięki świetnemu wyjaśnieniu krok po kroku, połączonemu z kilkoma wspaniałymi animacjami i zbliżeniami wrzecion, po obejrzeniu tego filmu zostaniesz ekspertem w dziedzinie synchronizacji wrzecion!

DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI

Dlaczego warto zamontować wrzeciono przechwytujące?

Zalety wrzeciona przechwytującego:

  • Umożliwia realizację procesów obróbki jednoetapowej 
  • W pełni zsynchronizowane, natychmiastowe przekazywanie części (do 4100 rpm)
  • Zwiększa produktywność
  • Poprawia jakość części
  • Obniża koszty złomowania dzięki rzadszej obsłudze części
  • Zmniejsza liczbę dodatkowych ustawień
  • Łatwe programowanie, możliwość odbicia lustrzanego osi Z
  • Bezproblemowo pracuje w konfiguracjach z podajnikiem pręta i chwytaczem części
  • Mocny silnik serwonapędu zapewnia wysoki moment obrotowy do operacji wykańczania

Prezentacja wrzeciona przechwytującego

Prezentacja narzędzi napędzanych wrzeciona przechwytującego

Programowanie wrzeciona przechwytującego

Programowanie wrzeciona przechwytującego jest proste dzięki systemowi Haas Control. Możesz zapomnieć o konieczności programowania osi-Z w kierunku dodatnim. Wystarczy zaprogramować operacje wrzeciona przechwytującego tak samo, jak wrzeciona głównego, wprowadzić G14 (zamiana wrzeciona pomocniczego) w wierszu wywołania narzędzia wrzeciona przechwytującego w programie, a system sterujący zrobi wszystko za Ciebie – od obracania we wrzecionie we właściwym kierunku, poprzez otwieranie i zamykanie uchwytu, aż po włączanie podawania chłodziwa i znacznie więcej. 

Wrzeciono główne i wrzeciono przechwytujące można w pełni zsynchronizować, co pozwala na przekazywanie części przy obracających się uchwytach. Wrzeciono przechwytujące ma też możliwość fazowania (orientacji), więc może chwytać części o nietypowych kształtach. 

Dedykowany aktywny wyświetlacz G-kodów na panelu sterowania umożliwia ciągłe sprawdzanie statusu obu wrzecion. 

 

Głowice wrzeciona przechwytującego i zestawy narzędzi (ST-30, 30Y, 35, 35Y)

Opcjonalne wrzeciono przechwytujące wykończeniowe A2-5 wymaga zastosowania opcjonalnej głowicy BMT65 z narzędziami napędzanymi lub bez. Głowica BMT65 jest standardowym wyposażeniem wszystkich tokarek z osią-Y. 

Przy zamówieniu wrzeciona przechwytującego wykończeniowego, zestaw narzędzi dostarczany w pakiecie zostaje zastąpiony nowym, zgodnie z poniższym opisem. Zestaw narzędzi jest kompatybilny z głowicą BMT65.

Wersja calowa zestawu narzędzi BMT65 zawiera, co następuje:

  • 3 x podwójny oprawka narzędziowa BMT65 1" OD
  • 2 x podwójne wytaczadło BMT65 1,25" ID
  • 1 x dzielony uchwyt na wytaczadło BMT65 1,5" ID 

Wersja metryczna zestawu narzędzi BMT65 zawiera, co następuje:

  • 3 x podwójny oprawka narzędziowa BMT65 25 mm OD
  • 2 x podwójne wytaczadło BMT65 32 mm ID
  • 1x dzielony uchwyt na wytaczadło BMT65 40 mm ID 

Wyrzutnik części dostarczany w zestawie wrzeciona przechwytującego

Często stosowana kombinacja do produkcji wysokonakładowej z użyciem tokarek z wrzecionem przechwytującym obejmuje podajnik pręta i chwytacz części. Takie połączenie trzech elementów opcjonalnych pozwala na uzyskanie długich okresów nienadzorowanej obróbki części. 

Dlatego dodajemy wyrzutnik części do każdego zestawu opcjonalnego wrzeciona przechwytującego. Wyrzutnik części można przykręcić bezpośrednio do uchwytu zapewniając w ten sposób bardzo prosty sposób wyrzutu wykończonej części do rynny chwytacza części, a co za tym idzie ciągłą pracę maszyny bez otwierania drzwi. 

Uwaga:

  • Poniższe wykresy mają jedynie charakter poglądowy.
  • Te liczby mocy są oparte na usłudze 240 V, dostarczanych przy wymaganym natężeniu.
  • Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od dostarczonej mocy i warunków pracy.
  • Wrzeciona Haas zapewniają podane wartości mocy szczytowej (równe 200% obciążenia wrzeciona) przez 3 minuty, 
    150% obciążenia wrzeciona (75% mocy szczytowej) przez 10 minut, 100% obciążenia wrzeciona (50% mocy szczytowej) w sposób ciągły.
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Rozmiar uchwytu 6.5 in 165 mm
Końcówka wrzeciona A2-5 A2-5
Maks. prędkość 4100 rpm 4100 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4100 rpm 4100 rpm
Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.60 in DEEP Ø 46.0 mm x 40.6 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 3.09 in DEEP Ø 46.0 mm x 78.5 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 4.91 in DEEP Ø 26.2 mm x 124.7 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.