MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Multi-Axis Machining

Product Image

DOWNLOAD EEN DIRECTE INDIVIDUELE OFFERTE VOOR ELKE HAASMACHINE

OFFERTE AANVRAGEN


Loading

Productiviteitshulpmiddelen

4e- | 5e-as

Volledig 5-assig en 3+2 voor uw Haas

Recently Updated

Opties voor de 4e en 5e as


De snelste manier om de productiviteit van uw Haas frees te verhogen is door een Haas enkel- of dubbelassig draaiproduct toe te voegen. U kunt meerder opspanningen van werkstukken verminderen of volledig elimineren en gemakkelijk werkstukken met meerdere kanten bewerken.

Ontworpen om samen te werken

We bouwen – en gebruiken – Haas draaiproducten al sinds het begin van de jaren tachtig. We beschikken over praktische expertise in het optimaliseren van bewerkingsmachines om uw insteltijden te verkorten, uw werkstuknauwkeurigheid te verhogen en uw cyclusduur te verkorten. Door een Haas draaiproduct aan uw machine toe te voegen, vergroot u uw mogelijkheden aanzienlijk en creëert u plug-and-playcompatibiliteit met de Haas besturing. Omdat we niet alleen de machine, maar ook de besturing en de asaandrijvingen bouwen, is de integratie naadloos.

Wees niet terughoudend voor 5-assig bewerken EP. 1
In de eerste video van onze serie "Wees niet terughoudend voor 5-assig bewerken" legt John Nelson uit waarom 5-assig bewerken veel eenvoudiger is dan ooit, en waarom elke werkplaats een 5-assige werkplaats kan zijn.
Wees niet terughoudend voor 5-assig bewerken EP. 2
In de tweede video van onze serie "Wees niet terughoudend voor 5-assig bewerken" legt John Nelson uit hoe u uw combinatie van machine en draaitafel kunt kiezen, en hij bespreekt welke opties u kunt toevoegen om uw combinatie van machine en draaitafel optimaal te benutten.
Wees niet terughoudend voor 5-assig bewerken EP. 3
In de derde video van onze serie "Wees niet terughoudend voor 5-assig bewerken" vertelt John Nelson over het instellen van uw draaitafel of tap en legt hij uit hoe de Haas DWO/TCPC-functie het werken met de 4e en 5e as eenvoudiger maakt dan ooit.


Indexeertafels

Het meest geschikt voor werkstukken die in een 5C spantang kunnen worden gehouden. Er zijn units met één en meervoudige koppen verkrijgbaar, met verschillende snelheidsopties.

MEER INFORMATIE


Draaitafels

Deze draaitafels met T-sleuven maken een zeer flexibele opspanning mogelijk voor zowel ronde werkstukken als oneven gietstukken. Snelheden tot 830 graden/sec.

MEER INFORMATIE


5e as draaitafels

Deze eenheden kunnen worden gebruikt voor 3+2-positionering of volledige 5-assige verplaatsing, ze zijn beschikbaar als indexeertafels of draaitafels, en ze verhogen de nauwkeurigheid terwijl ze het aantal instellingen verminderen.

MEER INFORMATIE
Vereenvoudig 5-assige bewerking met DWO/TCPC
Met behulp van DWO/TCPC (Dynamic Work Offsets / Tool Center Point besturing) kunt u uw CAM programma nu van tevoren opstellen en vervolgens de werkstukopspanning en het werkstuk overal op de tafel zetten, zonder dat u uw programma aan hoeft te passen!
Gemakkelijk cilindrisch graveren met G47/G107
U kunt 4e-as graveren eenvoudig handmatig programmeren op uw Haas frees, zonder een CAM-systeem. Met G47 en G107 is graveren op een cilindrisch werkstuk een fluitje van een cent.
Een veilige positie voor gereedschap wisselen programmeren
Mark laat zien hoe u een veilige positie voor gereedschap wisselen kunt programmeren om te voorkomen dat een gereedschap tegen uw opspanning of draaitafel botst. Dit wordt gedaan via een eenvoudig programma, waarnaar wordt verwezen met een M-code.
Asaandrijvingen
Voeg 4e- en 5e-ascapaciteit toe aan uw bestaande Haas-frees

Voor alle Haas freesmachines kunnen ter plaatse de benodigde 4e- en 5e-asaandrijvingen aan de Haas besturing worden toegevoegd om meerassige capaciteit te verkrijgen. Ga naar onze online onderdelencatalogus om de juiste aandrijfsystemen voor uw machine te vinden.

Nu winkelen

Welke machine gaat u vandaag nog samenstellen?

Bouwen en prijs bepalen

Uw volgende Haas staat al te wachten.

Aan de slag

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.