4th- | 5th-Axis

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


Loading

생산성 툴

4 | 5축

Haas용 5축 및 3+2

Recently Updated

4축 및 5축 옵션


Haas 밀링의 생산성을 증대하는 가장 빠른 방법은 Haas 단일 또는 이중축 로터리 제품을 추가하는 것입니다. 여러 개의 설정을 줄이거나 완전히 제거한 후에는 여러 면의 부품을 쉽게 처리할 수 있습니다.

협력을 위해 설계

당사는 1980년대부터 Haas 로터리 제품을 구축 및 사용해왔습니다. 당사는 설치 시간을 감축하고 공작물 정확도를 증대하고 사이클 시간을 단축하기 위한 기계 공구 최적화에 직접적 전문성이 있습니다. 귀하의 기계에 Haas 제어를 추가하면 성능이 증대되고 Haas 제어의 플러그-엔-플레이 호환성을 증대할 수 있습니다. 기계를 구축하였을 뿐만 아니라 제어 및 축 드라이브를 구축하여 통합이 완벽합니다.

5축 EP 쉽게 다루기. 1
“5축 쉽게 다루기” 시리즈의 첫 번째 동영상에서는 John Nelson이 왜 5축이 예전에 비해 훨씬 더 간편해졌는지와 왜 모든 공장이 5축 공장이 될 수 있는지를 설명합니다.
5축 EP 쉽게 다루기. 2
"5축 쉽게 다루기" 시리즈의 두 번째 동영상에서 John Nelson은 기계 및 회전 장치 조합을 선택하는 방법을 설명하고 기계 및 회전 장치를 최대한 활용하기 위해 추가해야 하는 옵션에 대해 설명합니다.
5축 EP 쉽게 다루기. 3
"5축 쉽게 다루기" 시리즈의 세 번째 동영상에서는 John Nelson은 로터리 테이블 또는 트러니언 설정에 대해 이야기하고 Haas DWO/TCPC 기능이 어떻게 4축 및 5축 작업을 그 어느 때보다 간단하게 만드는지 설명합니다.


인덱서

5C 콜릿에서 보유할 수 있는 부품에 최적입니다. 단일 및 복수 헤드 장치는 다양한 속도 옵션이 가능합니다.

더 알아보기


로터리 테이블

이러한 T-슬롯 로터리 테이블은 독특한 모양 성형품의 둥근 부품에 매우 유연한 픽스처를 지원합니다. 최고 830°/초 속도

더 알아보기


5축 로터리 테이블

3+2 위치 설정이나 5축 동작은 인덱서나 로터리 테이블에서 가능하며 이러한 장치는 정확성을 증대하고 설정을 감축합니다.

더 알아보기
DWO/TCPC를 사용하여 5축 가공 단순화하기
DWO/TCPC(Dynamic Work Offsets(동적 공작물 오프셋)/Tool Center Point Control(툴 센터 포인트 제어) 기능을 사용하면, 프로그램을 다시 띄울 필요 없이, CAM 프로그램을 미리 생성한 후에 워크홀딩장치와 공작물을 테이블의 어느 곳에라도 배치할 수 있습니다.
G47/G107을 이용한 손쉬운 원통형 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
안전한 공구 교환 위치 설정 명령 방법
동영상에서 마크 테리베리가 픽스처 또는 회전장치에 공구가 훼손되지 않도록 안전하게 공구 교환 위치 설정 명령을 하는 방법을 보여줍니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
축 드라이브
귀하의 기존 Haas 밀에 제4축 및 제5축 기능을 추가하십시오

모든 Haas 밀링은 현장에서 다축 기능을 위해 Haas 제어에 필요한 4- 및 5-축 드라이브를 추가할 수 있습니다. 당사의 온라인 부품 카탈로그에서 귀하의 기계에 적합한 드라이브를 간단히 찾으실 수 있습니다.

지금 구매하기

오늘 어떤 기계를 설계하시겠습니까?

제작 및 가격

귀사의 다음 Haas 제품이 기다리고 있습니다.

시작하기