VR Series – 2-Axis Spindle

  1. 수직 밀
  2. VR 시리즈
VR 시리즈

VR 시리즈

2축 스핀들 헤드 기계

VR 시리즈

  • 모델
제작 및 가격
Recently Updated

5축 관절형 스핀들 머시닝 센터


Haas VR 시리즈 수직 머시닝 센터는 5축 공작물이 기존의 로터리 테이블과 트러니언을 사용하여 회전시키기에는 너무 큰 경우에 적합한 솔루션입니다. 각 VR 시리즈 기계는 대형 공작물과 픽스처를 쉽게 지지하는 대형 T-슬롯 테이블과 복잡한 모양, 언더컷 및 5면 가공을 위해 공작물의 거의 모든 각도에 접근할 수 있는 강력한 2축 짐벌 스핀들 헤드를 특장점으로 합니다.

오늘은 어떤 것을 제작하시고 싶으신가요?

Haas VR 시리즈 VMC는 기체 부품, 레이업 몰드 및 복합 구조물 등 대형 공작물의 동시 5축 가공 및 3+2 가공을 위한 비용 효율적인 솔루션입니다. 2축 스핀들 헤드로 복잡한 가공을 위한 공작물의 거의 모든 각도에 접근할 수 있습니다.

HSK-A63

테이퍼

5

축

20,000

RPM

30-50

공구 용량

Recently Updated

귀사에 적합한 VR을 선택하세요!


VR 기계의 전체 제품군을 깊이 있게 살펴보세요. 강력한 2축 짐벌 스핀들 헤드를 사용하는 이 대형 VMC는 기존 로터리 또는 트러니언 테이블을 사용하기에는 크기가 너무 큰 5축 공작물에 적합합니다.

관절형 스핀들 기계

Product Image

VR-5

5축 수직 머시닝 센터, 50" x 26" x 25", 2축 헤드

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VR-8

VR-8

5축 수직 머시닝 센터, 1,626 x 1,016 x 1,067mm, 2축 헤드

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VR-9

VR-9

5축 수직 머시닝 센터, 2,134 x 1,016 x 1,067mm, 2축 헤드

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VR-11

VR-11

5축 수직 머시닝 센터, 3,048 x 1,016 x 1,067mm, 2축 헤드

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VR-11

VR-14

5축 수직 머시닝 센터, 3,810 x 1,016 x 1,067mm, 2축 헤드

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

TCPC를 사용하면 아래와 같은 작업을 할 필요가 없습니다.

✗   공작물을 매번 동일한 위치에 정확하게 배치하기

✗    고정장치 변경 시 프로그램 다시 불러오기

✗    작업을 다른 Haas 기계로 옮길 때 프로그램 다시 불러오기

TCPC의 장점:

✓   프로그래밍과 설치 시간 절약

✓   고정장치 비용 절감

✓   멀티 축 가공 수의 증가

✓   생산성 및 수익 증대

 

Recently Updated

VR 제작


새로운 Haas 5축 수직 밀을 만들 준비가 되셨나요?  

이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보십시오.

시작하기