Lathe Automation

  1. 자동화 시스템
  2. 선반 자동화

선반 자동화

선반에 적합한 자동화 선택

봉재 이송장치

 손쉬운 자동화

봉재 이송장치

자동 공작물 적재장치

 경제적인 자동화

더 알아보기

로봇 및 코봇

 다목적 자동화

더 알아보기
  • 손쉬운 봉재 이송장치
  • 경제적인 자동 공작물 적재장치
  • 다목적용으로 사용되는 로봇 및 코봇

 손쉬운 자동화

봉재 이송장치 – 구현할 수 있는 모든 가능한 자동화 옵션 중 가장 쉬운 옵션

  • 수십 년 동안 업계에서 입증된 솔루션
  • 효율적인/경제적인 디자인
  • 스핀들 가동 시간 최대화 - 생산성 향상
  • Haas 선반에서 직접 동력 제공

CNC 선반에 봉재 이송장치를 사용하는 것은 아마도 터닝 동작을 위한 가장 오래된 자동화 솔루션 중 하나일 것입니다. 수십 년 동안 회사들은 봉재 이송장치를 사용하여 스핀들을 계속 가동하고 작업자가 더 의미 있는 작업을 수행할 수 있는 여유 시간을 제공해 왔습니다. 기계에 봉재를 적재하면 더 많은 피삭재를 절삭 스핀들에 넣는 쉬운 방법이 됩니다. 봉재 이송장치는 개별 가공물을 절단하여 한 번에 하나씩 기계에 손으로 장착하는 대신에 다음 공작물을 만들 수 있도록 스핀들을 통해 피삭재를 자동으로 전진시킵니다. 완료되면 선반이 정삭 공작물을 단순하게 절삭하고 새 피삭재를 전진시켜 사이클을 반복합니다. 봉재 이송장치를 사용하면 스핀들 가동 시간을 최대한 활용하는 훌륭한 방법이 됩니다.

HAAS 봉재 이송장치 V2는 기존의 3.5m(12ft) 봉재 이송장치보다 더 적은 바닥면적을 차지하는 짧은 환봉 적재장치입니다. 긴 봉재를 4ft(1.2m) 길이로 자르기만 하면 바닥면적을 최대한 활용할 수 있습니다. 봉재 이송장치 V2는 직경 0.375~3인치(10~76mm)의 피삭재를 처리하고 최대 48"(1.2m)까지 다양한 길이의 환봉을 수용하여 각 봉재를 최대한 활용할 수 있습니다.  봉재 이송장치 V2는 기본 자동화 솔루션으로 단순한 2축 선반과 함께 포장할 수 있을 뿐만 아니라 더 완전한 공작물 자동화를 위해 서브 스핀들 또는 Y축이 있는 선반과 함께 포장할 수 있습니다.

HAAS 봉재 이송장치 V2는 소형 패키지로 손쉽고 경제적인 자동화를 제공합니다. 이 장치는 Haas 터닝 센터에만 사용할 수 있도록 자체 설계 및 제작되었으며, Haas Control에 직접 연결할 수 있습니다. 혁신적인 롤러형 설계는 퀵 라이너 어댑터와 스핀들 라이너 변경 시 선반 스핀들 뒤쪽에 쉽게 접근할 수 있는 편리함을 제공합니다.

Haas 봉재 이송장치 12는 Haas ST-10~ST-30 및 DS-20Y~DS-30Y 터닝 센터에서 최대 12'(3.6m) 길이의 봉재를 지속적으로 가공하기 위해 설계된 유체역학 봉재 이송장치입니다. 이것은 고속 터닝 응용 장치를 위해 탁월한 환봉 지지 및 진동 제어를 제공하는 고성능 자동화 솔루션입니다.

최신 CNC 선반 환경을 위해 제작된 Haas 봉재 이송장치 12는 유체역학 오일 배스 시스템을 사용하여 이송 프로세스 전체에 걸쳐 환봉을 안정화함으로써 더 조용하게 작동하고, 더 부드럽게 이송하고, 공작물 마감을 개선합니다.  

 경제적인 자동화

자동 공작물 적재장치 – 자동화를 위해 최저 가격으로 제공하는 것에 중점을 둔 제품

  • 저렴한 가격의 고부가가치 솔루션
  • 개별 공작물 적재/하역
  • 단순하고 경제적인 2축 갠트리 로더
  • 설치 및 프로그래밍을 단순화하는 제어 템플릿
  • 전반적인 생산성 증대
  • Haas를 위해 Haas에서 제작
  • Haas 제어와 직접 인터페이스됨

봉재 직경이 너무 커서 봉재를 이송할 수 없거나 스핀들에 개별적으로 장착해야 하는 개별 공작물이 있는 경우 Haas 자동 공작물 적재장치(APL)가 매우 적합합니다! APL을 실행하면 취급할 수 있는 공작물의 크기를 3인치(75mm) 직경에서 6인치(150mm) 직경으로 일반적으로 두 배로 늘릴 수 있습니다. APL은 다양한 크기의 샤프트를 적재하는 데에도 효과적입니다. 열처리 또는 도금과 같이 외부 가공이 있는 공작물이 많은 경우 APL을 사용하면 해당 공작물을 쉽게 적재하고 제거할 수 있습니다.

Haas 자동 공작물 적재장치는 완전히 자체 제작되므로 비용을 제어하여 자동화 요구 사항에 맞는 저렴한 가격/고부가가치의 솔루션을 제공합니다. 또한 APL은 단일 축 프로그래밍형 공작물 테이블이 있는 단순한 2축 갠트리 설계로 인해 6축 로봇 또는 코봇을 사용하는 것보다 더 경제적인 솔루션입니다.

Haas APL을 Haas CNC 터닝 센터와 페어링하는 것은 Haas 사용자 사이에서 가장 인기 있는 플랫폼 중 하나입니다. 경제성과 손쉬운 설치로 생산 현장에서 즉시 추가 성능을 얻을 수 있습니다. 선반에 APL을 선택하면 직경이 최대 6인치(150mm)이고 무게가 각각 10lb(4.5kg) 미만인 공작물에 적합합니다. 내장된 Haas 제어 템플릿은 설치 및 프로그래밍을 단순화하여 더 작은 공작물 작업 시 APL을 더 쉽게 실행할 수 있도록 합니다. 이 장치는 Haas 터닝 센터에만 사용할 수 있도록 설계 및 제작되었으며, APL을 Haas Control에 직접 연결할 수 있습니다. 직원이 더 의미 있는 작업을 수행하고 하루에 더 많은 작업을 수행할 수 있도록 기존 인재 풀의 여유 시간을 확보할 수 있습니다. 

 다목적 자동화

로봇 및 코봇 – 구현 및 공작물 취급에 가장 유연한 기능을 제공합니다.

  • 공작물 취급을 위한 높은 유연성
  • 다양한 픽업 및 드롭오프 위치 수용
  • Haas Control을 통해 직접 인터페이스됨
  • 공작물 자동 적재 및 제거
  • 공작물 후면에 액세스할 수 있는 공작물 뒤집기 스테이션
  • 단일 스테이션 또는 이중 스테이션 그리퍼 중에서 선택
  • 제어 템플릿은 설치 및 프로그래밍 지원
공작물 취급의 전반적인 유연성에 관해서는 로봇이나 코봇보다 더 나은 솔루션이 없습니다. 다양한 픽업 및 드롭오프 위치를 사용할 수 있으며 공작물 뒤집기 스테이션을 통합하면 일체형 생산을 위해 공작물 후면에 액세스할 수 있습니다. 두 플랫폼 모두 Haas Control을 통해 직접 인터페이스하므로 타사 통합기가 필요하지 않습니다. 즉, 전체 패키지가 덜 복잡하고 비용이 적게 들며 동작에서 더 예측 가능합니다.

다양한 크기 중에서 선택할 수 있는 로봇/코봇은 크기가 1~12인치(25~300mm)이거나 무게가 몇 온스에서 약 40lb(60g~18kg)인 공작물을 처리할 수 있습니다. 공작물 전달뿐만 아니라 공작물 제거를 처리하기 위해 컨베이어 벨트를 추가하는 것과 같은 추가 자동화 레벨을 통합하려는 경우 로봇 또는 코봇이 적합한 플랫폼입니다.

Haas 로봇 및 코봇 패키지는 몇 가지 예외를 제외하고 기본적으로 동일합니다. 둘 다 Haas Control과 완전히 통합된 6축 로봇이며 설정 및 프로그래밍에 사용하기 쉬운 동일한 Haas 템플릿을 사용합니다. 코봇은 인간과 나란히 사용할 수 있는 힘 감지 기능을 갖춘 더 가벼운 무게의 코봇입니다. 산업용 로봇보다 속도가 느리지만, 코봇은 더 경제적이고, 설정하고 프로그래밍하기 더 쉬우며, 부피가 큰 안전 펜스가 필요하지 않습니다. Haas 산업용 로봇은 약간 더 많은 공작물 중량 용량 및 더 빠른 전체 속도를 제공하지만, 안전한 작동을 위해 안전 펜스 또는 광 커튼 또는 영역 스캐너 등 다른 유형의 보호 장벽이 필요합니다. 로봇과 코봇 모두 자동 조작을 위해 Haas 선반 안팎으로 공작물을 자동으로 적재 및 제거할 수 있는데, 이는 모든 자동화 솔루션에서 시간 절약에 가장 큰 기여를 하는 요소입니다.

공작물 크기와 중량 용량을 늘리려면 단일 공압 그리퍼를 선택하고 더 작고 가벼운 공작물의 경우 이중 공압 그리퍼를 선택하십시오. 이중 그리퍼를 사용하면 단일 트립에서 미가공품을 정삭 공작물과 교체할 수 있어 속도를 최대화하고 생산성을 높일 수 있습니다. 일반적으로 로봇/코봇은 Haas가 제공할 수 있는 프로그래밍 가능한 자동 바이스에 공작물을 적재하여 쇼핑 경험을 더 쉽고 덜 복잡하게 만듭니다. 공작물 취급에서 최고 수준의 다목적성을 확보하려면 Haas 로봇 또는 코봇을 선택하여 물품을 배송하십시오. 

Recently Updated

아직 질문이 있으신가요? 물어보세요. 바로 연락 드리겠습니다.


원하시는 환경을 구체적으로 알려주시면 고객님의 공장에 가장 적합한 자동화 환경을 찾아드릴 수 있습니다.