50-Taper

Haas EC 시리즈

50-테이퍼

대형 공작물 가공에 완벽한 솔루션

50-테이퍼

  • 팔레트 교환
  • 큰 프레임
  • 5-축
제작 및 가격
Recently Updated

대형 용량의 견고한 50-테이퍼 HMC


Haas 50 테이퍼 HMC는 대형 공작물을 취급하는 데 필요한 고성능과 대형 용량을 제공합니다.

견고함과 강력함

매우 인기 있는 Haas 50-테이퍼 HMC는 대형 공작물 큐브와 최대 공작물 용량을 제공하고 있으므로, 대형 공작물 가공에 완벽한 솔루션입니다. 가용 모델은 통합 4-축 회전 플랫터와 함께 이용할 수 있습니다.

50

테이퍼

3/4/5

축

7500-10,000

RPM

50 - 120

공구 용량

팔레트 교환 HMC

Haas EC-500/50

EC-500/50

500mm 트윈 팔레트 HMC, 50-테이퍼, 이동거리 813 x 635 x 711mm인

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas EC-630

EC-630

630mm 트윈 팔레트 HMC, 50-테이퍼, 이동거리 1,016 x 940 x 1,016mm

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

큰 프레임 HMC / 보링 밀

Haas EC-1600

EC-1600

이동거리 1,626 x 1,270 x 813mm의 CNC 수평 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

이동거리 1,626mm x 1,270mm x 1,016mm의 CNC 수평 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격


플랫터 직경 – 선택 사양인 제4축: 762mm(30")


최대 공작물 회전, EC-1600: 1,270mm(50")


최대 공작물 회전, EC-1600ZT: 1,981mm(78")

5축 HMCs

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

이동거리 1,626 x 1,270 x 1,016mm의 5-축 CNC 수평 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

EC-1600ZT 팔레트 풀

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    모든VF-2 컬럼은 EC-1600s에서 가공됩니다

    HAAS 기계가 HAAS 기계를 만듭니다!

    Recently Updated

    HaasBuilt EC-1600


    EC-1600에 대한 설명은 HaasBuilt 동영상에서 확인하세요. 이 대형 50-테이퍼 HMC는 큰 공작물을 정말 쉽게 처리할 수 있습니다.

    무선 직관형 검사 시스템
    Haas의 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 이용하면, 공구와 공작물 오프셋을 훨씬 짧은 시간 안에 설정할 수 있습니다. 더 이상 엣지 파인더 또는 공구 밑에 끼우는 종이를 사용할 필요가 없습니다.
    Haas EC-1600ZT-5AX
    우리는 성능이 검증된 EC-1600ZT를 가지고, 4-축 및 5-축 기능을 추가하여 대형 공작물에 완전 5-축 가공이 가능한 HMC를 만들었습니다.
    Haas CONTROL에서
    이 에피소드에서는 마크 테리베리가 강력한 새로운 Haas M130 미디어 디스플레이 기능을 보여드립니다. M130 명령을 이용하면, 설정 시트, 공구 목록, 작업 지침, 심지어 동영상까지 이 모든 것을 프로그램으로 표시할 수 있습니다.

     

    Recently Updated

    새 HMC 제작


    새로운 Haas 수평 밀을 만들 준비가 되셨나요?  

    이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보십시오.

    시작하기