Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
50-Taper

Serija Haas EC

50-konusni

Izvrstna rešitev za obdelovanje večjih delov

50-konusni

  • Menjalec palet
  • Veliko ogrodje
  • 5-osni
Sestavi in preveri ceno
Recently Updated

Robusten 50-konusni HMC z veliko kapaciteto


50-konusni HMC-ji omogočajo visoko zmogljivost in veliko kapaciteto, ko morate obdelati veliko kosov.

Trden in zmogljiv stroj

Ti zelo priljubljeni 50-konusni HMC-ji Haas ponujajo velike delovne kocke in maksimalno kapaciteto delov, zaradi česar so izvrstna izbira za obdelavo velikih delov. Modeli so na voljo z vgrajenim vrtljivim pladnjem za 4. os.

50

KONUS

3/4/5

OS

7500-10,000

RPM

50 - 120

KAPACITETA ORODIJ

HMC ZA MENJAVO PALET

Haas EC-500/50

EC-500/50

Dvopaletni HMC 500 mm, 50-konusni, s hodi 813 x 635 x 711 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas EC-630

EC-630

Dvopaletni HMC 630 mm, 50-konusni, s hodi 1.016 x 940 x 1.016 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

HMC Z VELIKIM OGRODJEM / VRTALNI REZKARJI

Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontalni rezkar s hodi 1.626 x 1.270 x 813  mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC horizontalni rezkar s hodi 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price


Premer pladenj – Izbirna 4. os: 30" (762 mm)


Maks. vrtenje obdelovanca, EC-1600: 50" (1270 mm)


Maks. vrtenje obdelovanca, EC-1600ZT: 78" (1.981 mm)

5-OSNI HMC

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5-osni CNC horizontalni rezkar s hodi 1.626 x 1.270 x 1.016  mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Zalogovnik palet EC-1600ZT

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Vsi stebri VF-2 se obdelujejo na EC-1600s

    HAAS STROJI DELAJO HAAS STROJE!

    Recently Updated

    HaasBuilt EC-1600


    Oglejte si ta video HaasBuilt, ki predstavlja poudarke našega EC-1600 Ta veliki 50-konusni HMC preprosto obdela zelo velike kose.

    Intuitivni sistem brezžičnega merjenja
    Z brezžičnim intuitivnim merjenjem Haas (WIPS) lahko nastavite orodje in ničelne točke obdelovanca v trenutku. Brez iskanja robov ali papirjev pod želenim orodjem.
    EC-1600ZT-5AX Haas
    Vzeli smo preizkušeni EC-1600ZT in dodali zmogljivosti 4. in 5. osi ter ustvarili HMC, ki je sposoben polno strojno obdelavo na 5. osi pri velikih kosih.
    Prikaz slik in videoposnetkov
    Mark prikazuje zmogljivo novo funkcijo za prikaz medijskih vsebin Haas M130. Z upravljanjem M130 lahko prikažete nastavitvene preglednice, sezname orodij, delovna navodila in celo videoposnetke – vse iz vašega programa.

     

    Recently Updated

    Sestavite svoj novi HMC


    Ste pripravljeni sestaviti svoj novi horizontalni rezkar Haas?  

    Poiščite pravi stroj za vašo delavnico in ga prilagodite svojim potrebam.

    ZAČNITE

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.