Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Desktop Mill

  1. Namizni stroji
  2. Namizni rezkar

Namizni rezkar

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Namizni CNC-rezkar za usposabljanje

Namizni rezkar Haas je najboljši stroj za usposabljanje za šole in tehnične fakultete. Namizni rezkar, ki ga poganja CNC-krmilje Haas z vsemi funkcijami, nameščeno v ohišju našega prenosnega simulatorja, je idealno za učenje osnovnih principov programiranja in upravljanja CNC-rezkarja. Zasnovan je za rezkanje plastike in voska za obdelavo, zato je idealen tudi za ljubiteljsko in namizno uporabo.

CNC-držalo za pisala: pretvori namizni rezkar v CNC-risalnik za risanje, preverjanje poti orodja in učenje CNC-programiranja.

Razpoložljiv paket programske opreme: HSM high speed machinning, sistem za vizualno programiranje Haas, makroji in rotacija koordinatnega sistema in skaliranje.

  • Prenosna zasnova se zlahka prilega na pult ali zaboj za orodje na kolesih
  • Poganja ga krmilnik Haas z vsemi funkcijami
  • Električno vreteno s 15.000 vrt./min.
  • Povezljivost Ethernet in WiFi
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin M130  

OPOMBA: Če vreteno deluje počasneje od 1.500 vrt/min, se bo vreteno pregrelo.

POZOR: Odtis stroja se je spremenil! Stroji, izdelani po avgustu 2024 bodo morda potrebovali drugačno velikost orodja za montažo kot starejši stroji. Za pravilne dimenzije glejte risbe postavitve stroja.

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • ER11 Collet Konus
  • 3 Osi
  • 15k RPM
  • 1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

Ne pozabite na orodje!
Komplet za orodje, zasnovan za namizni rezkar



Ste pripravljeni na opremljanje vašega namiznega rezkarja? Komplet za zagon namiznega rezkarja je odličen za učitelje in proizvodnje, ki iščejo celoten komplet orodja, ki ponuja vse, kar bo njihov namizni rezkar potreboval. Ne glede na to, ali vrtate, profilirate ali gravirate, je ta komplet primeren za vas. Od karbidnih vrtalcev do končnih rezkarjev in stročnic ER-11 za držanje teh orodij, boste pripravljeni na začetek rezkanja, ko bo komplet prispel!

Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Specifikacije
  • Podrobnosti
  • Podatki o stroju

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 6.00 in 152 mm
Y-os 10.00 in 254 mm
Z-os 3.00 in 76 mm
Čelo vretena do mize (~ maks.) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hitrost 15000 rpm 15000 rpm
Pogonski sistem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus ER11 Collet ER11 Collet
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 18.1 in 460 mm
Širina 10.6 in 270 mm
Širina T-utora 0.390 in 10 mm
Razdalja med T-utori 1.77 in 45 mm
Število standardnih T-utorov 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 140 ipm 3.6 m/min
Hodi na X 140 ipm 3.6 m/min
Hitri hodi na Y 140 ipm 3.6 m/min
Hitri hodi na Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Zahtevana moč 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Izvozni zaboj 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Teža 360 lb 164.0 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Pregled

Namizni rezkar je idealen stroj za učenje in hobi. Čeprav je majhen, ima vse funkcije velikega stroja, vključno s krmiljem Haas z vsemi funkcijami. Je kompaktne velikosti in preprost za uporabo, zato lahko spremeni katero koli učilnico ali pisarno v izobraževalni center CNC!

Majhen rezkar z velikimi funkcijami

Učenje nastavitev CNC, upravljanja in programiranja ni bilo nikoli tako preprosto ali bolj ekonomično! Čeprav je namizni rezkar majhen, ima popolnoma vse funkcije in kontrole kot stroji Haas polne velikosti, kar pomeni, da se lahko slušatelji in entuziasti naučijo dejanskih tehnik upravljanja in programiranja, ne da bi potrebovali prostor ali sredstva, ki so potrebna za proizvodni stroj.

  • Isto krmilje in vmesnik Haas z vsemi funkcijami, kot jih imajo stroji Haas. 
  • Lahko je nameščen na pisalni mizi, mizi, omarici ali pritrjen na voziček za orodje – ne potrebuje posebnega mesta
  • Vsak prostor je lahko učni laboratorij za CNC
    • Ne potrebuje stisnjenega zraka
    • Ne potrebuje emulzije, vzdrževanja emulzije ali njenega odstranjevanja
    • Deluje na enofazni tok z napetostjo 120 V ali 220 V (treba je navesti ob naročilu)
    • Spust moči ni potreben – preprosto vtaknite v steno.

Krmilje Haas z vsemi funkcijami

Namizni rezkar poganja krmilje Haas z vsemi funkcijami v prenosnem simulatorju. Ponuja iste funkcije in zmožnosti kot stroj Haas polne velikosti, zato nič ne boste izgubili pri prehodu z namiznega rezkarja na proizvodni stroj. Upravljavci bodo imeli poln dostop in se hkrati naučili vseh funkcij krmilja Haas, kot so vizualni sistem programiranja (VPS), prikaz medijskih vsebin M130, povezava WiFi, HaasDrop in še več.

 

Pritrdilo za pisalo

Možnost pritrdila za pisalo    

Možnost pritrdila za pisalo na namiznem rezkarju omogoča učenje in načrtovanje poti NC-orodja brez dodatnega orodja ali surovine.

  • Namesti se neposredno na vreteno
  • Konica z vzmetnim sistemom poskrbi za enakomeren pritisk 
  • Potrebna sta le papir in podložna mapa

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno ER11 s 15.000 rpm

Krmilje Haas

  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Vpenjanje obdelovanca

  • 7" mizni rezkar s primežom

Garancija

  • 6-mesečna standardna garancija
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • 3D model (starejši slog) (ZIP)
  • 3D model (nov slog) (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Risba postavitve (starejši slog)
  • Risba postavitve (nov slog)
  • Priročnik za operaterja

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

VIDEOPOSNETKI

Navodila po korakih za namizni rezkar

Tako je … Čas je za CNC! Čas je za namizni rezkar! Strokovnjak za izdelke Marcus Imes nam bo pokazal podrobnosti uporabe namiznega rezkarja Haas.

Namizni rezkar, ki je namenjen za izobraževalni sektor in namizno uporabo, združuje krmilnik Haas s številni funkcijami in stroj namizne velikosti, s čimer ustvarja popoln paket tako za poučevanje kot učenje osnov CNC programiranja in upravljanja.

Namizni rezkar

Namizni rezkar Haas je prenosni CNC-stroj, ki je primeren za izobraževanje in hobi ustvarjanje. Odličen je za učenje osnov programiranja CNC in to na krmilju Haas, ki je vodilno v panogi. Upravljajte in programirajte CNC-stroj Haas kar na vašem namizju.

Prikaz rezkanja z namiznim rezkarjem

Oglejte si ta videoposnetek namiznega rezkarja Haas v akciji!

Držalo za pisala namiznega rezkarja
Namizni rezkar ne samo reže, ampak lahko drži tudi pisalo! Idealen je za zarisovanje oblike, preden začnete rezati.
Oglejte si svoje krmilje Haas s svojega računalnika ali telefona
Če se okrog stroja Haas gnete kopica študentov, morda težko vsi vidijo, kaj se dogaja. Vendar pa lahko pri krmilju Haas NGC prezrcalite zaslon na računalnik ali mobilno napravo ter projicirate krmilje na zaslon v učilnici.
Prikažite slike in videoposnetke na svojem krmilju Haas s pomočjo M130
Z M130 lahko prikažete nastavitvene preglednice, sezname orodij, delovna navodila in celo videoposnetke – vse v okviru vašega programa. Nič več lepljenja delovnih navodil na stroj ali ročnega pisanja sporočil z navodili za operaterja, ki pojasnjujejo postopek nalaganja ali pregledovanja obdelovancev – vse informacije lahko zdaj vnesete v program CNC!
Kaj je G-koda?
V zadnji epizodi serije Nasvet dneva Mark odgovori na vprašanja, ki nam ga zastavljajo ves čas: “Kaj je G-koda?” Ne boste dobili le hitrega pregleda zgodovine G-kode, ki sega do njenih začetkov v 50. letih 20. stoletja, temveč vam bo Mark pojasnil tudi, kako se G-koda uporablja danes na sodobnih CNC-strojih Haas.
POVEZANI IZDELKI

Polne zmogljivosti rezkanja

Haas Mini Mill EDU

Mini Mill - EDU

Mini vertikalni CNC-rezkar, izključno za izobraževanje, s hodi 406 x 355 x 381 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 4k RPM
  • 1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

Veliki hodi

Haas TM-1

TM-1

CNC-rezkar Toolroom Mill s hodi 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 4k RPM
  • 1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

CNC-struženje

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC Toolroom Lathe stružnica posebej za izobraževanje, z maks. kapaciteto 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Velikost vpenjalne glave
  • 2.3" Kapaciteta droga
  • 1.8k RPM
  • 10 hp Moč
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.