Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Probing

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Produktivna orodja

Merjenje s sondo

Skrajšajte svoj čas nastavitve

Nobeno obdelovalno orodje ne bi smelo biti brez merjenja

Skrajšajte čase nastavitve, ne da bi vam bilo treba poznati G-kodo ali makro programiranje. Spremljajte obrabo orodja in lom orodja ter zmanjšajte ustvarjanje odpada.

Recently Updated

Opravite več dela


Skrajšanje nastavitve je ključno za maksimiranje produktivnosti katerega koli obdelovalnega stroja. Z rešitvami merjenja, ki jih ponuja podjetje Haas, je vsak stroj mogoče nastaviti v nekaj minutah z le nekaj pritiski na gumbe. Naša sistema brezžičnega intuitivnega merjenja za rezkarje in stružnice (WIPS in WIPS-L), ki sta vodilna v panogi, določata standard za integrirane sisteme merjenja. Preprosta navodila na zaslonu vodijo začetne uporabnike skozi postopek. Izkušeni uporabniki imajo dostop do polne moči in zmogljivosti prilagojenih merilnih rutin.

Brezžično merjenje – rezkar

Avtomatizirajte svoj nastavitveni postopek z sistemom brezžičnega intuitivnega merjenja Haas (WIPS). WIPS vam omogoča, da hitro in preprosto določite koordinate ničelne točke obdelovanca, nastavite ničelne točke dolžine orodja in opravite kontrolo med procesom obdelave tako za kontrolo obdelovanca kot zaznavanje loma orodja.

NAUČITE SE VEČ

Brezžično merjenje – stružnica

Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja za stružnice  (WIPS-L) je celoten paket za merjenje s sondo, ki vključuje sondo, nameščeno na revolver, in optični vmesnik stroja, skupaj z zmogljivo programsko opremo, ki upravljavca vodi skozi postopek merjenja z intuitivnimi predlogami, ki se preprosto uporabljajo. 

NAUČITE SE VEČ
Lathe Tool Presetter. Product of Haas CNC machine tools.

Sistem za samodejno umerjanje orodja

Naš sistem za samodejno umerjanje orodja poveča natančnost pri obdelovanju in doslednost nastavitve, hkrati pa skrajša čas nastavitve za do 50 %. Sistem odlikuje preprost za uporabo samodejni in ročni način delovanja, z vmesnikom, prilagojenim uporabniku za hitro programiranje v pogovornem slogu.

NAUČITE SE VEČ
Recently Updated

Od kod prihajajo offseti mojega tipala? Teorija sondiranja offsetov


Vsakomur se zdi samoumevno, da jim njihov sistem merjenja s tipalom daje zanesljive in natančne vrednosti za njihovo delo in offsete orodja. Toda ali ste se kdaj vprašali, kako ti delujejo in kako se dejansko izračunajo offseti orodij? Ne sprašujte se več, saj Mark razloži mehaniko in matematiko, od kod prihajajo te številke.

NAUČITE SE VEČ

HAAS WIPS ZA STRUŽNICE

Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja za stružnice  (WIPS-L) je celoten paket za merjenje s sondo, ki vključuje sondo, nameščeno na revolver, in optični vmesnik stroja, skupaj z zmogljivo programsko opremo, ki upravljavca vodi skozi postopek merjenja z intuitivnimi predlogami, ki se preprosto uporabljajo. WIPS se lahko uporablja za hiter pregled prvega dokončanega dela, poročanje med procesom obdelave in spremljanje operacij obdelovanja brez nadzora. Uporabi se lahko tudi za posodobitev ničelnih točk obdelovanca ob upoštevanju obrabe orodja za vrhunsko natančnost delov. Sistem vključuje sistem za vizualno programiranje Haas, makroje in orientacijo vretena. OPOMBA: Zahteva nakup držala orodja z notranjim premerom 25 mm.

VEČ INFORMACIJ
Recently Updated

Spoznajte svojega novega strojnika za nastavitve


Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja Haas (WIPS) bo revolucioniziral način, na katerega deluje vaš stroj. Pomagal bo v vseh vidikih nastavitve opravila in delovanja, nato pa se boste le še spraševali, kako ste sploh izdelovali odrezke brez njega.

NAUČITE SE VEČ
Recently Updated

Potrebujete dokaz?


Je hitreje nastaviti orodja ročno ali s tipalom? Izziva smo se lotili odločno, da bi prikazali moč strojev Haas, kadar delujejo skupaj z merilnim sistemom. Edino vprašanje, ki preostane, je naslednje: Kaj boste storili z vsem tem časom, ki ga boste prihranili?

NAUČITE SE VEČ
Navodila za WIPS, 1. del
Sistem brezžičnega intuitivnega merjenja Haas (WIPS) je izvrstna oprema za delavnice, ki želijo povečati natančnost in hitrost, s katero nastavljajo offsete orodja in ničelne točke obdelovanca. Naš hišni strokovnjak za aplikacije John Nelson bo v 1. delu naše serije “Navodila za WIPS” pojasnil, kako deluje WIPS.
Navodila za WIPS, 2. del
Na 2. videoposnetku iz naše serije “Navodila za WIPS” nam bo izkušeni inženir za aplikacije John Nelson predstavil nastavljanje offsetov orodja s pomočjo brezžičnega tipala in vizualnega programskega sistema (VPS), ki je na voljo na vseh krmiljih nove generacije (NGC) Haas.
Navodila za WIPS, 3. del
Na 3. videoposnetku naše serije “Navodila za WIPS” nam bo izkušeni inženir za aplikacije John Nelson predstavil uporabo strani Offseti orodja za nadziranje brezžičnega tipala za nastavljanje offsetov orodja.
Hitro odčitavanje ničelne točke obdelovanca in kota
Če ste se že kdaj mučili z merjenjem obdelovanca na staromoden način (le kdo se ni?), je ta nasvet kot nalašč za vas!
Sistem za samodejno umerjanje orodja z gnanimi orodji
Pravilna nastavitev gnanih orodij na stružnem centru je lahko težavna. Mark vas vodi skozi postopek z učnimi navodili po korakih, ki bodo odgovorila na vsa vaša vprašanja. Če imate stružnico Haas z gnanimi orodji ali če razmišljate, da bi jo nabavili, je ta videoposnetek nujen za vas!
Nastavite ničelne točke obdelovanca v nekaj sekundah
Vsakdo, ki je kdaj upravljal s strojem, dobro ve, kako dolgotrajno je nastavljanje ničelnih točk obdelovanca. Kaj, če bi to lahko opravili veliko hitreje? To je mogoče in preprostejše, kot si mislite!

Kakšen stroj boste zasnovali danes?

Sestavi in preveri ceno

Vaše novo strojno orodje Haas čaka na vas.

Kupite zdaj

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.