Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

VP-5 Prismatic Machine

VP-5 prizmatično

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vertikalni prizmatični obdelovalni center; 40" x 26" x 25"

Vertikalni obdelovalni center Haas VP-5 združuje togo strukturo našega vertikalnega obdelovalnega centra srednje velikosti z nagibno glavo vretena, da ustvari vsestranski stroj za obdelavo večstranskih prizmatičnih delov.   

  • Rezkanje prizmatičnih delov v eni nastavitvi
  • Nagibno vreteno s konusom 40 z zavoro
  • +106° do -8º, B-os, vrtenje vretena, interpolacija ali pozicioniranje
  • Dodajte vrtljivo mizo za 5-stransko obdelavo

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 4 Osi
  • 8.1k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev

Kmalu na voljo. Glede razpoložljivosti se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas (HFO).

OPOMBA: Prikazano z izbirno vrtljivo mizo. Dimenzije čela vretena do mize (minimalne in maksimalne) se bodo z usmerjenostjo vretena spreminjale.

Primerjava strojev
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

POVEZANI IZDELKI

Recently Updated

VP-5 Artikulacijska glava vertikalnega rezkarja


Gibljiva glava vretena B-osi VP-5 zagotavlja vrtenje od +106° do -8°, kar vam omogoča obdelovanje prizmatičnih delov v posamezni nastavitvi. Sinhronizirajte gibanje B-osi z osmi X, Y in Z za 3D interpolirano obdelovanje ali vključite zmogljivo zavoro B-osi za togo obdelovanje 3+1. Za še večjo fleksibilnost dodajte visokohitrostno rotacijsko C-os ali rotacijsko A-os za 5-stransko obdelavo.

Rotacijske možnosti

Za VP-5 sta na voljo dve rotacijski možnosti, ki zagotavljata dodatno prilagodljivost za obdelovanje kompleksnih, večstranskih delov:

Možnost za visokohitrostno vrtljivo A-os postavi vrtljivo mizo HRT310SS navpično na mizo VP-5, da zagotovi visokohitrostni pladenj A-osi za obdelovanje manjših prizmatičnih delov.

Naučite se več

Visokohitrostna možnost vrtljive C-osi postavi vrtljivo mizo HRT310SS vodoravno na mizo VP-5 kot pladenj C-osi, da omogoči dostop do 5 strani daljših delov.

Naučite se več
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
DRUGAČEN PRISTOP

Haas UMC-500

UMC-500

5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 610 x 406 x 406 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

DRUGAČEN PRISTOP

Haas VR-8

VR-8

5-osni vertikalni obdelovalni center; 64" x 40" x 42", 2-osna glava

  • HSK-A63 Konus
  • 5 Osi
  • 20k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Alternativa stružnemu centru

Haas ST-28Y

ST-28Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm, A2-8, in premerom palice skozi vreteno 102 mm

  • 12" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 40.00 in 1016 mm
Y-os 26.00 in 660 mm
Z-os 25.00 in 635 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 8100 rpm 8100 rpm
Maks. navor 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Konus CT or BT 40 CT or BT 40
Mazanje ležajev Grease Packed Grease Packed
Hlajenje Air Cooled Air Cooled
Nagib B-osi S.A.E METRIC
Travel +106° to -8° +106° to -8°
Maks. hitrost 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Zavorni navor 1200 ft-lbf 1626 Nm
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 54.0 in 1372 mm
Širina 24.0 in 610 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 3.15 in 80 mm
Število standardnih T-utorov 5 5
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 3500 lb 1588 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 500 ipm 12.7 m/min
Hodi na X 710 ipm 18.0 m/min
Hitri hodi na Y 710 ipm 18.0 m/min
Hitri hodi na Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 2550 lbf 11343 N
Maks. sila Y 4100 lbf 18238 N
Maks. sila Z 4100 lbf 18238 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 50+1 50+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 13.00 in 330 mm
Max Tool Length (probeable) 10.9 in 277 mm
Maks. teža orodja 12.0 lb 5.4 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 1.80 s 1.80 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 3.30 s 3.30 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 8100 rpm 8100 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 168.0 in x 99.0 in x 125.0 in 427 cm x 251 cm x 318 cm
Teža 15360 lb 6967.0 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.