Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
ST-28Y

  1. Stružnice
  2. Serija ST
  3. ST-28Y

ST-28Y

    SAMO CNY
 
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm, A2-8, in premerom palice skozi vreteno 102 mm

Naš zmogljiv stružni center ST-28Y, ki združuje težko glavo vretena A2-8 naše stružnice srednje velikosti s povečanim premerom skozi vreteno ST-35Y in kompaktni tloris stroja našega manjšega modela ST-25Y, omogoča industrijsko rezanje, za katerega v delavnici ne boste potrebovali veliko dragocenega prostora. Zahvaljujoč dodani Y-osi, C-osi   in možnosti za delo z orodjem pod napetostjo, nov model omogoča rezkanje, vrtanje in vrezovanje navojev na površini in okoli oboda delov ter tako zagotavlja večje zmožnosti stroja.   

  • Zmogljivo struženje s kompaktnim tlorisom stroja
  • Čelo vretena A2-8 z 12" (305-mm) vpenjalno glavo
  • 40 KM (29,8 kW) vreteno z vector drive
  • 4,0" (102-mm) premer palice skozi vreteno
  • Menjalec orodij BMT65, 12 postaj
  • Razpoložljiva avtomatska vrata
  • Standardni WiFi
  • Idealno za okolja za visoko proizvodnjo velikega obsega

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 12" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Moč
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Avtomatizacija
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 3200 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • BMT65 Standardni komplet držala orodja
  • BMT65 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami
  • Komplet za gnano držalo orodja BMT65

Vpenjanje obdelovanca

  • 305 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-8

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

PRENOS GRAFIKONA
Videoposnetki

Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

Skrajšajte čase ciklov in pozicionirajte svojo revolversko glavo z G53

Revolverska glava Haas BMT65

Nastavitev gnanih orodij

POVEZANI IZDELKI

CENOVNO DOSTOPNA IZBIRA

Haas ST-25Y

ST-25Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

  • 10" Velikost vpenjalne glave
  • 3.0" Kapaciteta droga
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Moč
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

STANDARDNI MODEL

Haas ST-28

ST-28

CNC-stružnica z maks. kapaciteto 330 x 572 mm, čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 102 mm

  • 12" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price

VEČJA STRUŽNA DOLŽINA

Haas ST-35Y

ST-35Y

Srednje velika CNC-stružnica z Y-osjo s čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 4,0" (102 mm)

  • 12" Velikost vpenjalne glave
  • 4.0" Kapaciteta droga
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Moč
    SAMO CNY
 
Naučite se več Build & Price
Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 3200 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • BMT65 Standardni komplet držala orodja
  • BMT65 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami
  • Komplet za gnano držalo orodja BMT65

Vpenjanje obdelovanca

  • 305 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-8

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

Capacities S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 12.0 in 305 mm
Maks. nihanje dela 21.0 in 533 mm
Maksimalni premer rezkanja (z revolverjem BMT65) 11.75 in 298 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 22.5 in 572 mm
Kapaciteta droga 4.00 in 102 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 9.40 in 239 mm
Y-os ± 2.0 in ± 51 mm
Z-os 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Y 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 4100 lbf 18238 N
Maks. sila Y 2300 lbf 10231 N
Maks. sila Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena A2-8 A2-8
Maks. ocena 40.0 hp 29.8 kW
Maks. hitrost 3200 rpm 3200 rpm
Maks. navor 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
Premer izvrtine vretena 4.62 in 117.3 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
Maks. hitrost 60 rpm 60 rpm
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Premer zavore 13.9 in 353 mm
Zavorni navor 250 ft-lbf 339 Nm
Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 5.3 in 135 mm
Čelo vretena A2-5 A2-5
Maks. hitrost 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 3200 rpm 3200 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Število orodij 12 Stations 12 Stations
OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Odmik orodja za notranje struženje zadaj (od zadnje strani revolverja) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
Orodje BMT65 BMT65
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 3200 rpm 3200 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 40.0 hp 29.8 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 142.0 in x 90.0 in x 92.0 in 361 cm x 229 cm x 234 cm
Izvozna paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Teža 10860 lb 4926.0 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.