MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
ST-28Y

  1. Draaimachines
  2. ST-serie
  3. ST-28Y

ST-28Y

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Y-as CNC-draaibank met een max. capaciteit van 298 x 572 mm, A2-8 en een staafcapaciteit van 102 mm

Onze ST-28Y draaimachine combineert de robuuste A2-8 spilkop van onze middelgrote ST-35Y draaimachine met grote doorlaat met het compacte stelvlak van onze kleinere ST-25Y tot een krachtige draaimachine met een robuust snijvermogen, zonder veel waardevol vloeroppervlak in beslag te nemen. Door de toevoeging van een Y-as, C-as,  en aangedreven gereedschappen kunnen we frezen, boren en tappen op en rond het oppervlak van het werkstuk, waardoor de machine meer mogelijkheden biedt.   

  • Krachtig draaivermogen met een compact stelvlak
  • A2-8 spilneus met een klauwplaat van 12" (305 mm)
  • 40 pk (29,8 kW) spil met vectoraandrijving
  • Staafcapaciteit van 4,0" (102 mm)
  • BMT65-revolver met 12 posities
  • Automatische deur verkrijgbaar
  • Wifi standaard
  • Ideaal voor omgevingen met een groot volume en een hoge productie

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 12" Klauwplaat afmeting
  • 4.0" Staafcapaciteit
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Voeding
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
  • Spil van 3200 omw/min

Revolvers en aangedreven gereedschappen

  • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT65 revolver met 12 posities en C-as

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Koelmiddeltank van 55 gallon
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
  • Spiloriëntatie
  • Standaard programmageheugen, 1GB
  • Eco-modus

Productopties

  • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Gereedschap en opspanning

  • BMT65 standaard gereedschapshouderkit
  • BMT65 metrische standaard gereedschapshouderkit
  • BMT65 Aangedreven gereedschapshouderkit

Werkstukopspanning

  • 305 mm hydraulische klauwplaat, A2-8

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Installatiehandleiding
  • Lay-outtekening
  • Koppelgrafiek
  • Bedieningshandleiding
  • Vergelijkingsgrafiek klauwplaat en spilneus

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

HAAS DRAAIMACHINE VERGELIJKINGSKAART WERKBEREIK

KLAUWPLAATAFMETING | STAAFCAPACITEIT | WERKBEREIK | AUTOMATISERINGSOPTIES

GRAFIEK DOWNLOADEN
Video’s

Boren met de draaimachine: Alles wat u moet weten

Verminder de cyclusduur en positioneer uw revolver met G53

De Haas BMT65-revolver

Het instellen van aangedreven gereedschappen

GERELATEERDE PRODUCTEN

GOEDKOPER ALTERNATIEF

Haas ST-25Y

ST-25Y

Y-as CNC-draaibank met een max. capaciteit van 298 x 572 mm en een staafcapaciteit van 76 mm

  • 10" Klauwplaat afmeting
  • 3.0" Staafcapaciteit
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

STANDAARDMODEL

Haas ST-28

ST-28

CNC-draaibank met een max. capaciteit van 330 x 572 mm, A2-8 neus en een staafcapaciteit van 102 mm

  • 12" Klauwplaat afmeting
  • 4.0" Staafcapaciteit
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

LANGERE DRAAILENGTE

Haas ST-35Y

ST-35Y

Y-as middelgrote CNC-draaibank met A2-8-spilneus en 4,0" (102 mm) staafcapaciteit

  • 12" Klauwplaat afmeting
  • 4.0" Staafcapaciteit
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Voeding
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Standaardkenmerken

Spillen

  • Spil van 3200 omw/min

Revolvers en aangedreven gereedschappen

  • Aangedreven gereedschappen van 4000 omw/min met BMT65 revolver met 12 posities en C-as

Beheer van spanen en koelmiddel

  • Koelmiddeltank van 55 gallon
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
  • Spiloriëntatie
  • Standaard programmageheugen, 1GB
  • Eco-modus

Productopties

  • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
  • Oplaadstandaard voor telefoon

Gereedschap en opspanning

  • BMT65 standaard gereedschapshouderkit
  • BMT65 metrische standaard gereedschapshouderkit
  • BMT65 Aangedreven gereedschapshouderkit

Werkstukopspanning

  • 305 mm hydraulische klauwplaat, A2-8

Garantie

  • Standaardgarantie van 1 jaar
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties

ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

PLAATSBESPAREND

KOSTENBESPAREND

EENVOUDIG TE INTEGREREN

EENVOUDIG TE LEREN

Capacities S.A.E METRIC
Klauwplaat afmeting 12.0 in 305 mm
Max. stukzwaaier 21.0 in 533 mm
Maximale freesdiameter (met BMT65-revolver) 11.75 in 298 mm
Maximale freeslengte (varieert per werkstukopspanning) 22.5 in 572 mm
Staafcapaciteit 4.00 in 102 mm
Verplaatsingen S.A.E METRIC
X-as 9.40 in 239 mm
Y-as ± 2.0 in ± 51 mm
Z-as 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
IJlgangen op X 472 ipm 12.0 m/min
IJlgangen op Y 472 ipm 12.0 m/min
IJlgangen op Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. drukkracht X 4100 lbf 18238 N
Max. drukkracht Y 2300 lbf 10231 N
Max. drukkracht Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spilneus A2-8 A2-8
Max. classificatie 40.0 hp 29.8 kW
Max. snelheid 3200 rpm 3200 rpm
Max. koppel 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
Spilboring ø 4.62 in 117.3 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Max. classificatie 5.0 hp 3.7 kW
Max. snelheid 60 rpm 60 rpm
Positionering (±) 0.01 ° 0.01 °
Remdiameter 13.9 in 353 mm
Rem houdkoppel 250 ft-lbf 339 Nm
Type bediening Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Klauwplaat afmeting 5.3 in 135 mm
Spilneus A2-5 A2-5
Max. snelheid 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 3200 rpm 3200 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Aantal gereedschappen 12 Stations 12 Stations
Buitendiameter versus binnendiameter bewerken Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Achterspeling binnendraaibeitel (vanaf achterkant van revolver) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
Gereedschap BMT65 BMT65
Algemeen S.A.E METRIC
Koelmiddelcapaciteit 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spilsnelheid 3200 rpm 3200 rpm
Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spilvoeding 40.0 hp 29.8 kW
Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 142.0 in x 90.0 in x 92.0 in 361 cm x 229 cm x 234 cm
Exportpallet 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Gewicht 10860 lb 4926.0 kg

OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

**Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.