My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Desktop Mill

  1. Mașini desktop
  2. Freze desktop

Freze desktop

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză desktop CNC pentru instruire

Freza desktop Haas este mașina pentru cursuri de instruire în școli și colegii tehnice. Alimentată de comandă CNC cu funcție completă Haas, inclusă în incinta simulatorului nostru portabil, freza desktop este perfectă pentru predarea principiilor de bază ale programării și funcționării unei freze CNC. Concepută pentru a tăia materialele plastice și ceara care poate fi prelucrată, este, de asemenea, perfectă pentru pasionații și mașiniștii pentru bancul de lucru.

Suport pentru pix CNC: transformă freza desktop într-un plotter CNC, pentru desenare, traiectorii de scule de probare și predare programare CNC.

Pachet software disponibil: Prelucrare la mare viteză, Sistem de programare vizuală Haas, macro-uri definite de utilizator și Rotirea coordonatelor & Scalarea.

  • Design mobil care se potrivește cu ușurință pe desktop sau trusă de scule cu role.
  • Acționată de o unitate de comandă Haas cu funcții complete
  • arbore principal electric 15.000 rpm
  • Conectivitate Ethernet și WiFi
  • Cod M Afișaj media M130  

NOTĂ: Funcționarea arborelui principal mai lentă de 1500 rpm va cauza supraîncălzirea arborelui principal.

ATENȚIE: Amprenta mașinii s-a schimbat! Mașinile construite după ~08/2024 pot necesita o cutie de scule de dimensiuni diferite pentru montare față de mașinile mai vechi. Consultați Schițele de configurare a mașinii pentru dimensiunile corecte.

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • ER11 Collet Con
  • 3 Axa
  • 15k Rot/min
  • 1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Specificații
  • Detalii
  • Informații despre mașină

Curse S.A.E METRIC
Axa X 6.00 in 152 mm
Axa Y 10.00 in 254 mm
Axa Z 3.00 in 76 mm
Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 3.2 in 80 mm
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 15000 rpm 15000 rpm
Sistem de antrenare Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Con ER11 Collet ER11 Collet
Masă S.A.E METRIC
Lungime 18.1 in 460 mm
Lățime 10.6 in 270 mm
Lățime canal T 0.390 in 10 mm
Distanță centru canal T 1.77 in 45 mm
Număr de canale T standard 6 6
Feedrates S.A.E METRIC
Așchiere maximă 140 ipm 3.6 m/min
Curse rapide pe X 140 ipm 3.6 m/min
Curse rapide pe Y 140 ipm 3.6 m/min
Curse rapide pe Z 140 ipm 3.6 m/min
Electrical Specification S.A.E METRIC
Puterea necesară 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A 110 VAC @ 15 A | 220 VAC @ 9 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 56.0 in x 37.0 in x 35.0 in 142 cm x 94 cm x 89 cm
Greutate 360 lb 164.0 kg

NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

*Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

**Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

† Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

 

Prezentare generală

Freza desktop este mașina perfectă pentru ucenici și amatori. Deși are o dimensiune redusă, are funcții complete, inclusiv o unitate de comandă cu funcționalități complete Haas. Datorită dimensiunii sale compacte și ușurinței la utilizare, poate transforma orice sală de curs sau birou într-un centru de instruire practică CNC!

O freză de dimensiuni reduse, cu funcții impresionante

Nu a fost niciodată mai ușor sau mai ieftin să oferim instruire privind setarea, operarea și programarea CNC! Deși freza desktop are o dimensiune redusă, funcționalitatea și controalele sale sunt identice mașinilor Haas de dimensiune standard, ceea ce înseamnă că amatorii și cursanții pot învăța tehnici efective de operare și programare, chiar dacă nu dispun de spațiul sau resursele necesare pentru o mașină din producție.

  • Aceeași unitatea de comandă și interfață Haas cu funcționalități complete ca toate mașinile Haas 
  • Se poate amplasa pe un birou, pe un dulap sau pe o masă sau se poate monta pe o cutie pentru scule cu roți – nu necesită un spațiu dedicat
  • Transformați orice spațiu într-un laborator de învățare CNC
    • Nu necesită aer comprimat
    • Nu necesită lichid de răcire și nu este necesară nici întreținerea sau eliminarea lichidului de răcire
    • Rulează monofazat cu putere de 120 V sau 220 V (trebuie să fie specificată la momentul comenzii)
    • Nu este nevoie de o cădere de tensiune dedicată – doar conectați la priză

Unitatea de comandă Haas cu funcționalități complete

Freza desktop este alimentată de unitatea de comandă Haas cu funcționalități complete, inclusă în incinta simulatorului nostru portabil. Oferă aceleași funcții și capacități ca mașina Haas de dimensiune standard. Prin urmare, nu se pierde nimic atunci când se face tranziția de la freza desktop la o mașină de producție. Operatorii vor avea acces complet și vor învăța rapid toate funcțiile importante ale unității de comandă Haas, cum ar fi Sistemul nostru de programare vizuală (VPS) ușor de utilizat, afișajul media M130, rețeaua Wi-Fi, HaasDrop și multe altele!

 

Atașarea pixului

Atașarea pixului opțional    

Atașarea pixului opțional pentru frezele desktop vă permite să studiați și să trasați traiectorii pentru sculele NC, fără adăugarea de scule suplimentare sau material brut suplimentar.

  • Se instalează direct în arborele principal
  • Vârful acționat prin arc echilibrează presiunea 
  • Necesită doar hârtie și o memorie temporară

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Arborii principali

  • Arbore principal ER11 de 15.000 rpm

Unitatea de comandă Haas

  • Interfața Ethernet
  • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
  • Managementul avansat al sculei (ATM)
  • Codul M pentru afișare media; M130
  • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
  • HaasDrop
  • Memorie standard pentru programe, 1 GB

Sistemul de suport piesă

  • Menghină pentru freză de atelier de 7"

Garanție

  • Garanție standard de 6 luni
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3D (stil vechi) (ZIP)
  • Model 3D (stil nou) (ZIP)
  • Ghid de instalare
  • Schiță dispunere (stil vechi)
  • Schiță dispunere (stil nou)
  • Manual de utilizare

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI

Deplasare Freze desktop

Exact . . . A sosit momentul pentru CNC-uri! Și pentru freza Desktop Mill! Marcus Imes, specialist de produse, ne prezintă avantajele și dezavantajele utilizării frezei Desktop Haas.

Destinat atât sectorului educațional, cât și mecanicilor pentru bancul de lucru, freza Desktop Mill combină o unitate de comandă Haas cu funcții complete cu o mașină de dimensiunea unui desktop pentru a crea pachetul perfect pentru predarea și învățarea noțiunilor de bază ale programării și operării CNC-urilor.

Freze desktop

Freza desktop Haas este o mașină CNC portabilă orientată către piața educației și hobbyistilor. Este perfectă pentru învățarea bazelor programării CNC, chiar pe unitatea de comandă Haas de vârf în industrie. Operați și programați o mașină CNC Haas funcțională, chiar de pe desktop-ul dumneavoastră.

Demonstrație de tăiere cu freza desktop

Vizionați acest videoclip cu freza desktop Haas în acțiune!

Suport pentru pix la freze desktop
Freza desktop nu doar taie, dar poate și să țină un pix! Este perfect pentru conturarea designului înainte de a începe tăierea.
Vedeți unitatea de comandă Haas de pe computer sau telefon
Adunarea unui grup de studenți în jurul mașinii Haas îi poate împiedica să vadă ce se întâmplă. Dar cu unitatea de comandă NGC Haas, puteți transpune afișajul pe un computer sau dispozitiv mobil și puteți proiecta unitatea de comandă pe un afișaj din clasă.
Afișați fotografii și videoclipuri pe unitatea dvs. de control Haas, utilizând codul M130
Cu M130, puteți afișa fișe cu setări, liste cu scule, instrucțiuni de lucru și chiar videoclipuri - toate în cadrul programului dvs. S-a terminat cu înregistrarea instrucțiunilor de lucru pe mașină sau cu notițele scrise de mână prin care explicați operatorului cum să încarce sau să inspecteze o piesă; treceți toate acestea în programul dvs. CNC!
Ce este codarea G?
În cel mai recent episod Recomandarea zilei, Mark răspunde la o întrebare pe care o primim mereu: „Ce este codarea G?” Nu veți afla doar o scurtă istorie a codării G, de la începuturile sale din anii 1950, ci Mark explică și în ce mod codarea G este utilizată astăzi pe mașinile CNC moderne de la Haas.
PRODUSE ASOCIATE

Abilități complete de frezare

Mini-Mill Haas EDU

Mini Mill - EDU

Minifreză verticală CNC exclusiv pentru educație, cu curse de 406 x 355 x 381 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 4k Rot/min
  • 1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Curse mai lungi

Haas TM-1

TM-1

Freza pentru sculărie CNC, cu curse de 762 x 406 x 406 mm

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 4k Rot/min
  • 1 Capacitatea sculei
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Strunjire CNC

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

Strung de sculărie CNC exclusiv pentru educație, având capacitatea maximă de 406 x 762 mm

  • A2-5 Nose Dimensiune mandrină
  • 2.3" Capacitate bară
  • 1.8k Rot/min
  • 10 hp Putere
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.