My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Extra-Large VMC

Seria VS

VMC foarte mare

Cursă lungă, capacitate mare, freze stil pat

Seria VS

Configurator și preț
Recently Updated

Mașini mari pentru piese mari


Uneori aveți nevoie doar de o mașină mare. Centrele de prelucrare verticale tip pat din seria VS Haas cu cadru de dimensiuni mari oferă curse și capacități foarte mari de care aveți nevoie pentru a răspunde tuturor cerințelor de producție la scară largă.

Curse foarte mari, capacitate foarte mare

VMC-urile din seria VS Haas oferă curse lungi și capacitate de așchiere puternică, necesare pentru manevrarea pieselor mari din industria aerospațială, de energie alternativă și de petrol și gaze. Cursa pe axa X complet compatibilă manevrează cu ușurință piese mari, dispozitive de fixare grele și mese rotative și axe de rotație mari.

50 | HSK-A63

CON

3/4/5

AXĂ

6000-20.000

RPM

50 - 70

CAPACITATEA SCULEI

CENTRE DE PRELUCRARE VERTICALE DE DIMENSIUNI MARI

Haas VS-1

VS-1

Centru de prelucrare vertical; 100" x 50" x 50" (2540 x 1270 x 1270 mm)

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas VS-3

VS-3

Centru de prelucrare vertical; 150" x 50" x 50" (3.810 x 1.270 x 1.270 mm)

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price
Haas VS-3-5AX

VS-3-5AX

Centru de prelucrare vertical cu 5 axe; 150" x 50" x 50" (3810 x 1270 x 1270 mm)

    DOAR CNY
 
Aflați mai multe Build & Price

ARBORII PRINCIPALI

VMC-urile cu axa a 3 a din seria VS sunt prevăzute cu un arbore principal cu 50 de conuri de 7500 rpm, fiabil și verificat în atelier, care conține o cutie de viteze cu două viteze construită de Haas pentru a oferi o bandă elastică de rezistență constantă și cuplu cu turație scăzută pentru așchierile masive. Arborii principali opționali sunt disponibili la 7500 rpm și 10.000 rpm. Acești arbori principali utilizează un sistem de acționare vectorială de 60 cp (44,7 kW), care dezvoltă o putere mai mare în toată gama rpm. 

VS-3-5AX are un arbore principal HSK-A63 de 20.000 rpm cu carcasa într-un cap rotativ cu axă dublă construit de Haas, care susține arborele principal din ambele părți pentru rigiditate. Capul rotativ asigură ±245 grade de rotație pe axa C și ±120 grade de înclinare pe axa B, iar ambele axe au frâne de mare capacitate pentru prelucrarea rigidă 3+2.

50+1 Side-Mount Tool Changer. Product of Haas CNC machine tools.

SCHIMBĂTOARELE DE SCULE

Nevoile pentru capacitatea sculelor pot varia în funcție de sarcină sau proces. VMC-urile cu 50 de conuri foarte mari din seria VS includ în mod standard un schimbător de scule lateral 50+1 construit de Haas. Acest design robust și fiabil este fabricat la sediul nostru pentru a asigura durata de viață lungă și funcționarea fără întreținere.

VS-3-5AX este livrat standard cu un schimbător de scule lateral 70+1 construit de Haas, oferind o capacitate suficientă pentru mai multe operațiuni și grupe back-up sculă.

 

Recently Updated

Configurați-vă modelul VS


Sunteți pregătit să creați noua dvs. freză cu cadru de dimensiuni mari Haas?  

Haideți să găsim mașina potrivită pentru atelierul dvs. și să devină a dvs., adăugând opțiunile și funcțiile care vi se potrivesc.

ÎNCEPEȚI

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.