MyHaas 환영합니다,
!
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
      • Haas 봉재 이송장치 12
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
Haas Tooling 게스트 주문 이력 MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling 내 계정 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
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
Extra-Large VMC

VS 시리즈

초대형 VMC

긴 이동거리, 대용량, 베드형 밀

VS 시리즈

제작 및 가격
Recently Updated

큰 공작물용 대형 기계


때로는 큰 기계가 필요합니다. Haas VS 시리즈 큰 프레임, 베드형 수직 머시닝 센터는 모든 대규모 생산 요구를 처리하는 데 필요한 초대형 이동거리와 초대형 용량을 제공합니다.

초대형 이동거리, 초대형 용량

Haas VS 시리즈 VMC는 항공 우주, 대체 에너지, 석유 및 가스 산업에서 발견되는 큰 공작물을 처리하는 데 필요한 긴 이동거리와 무거운 절삭 용량을 제공합니다. 전폭적으로 지원되는 X축 이동거리는 큰 공작물, 무거운 고정장치, 대형 회전 테이블 및 트러니언을 쉽게 처리합니다.

50 | HSK-A63

테이퍼

3/4/5

축

6000-20,000

RPM

50 - 70

공구 용량

초대형 수직 머시닝 센터

Haas VS-1

VS-1

수직 머시닝 센터 - 100" x 50" x 50" (2,540 x 1,270 x 1,270 mm)

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VS-3

VS-3

수직 머시닝 센터 - 150" x 50" x 50" (3,810 x 1,270 x 1,270mm)

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VS-3-5AX

VS-3-5AX

5축 수직 머시닝 센터 - 150" x 50" x 50"(3810 x 1270 x 1270mm)

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

스핀들

VS 시리즈 3축 VMC에는 Haas에서 제작한 2단 기어박스가 특장점인 신뢰할 수 있고, 현장에서 입증된 7,500rpm 50 테이퍼 스핀들이 장착되어 있어 중절삭을 위한 넓은 일정한 동력 범위와 올바른 저속 토크를 제공합니다. 옵션으로 제공되는 고성능 스핀들은 7,500rpm 및 10,000rpm으로 제공됩니다. 이 스핀들의 특장점은 RPM 범위 전체에서 더 높은 동력을 제공하는 60hp(44.7kW) 벡터 드라이브 시스템입니다. 

VS-3-5AX는 강성을 위해 양쪽에서 스핀들을 지지하는 Haas 제작 이중 축 로터리 헤드에 내장된 20,000rpm HSK-A63 스핀들을 특징으로 합니다. 로터리 헤드는 ±245도의 C축 회전과 ±120도의 B축 틸트를 제공하며 두 축에는 안정적인 3+2 가공을 위한 헤비 듀티 브레이크가 있습니다.

공구 교환장치

공구 용량 필요는 작업 또는 공정에 따라 다를 수 있습니다. 50-테이퍼 VS 시리즈 초대형 VMC에는 Haas 제작 50+1 측면 장착 공구 교환장치가 기본으로 제공됩니다. 이 견고하고 안전하고 신뢰할 수 있는 디자인은 긴 수명과 유지 보수가 필요 없는 작동을 보장하기 위해 내부에서 제조됩니다.

VS-3-5AX에는 Haas 제작 70+1 측면 장착 공구 교환장치가 기본으로 제공되어 다중 작업 및 백업 툴 그룹을 위한 충분한 용량을 제공합니다.

 

Recently Updated

VS 제작


새로운 Haas 큰 프레임 밀을 만들 준비가 되셨습니까?  

이제 고객님의 공장에 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보세요.

시작하기