Universal Machines

  1. 수직 밀
  2. 유니버설 기계
Haas 유니버설 기계

유니버설 기계

모두를 위한 5축 가공

유니버설 기계

  • 모델
  • 공작물 가공범위
  • 동영상
제작 및 가격
Recently Updated

5축 전용 머시닝 센터


업계를 선도하는 Haas 전용 머시닝 센터는 5축 가공을 모두에게 단순하고, 경제적이며, 접근이 용이하게 만듦으로써 공작 기계 업계의 판도를 바꾸어 놓았습니다. 여러 크기와 구성으로 구입 가능한 Haas UMC는 다면 및 복잡한 공작물의 설정을 줄이고 정확도를 높이는 데 적합한 소규모 공장 기계입니다.

오늘은 어떤 것을 제작하시고 싶으신가요?

5-축 가공은 면이 많고 복잡한 공작물의 경우 설치를 줄이고 정확도를 높일 수 있는 효과적인 방식입니다. Haas UMC는 3+2 가공 및 5축 동시 가공을 위한 비용 효율적인 솔루션입니다.

40/50/HSK

테이퍼

5

축

7500-20,000

RPM

18-120

공구 용량

UMC 비교

공작물 가공범위 ≠ 기계 이동거리

5축 가공에서 공작물과 공작물 고정은 작업 공간 내에서 회전하고 기울어질 수 있게 함으로써 사용자가 간섭이나 충돌 없이 공작물의 모든 영역에 도달할 수 있어야 합니다. 이를 통해 기계 이동거리보다 작은 원통형 공작물 가공범위를 산출합니다.

주의! 최대 공작물 중량(공작물 및 공작물 고정장치)은 공작물 크기에 관계없이 기계의 최대 플랫터 용량을 초과하지 않아야 합니다.

비교 자료 다운로드

자동화가 공작물 가공범위에 미치는 영향!

✓ 팔레트 풀 | ✓ 자동 공작물 적재장치 |  ✓ 로봇 시스템 

Haas UMC에 자동화 시스템을 추가할 경우 자동화 시스템의 공작물 크기와 중량 용량을 고려하는 것이 중요합니다. 이것은 UMC 자체의 크기와 중량 용량보다 작은 경우가 많으며 기계에 적재할 수 있는 공작물의 크기와 중량을 결정하기 때문입니다.

팔레트 풀에 대한 공작물 고정 또는 고정장치의 중량과 로봇 시스템용 그리퍼의 중량은 총 공작물 중량에 영향을 미치므로 이를 고려해야 합니다.

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

 전용 머시닝 센터

고속 5축 가공

Haas UMC-400

UMC-400

이동거리 432 x 279 x 330mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-500

UMC-500

이동거리 610 x 406 x 406mm의 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-750

UMC-750

이동거리 762 x 508 x 508mm 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1000

UMC-1000

이동거리 1,016 x 635 x 635mm 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1250

UMC-1250

이동거리 1,270 x 762 x 711mm 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1250

UMC-1250/50

이동거리 1,270 x 762 x 711mm의 5축 50-테이퍼 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

이동거리 432 x 279 x 330mm의 초고속 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-500

UMC-500SS

이동거리 610 x 406 x 406mm의 초고속 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

이동거리 762 x 508 x 508mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

이동거리 1,016 x 635 x 635mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

이동거리 1,270 x 762 x 711mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

이중 스테이션 5축 가공

Haas UMC-1500_DUO

UMC-1500-DUO

5축 이중 스테이션 수직 머시닝 센터, 1,524 x 508 x 508mm

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1500SS-DUO

UMC-1500SS-DUO

초고속 5축 이중 스테이션 수직 머시닝 센터, 1,524 x 508 x 508mm

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

포트식 및 모방절삭 UMC

Haas UMC-1000-P

UMC-1000-P

이동거리 1016 x 635 x 635mm 5축 모방 절삭 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

이동거리 1,016 x 635 x 635mm 초고속 5축 모방 절삭 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

교육용 UMC

Haas UMC-350HD-EDU

UMC-350HD-EDU

이동거리 381 x 356 x 305mm, 40 테이퍼의 교육용 5축 CNC 수직 머시닝 센터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
동영상
Recently Updated

5축 가공과 3축 가공의 비교


어느 기계가 작업에 적합합니까? 3축 및 5축 기계 모두에서 다면체 공작물을 가공하는 데 무엇이 필요한지 확인해 보십시오. Jon Nelson이 복잡한 공작물을 절삭하기 위해 두 가지 가공 유형 모두에서 필요로 되는 공작물 고정장치, 툴링 및 설치 작업을 안내해 드립니다.

Recently Updated

자동화가 기계의 공작물 가공범위에 미치는 영향


Haas 밀 또는 선반에서 생산성 강화를 위해 자동화 시스템 추가를 고려하고 있다면 시스템의 용량을 확인하는 것이 좋습니다. 이에 따라 기계에 적재할 수 있는 공작물의 크기와 무게가 달라지기 때문입니다. 제품 전문가인 John Nelson이 특정 시스템이 당사의 응용 장치에 효과가 있는지 평가하는 방법을 이해할 수 있도록 몇 가지 설명적 예시를 제공합니다.

UMC-750의 정밀 가공
UMC-750은 직관적이고 사용하기 쉬운 플랫폼에서 3+2 가공 및 5축 동시 작업을 제공하는 경제적인 솔루션입니다.
3+2 및 5축 가공을 단순화
DWO/TCPC(동적 공작물 오프셋/툴 센터 포인트 제어) 기능을 사용하면 프로그램을 다시 포스트할 필요 없이 CAM 프로그램을 미리 생성한 후에 워크홀딩과 공작물을 테이블의 어느 곳에라도 배치할 수 있습니다.
단일 설치 머시닝 센터
일반적으로 이 공작물은 다중 설치 및 작업자의 개입이 필요하지만, UMC-750은 단일 설치를 통해 향상된 정확도로 마감된 공작물을 생산합니다.
5축 쉽게 다루기
“5축 쉽게 다루기” 시리즈의 첫번째 동영상에서 John Nelson은 왜 5축이 예전에 비해 훨씬 더 간편해졌는지와 왜 모든 공장이 5축 공장이 될 수 있는지를 설명합니다.

DWO/TCPC를 사용하면 아래와 같은 작업을 할 필요가 없습니다.

✗   공작물을 매번 동일한 위치에 정확하게 배치하기

✗    고정장치 변경 시 프로그램 다시 불러오기

✗    작업을 다른 Haas 기계로 옮길 때 프로그램 다시 불러오기

DWO/TCPC의 장점들:

✓   프로그래밍과 설치 시간 절약

✓   고정장치 비용 절감

✓   멀티 축 가공 수의 증가

✓   생산성 및 수익 증대

“5개의 축으로 생각하는 것은 저에게 새로운 일이었기 때문에 천천히 시작해 보았습니다. 제어 장치는 VF-2SS와 동일하므로 바로 익숙해졌습니다. 물론 정확성과 기능에 대한 요구 사항은 시간이 지남에 따라 높아지겠지만 UMC와 같이 합리적인 가격의 매우 좋은 기계를 사용할 수 있기 때문에 저희는 현재 매우 좋은 상황에 놓여 있습니다.”

Vamec
Matteo Vannini | 공장 책임자 | Vamec

 

Recently Updated

UMC를 제작해 보십시오


새로운 Haas 수직 밀을 만들 준비가 되셨나요?  

이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보십시오.

시작하기