15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000SS-P

  1. 수직 밀
  2. 유니버설 기계
  3. UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

    CNY 전용
 
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 1,016 x 635 x 635mm 초고속 5축 모방 절삭 CNC 수직 밀

5-축 가공은 면이 많고 복잡한 공작물의 경우 설치를 줄이고 정확도를 높일 수 있는 효과적인 방식입니다. Haas UMC 시리즈 전용 머시닝 센터는 3+2 가공 및 5축 동시 가공을 위한 경제적인 솔루션입니다. UMC-1000SS-P는 독특한 회전축 배열이 특징입니다. 회전 플랫터는 고정 테이블이 A-프레임 지지대를 장착한 HRT210 로터리 테이블로 교체되어 있습니다. B축 트러니언은 ±45°도의 틸트를 제공하며 HRT210은 360도의 A축 회전을 제공하여 뛰어난 공구 여유공간과 넓은 공작물 수용 능력을 갖습니다.

  • 5축 동시 가공
  • 강력한 인라인 직접 구동
  • 표준 측면 장착 공구 교환장치
  • 고속 트러니언 및 회전
  • 실린더 헤드 가공에 최적
  • 다측면 툼스톤 사용으로 대량 생산 가능
  • 무선 직관적 검사 시스템 포함
  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 상세정보
  • 규격

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

스핀들

  • 12,000rpm스핀들

공구 교환장치

  • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 고속 가공
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 회전 스케일
  • UMC 시리즈용 탑 커버
  • 전화 충전 스탠드

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 배치 도면
  • CDF 컨베이어 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 조작자 설명서
  • UMC 시리즈 전단지
  • 자동 공작물 고정 및 구성 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

동영상
UMC-750의 정밀 가공
UMC-750은 직관적이고 사용하기 쉬운 플랫폼에서 3+2 가공 및 5축 동시 작업을 제공하는 경제적인 솔루션입니다.
3+2 및 5축 가공을 단순화
DWO/TCPC(동적 공작물 오프셋/툴 센터 포인트 제어) 기능을 사용하면 프로그램을 다시 포스트할 필요 없이 CAM 프로그램을 미리 생성한 후에 워크홀딩과 공작물을 테이블의 어느 곳에라도 배치할 수 있습니다.
단일 설치 머시닝 센터
일반적으로 이 공작물은 다중 설치 및 작업자의 개입이 필요하지만, UMC-750은 단일 설치를 통해 향상된 정확도로 마감된 공작물을 생산합니다.
모든 공장에 적합한 5축
“5축 쉽게 다루기” 시리즈의 첫 번째 동영상에서 John Nelson은 왜 5축이 예전에 비해 훨씬 더 간편해졌는지와 왜 모든 공장이 5축 공장이 될 수 있는지를 설명합니다.
관련 제품

더 큰 공작물 가공범위

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

이동거리 1,626 x 1,270 x 1,016mm의 5-축 CNC 수평 밀

  • 50 테이퍼
  • 5 축
  • 7.5k RPM
  • 50+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Haas UMC-1000

UMC-1000SS

이동거리 1,016 x 635 x 635mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Product Image

VF-6/40TR

이동거리 1626 x 813 x 762mm 트러니언 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
 
더 알아보기 제작 및 가격

개요


UMC-1000은 UMC-750에 비해 더 넓은 이동거리와 더 커진 플래터를 제공하며 개선된 설계의 많은 부분을 통합합니다.

포괄적 기계 센터 디자인 개선:

  • 사이클로이드 회전 드라이브
  • 더 가벼워진 운용자 도어
  • 전면 장착형 제어 펜던트
  • 운용자 편의를 위한 손쉬운 액세스
  • 더 커진 측면 창
  • 더 견고해진 베이스 주물
  • 표준 롤러형 절삭유 탱크

 

사이클로이드 회전 드라이브

사이클로이드 회전 드라이브 시스템은 기계 공구 및 로보틱스를 위해 설계되어 속도, 정확도, B축 및 C축에 대한 내구력이 고루 균형을 이룹니다. 견고한 설계로 유지 관리를 거의 하지 않고도 서비스 수명이 길고, 특히 충돌 시에 내구성이 뛰어납니다. 사이클로이드 회전 드라이브는 충격 에너지를 흡수하기 위해 후진 구동이 가능합니다. 충격 부하 용량은 기어박스 정격 토크의 5배이며, 전체 기어박스는 손상이 발생할 경우 간단히 교체할 수 있는 드롭인 방식으로 설계되었습니다. 

운용자 도어 개선


UMC-1000 도어는 엔클로저 내부에 장착되어 있어 엔클로저를 열 때 바닥을 들어올리며, 칩 제어를 더 용이하게 합니다. 

제어 펜던트 장착


UMC-1000의 내부 장착 디자인으로 인해 운용자가 편리하도록 제어 펜던트가 기계의 전면에 장착되었습니다.  

운용자 편의 기능

UMC-1000의 운용자 편의기능이 기계의 전면에 장착되어 있어, 공구 홀더 보관 랙, 작업 테이블, 공구 홀더 바이스, 보관 트레이, 세척용 호스 등에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

측면 창 디자인

제어 펜던트가 UMC-1000의 전면으로 이동하여 측면 창이 넓어졌으며 미닫이로 열립니다. 이런 디자인으로 인해 기계의 플래터에 액세스할 수 있으며, 팔레트 풀 또는 다른 자동화 장치를 기계에 추가할 수 있게 되었습니다.

베이스 주물 및 절삭유 탱크

UMC-1000 베이스 주물은 소형의 강성으로, 절삭 성능을 향상시키고, 당사의 표준 55갤런(208리터) 롤러웨이 절삭유 탱크를 사용하여 세척과 유지관리가 더욱 편리해졌습니다. 95갤런(360리터) 절삭유 탱크는 선택품으로 제공되며, 이 두개의 탱크에는 당사의 오일 스키머와 절삭유 리필 선택품을 사용할 수 있어 생산성을 더 높일 수 있습니다.    

이동거리 S.A.E METRIC
X축 40.00 in 1016 mm
Y축 25.00 in 635 mm
Z축 25.00 in 635 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 30.6 in 777 mm
주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
최대 속도 12000 rpm 12000 rpm
최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
A축 S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
최대 속도 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
브레이크 토크 200 ft-lbf 271 Nm
최대 공작물 회전 11.9 in 302 mm
B축 - 틸트 S.A.E METRIC
Travel 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
최대 속도 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
브레이크 토크 2000 ft-lbf 2712 Nm
테이블 S.A.E METRIC
길이 40.0 in 1016 mm
폭 15.0 in 381 mm
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
표준 T-슬롯 수 1 1
테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 833 ipm 21.2 m/min
X에서 급속 1200 ipm 30.5 m/min
Y에서 급속 1200 ipm 30.5 m/min
Z에서 급속 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 3300 lbf 14680 N
최대 스러스트 Y 3300 lbf 14680 N
최대 스러스트 Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 12.00 in 305 mm
최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
공구간 거리(평균) 1.80 s 1.80 s
칩 간(평균) 2.40 s 2.40 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 12000 rpm 12000 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 168.0 in x 92.5 in x 115.0 in 427 cm x 235 cm x 292 cm
수출용 팔레트 169.0 in x 91.8 in x 100.0 in 429 cm x 233 cm x 254 cm
무게 17000 lb 7711.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Export Crate for Sheet Metal 102 in x 63 in x 28 in 259 cm x 160 cm x 71 cm
판금 크레이트 무게 1060 lb 1060 lb

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

**옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

† 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

 

적합한 기계를 찾는 데 도움이 필요하신가요?

제작 및 가격

고객님의 공장에 가장 적합한 제품을 찾아드립니다.

시작하기

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.