15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000SS-P

  1. 立型マシニングセンター
  2. ユニバーサル機械
  3. UMC-1000SS-P

UMC-1000SS-P

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

超高速5軸輪郭形成 CNC立型ミル - 移動量1,016×635×635mm

5軸加工は、複数の面を持つ複雑な部品のセットアップを減らし、精度を高めるための効果的な手段です。Haas UMCシリーズのユニバーサルマシニングセンターは、3+2加工および5軸同時加工対応のコスト効果の高いソリューションです。 UMC-1000SS-Pには、独特な配置の回転軸が装備されています。回転プラッタは、Aフレームサポート付きのHRT210回転テーブルが取り付けられた固定テーブルに置き換えられています。B軸トラニオンで±45°の傾斜、HRT210で360度のA軸回転を提供し、優れた工具クリアランスと大きな部品容量を実現します。

  • 5軸同時加工
  • パワフルなインラインダイレクトドライブスピンドル
  • 標準 サイドマウントツールチェンジャー
  • 高速トラニオンおよび回転テーブル
  • シリンダーヘッド加工に最適
  • 大量生産には多面対応のトゥームストーンを使用
  • 直感型ワイヤレスプローブシステム付き
  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 詳細
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 12,000rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 高速 30+1 サイドマウントツールチェンジャー

検査

  • 直感型ワイヤレス検査システム

チップおよびクーラントの管理

  • 55ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • 高速機械加工
  • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ロータリースケール
  • UMCシリーズの上部カバー
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • CDFコンベヤのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • UMCシリーズ カタログ
  • 自動保持具と設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

ビデオ
UMC-750で精密加工
UMC-750は、直感的で使いやすいプラットフォーム上で、3+2加工と5軸同時加工を実現するお手頃な価格のソリューションです。
3+2および5軸の機械加工をシンプルに
DWO/TCPC(ダイナミックワークオフセット/ツール先端点制御)機能により、CAMプログラムを事前に作成し、プログラムの補正を必要とせずに、テーブル上のどこにでも保持具とワークを配置することができます。
シングルセットアップ加工
通常、この部品には複数のセットアップとオペレーターによる取り扱いが必要ですが、UMC-750はシングルセットアップでより精度の高い完成部品を製造します。
あらゆるショップに適した5軸
「Don’t Fear 5-Axis」シリーズの最初のビデオでは、5軸加工がどのようにしてこれまでになくシンプルになったか、そしてどのようなショップでも5軸の採用が可能である理由を、ジョン・ネルソンがご説明します。
関連製品

広い加工範囲

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5軸CNC横型ミル - 移動量1,626×1,270×1,016mm

  • 50 テーパー
  • 5 軸
  • 7.5k RPM
  • 50+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas UMC-1000

UMC-1000SS

超高速5軸CNC立型マシニングセンター - 移動量1,016×635×635mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 12k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Product Image

VF-6/40TR

トラニオンCNC立型マシニングセンター - 移動量1,626×813×762mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

概要


UMC-1000は、UMC-750よりも大きな移動量とプラッタを提供し、多くの設計改良を取り入れています。

ユニバーサルマシニングセンターの設計改良:

  • サイクロイドロータリードライブ
  • オペレータードアの軽量化
  • 前面取付けのコントロールペンダント
  • アクセスが容易なオペレーター向けの便利な機能
  • 側窓を拡大
  • ベース成型の剛性を強化
  • ローラー付きクーラントタンクを標準搭載

 

サイクロイドロータリードライブ

工作機械およびロボティクス向けに設計されたサイクロイドロータリードライブシステムは、B軸とC軸の両方で速度、精度、耐久性の優れた組み合わせを提供します。頑丈な設計により、メンテナンスがほとんどまたは全く不要で、耐用年数が長く、特にクラッシュにおいて耐久性を発揮します。サイクロイドロータリードライブは、衝撃からエネルギーを吸収するために逆駆動させることができます。衝撃荷重能力は、ギアボックスの定格トルクの5倍であり、破損が発生した場合、ギアボックス全体が簡単な当座の代替になります。

オペレータドアの改良


UMC-1000のドアはカバーの内側に取​​り付けられ、カバーの開口部の底部を持ち上げ、チップ制御を向上させます。 

コントロールペンダントマウント


UMC-1000のドアの内部取付け設計により、コントロールペンダントを機械の前面の操作しやすい位置に取り付けることができます。  

オペレーター向けの便利な機能

工具ホルダ ストレージラック、 作業テーブル 、工具ホルダ ビス、保管トレー、および洗浄ホースなどのUMC-1000のオペレーター向けの便利な機能は、アクセスしやすいように機械の前面に取り付けられています。

側窓設計

コントロールペンダントをUMC-1000 の前面に移動することにより、側窓を大きくするとともに、スライドして開けることができるようになりました。これにより、機械のプラッタにアクセスでき、さらにパレットプールやその他のオートメーションを機械に追加することができます。

ベース成型およびクーラントタンク

UMC-1000 ベース成型は剛性が高くコンパクトで、切削パフォーマンスを改善するだけでなく、標準搭載の55ガロン (208リットル) ローラー付きクーラントタンクを使用することがで、メンテナンスや清掃を簡単に行うことができます。また、オプションの95ガロン (360リットル) クーラントタンクもご用意しています。いずれのタンクも、オイルスキマーとクーラント補充オプションに対応し、生産性をさらに向上します。

移動 S.A.E METRIC
X軸 40.00 in 1016 mm
Y軸 25.00 in 635 mm
Z軸 25.00 in 635 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最大) 30.6 in 777 mm
スピンドルノーズからテーブル(~最小) 5.6 in 142 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 30.0 hp 22.4 kW
最大速度 12000 rpm 12000 rpm
最大トルク 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Liquid Cooled Liquid Cooled
A軸 S.A.E METRIC
旅行 360 ° 360 °
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
ブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
最大パーツスウィング 11.9 in 302 mm
B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
旅行 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
ブレーキトルク 2000 ft-lbf 2712 Nm
テーブル S.A.E METRIC
長さ 40.0 in 1016 mm
幅 15.0 in 381 mm
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
標準Tスロットの数 1 1
テーブル上の最大重量(均等に分配) 350 lb 159 kg
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 833 ipm 21.2 m/min
X軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Y軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Z軸で高速 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 3300 lbf 14680 N
最大スラストY 3300 lbf 14680 N
最大スラストZ 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 12.00 in 305 mm
最大工具重量 12.0 lb 5.4 kg
工具から工具(平均) 1.80 s 1.80 s
チップからチップ(平均) 2.40 s 2.40 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 12000 rpm 12000 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 30.0 hp 22.4 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 168.0 in x 92.5 in x 115.0 in 427 cm x 235 cm x 292 cm
輸出用パレット 169.0 in x 91.8 in x 100.0 in 429 cm x 233 cm x 254 cm
重量 17000 lb 7711.0 kg
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Export Crate for Sheet Metal 102 in x 63 in x 28 in 259 cm x 160 cm x 71 cm
シートメタルクレートの重量 1060 lb 1060 lb

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。