Desktop Machines

Haas 드릴 센터

데스크톱 기계

교육용 CNC 기계

CNC 데스크톱 기계

  • 특장점
  • 모델
제작 및 가격
Recently Updated

교육 및 훈련을 위한 휴대용 Haas 기계


Haas 데스크톱 기계는 데스크톱 또는 롤링 툴박스에 쉽게 장착할 수 있어 CNC 교실에서 사용하기에 완벽한 제품입니다.

모든 공간을 CNC 학습 실험실로 전환 가능 

Haas 데스크톱 기계는 완벽한 교육 및 취미용 기계입니다. 크기는 작지만 전체 기능을 갖춘 Haas 제어장치를 포함한 전체 크기 기능을 가지고 있습니다. 컴팩트한 크기와 사용 편의성으로 모든 교실 또는 사무실을 CNC 교육 센터로 만들 수 있습니다!

✓ 모든 Haas 기계와 동일한 전체 기능을 갖춘 Haas 제어장치 및 인터페이스 
✓ 책상, 테이블 또는 캐비닛에 놓거나 롤링 공구함에 장착 가능 - 전용 공간이 필요하지 않음
✓ 단상 120V 또는 220V 전원으로 작동(주문 시 지정해야 함)

 

CNC 데스크톱 기계

Haas 데스크톱 밀

Desktop Mill

교육용 CNC 데스크톱 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas 데스크톱 선반

Desktop Lathe

교육용 CNC 데스크톱 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

휴대용 디자인, 전체 CNC 기능

✓  압축 공기가 필요하지 않음


✓  절삭유가 필요하지 않음

 

✓  전용 공간이 필요하지 않음


✓  전용 전원 드롭 불필요

 

✓  단상 전원으로 작동(120V 또는 220V 지정)


✓  벽 콘센트에 꽂기만 하면 됩니다

 

HAAS CONTROL

Haas 데스크톱 기계는 전체 기능을 갖춘, 당사의 휴대용 시뮬레이터 엔클로저에 내장된 Haas 제어장치로 구동됩니다. 풀사이즈 Haas 기계와 동일한 특장점과 기능을 제공하므로, 데스크톱 밀 또는 데스크톱 선반에서 생산 기계로 이전할 때 변환에 따른 손실이 없습니다. 조작자는 사용이 편리한 당사의 시각적 프로그래밍 시스템(VPS), M130 미디어 디스플레이, WiFi 네트워크 지원, HaasDrop 등과 같은 Haas 제어장치의 모든 강력한 기능에 완벽하게 액세스함과 동시에 금세 익힐 수 있습니다! 전 세계적으로 300,000개 이상의 Haas Control이 사용 중이므로 Haas Control은 분명 산업 표준입니다.

표준 특장점:

■ 터치스크린 인터페이스
■ 전용 키패드
■
단일 버튼 기능
■ 다기능 조그 핸들
■ 컬러 LCD 화면
■ 이더넷 인터페이스
■ USB 포트

■ M130 미디어 플레이어
■
고급 공구 관리
■ 1GB 프로그램 메모리
■ 전원 고장 감지
■ HaasConnect 모바일 모니터링
■ Wi-Fi 연결
■ HaasDrop 무선 파일 전송

선반용 비주얼 프로그래밍 시스템
선반용 비주얼 프로그래밍 시스템(VPS)은 기계 제어 시 공작물의 형상과 특징을 사용하여 프로그램을 즉시 작성할 수 있는 쉬운 방법을 제공합니다. 이 동영상에서는 VPS를 사용하여 프로그래밍하는 방법을 간단하게 알려드립니다.
Haas CONTROL에서
M130을 사용하면 설정 시트, 툴 목록, 작업 지침, 심지어 동영상까지 이 모든 것을 프로그램 내에서 표시할 수 있습니다. 더 이상 기계에 작업 지침을 붙여두거나, 조작자에게 부품을 적재하거나 검사하는 방법을 알려주기 위해 메모를 손으로 작성할 필요가 없습니다. 모든 것을 NC 프로그램에서 수행하세요!
HaasDrop 파일 전송 앱
iOS 및 Android용 HaasDrop 앱을 사용하면 Haas 기계에 사진과 동영상 파일을 쉽게 보낼 수 있습니다. 파일들을 전송하면 프로그램에서 작동에 대해 설명하고 조작자가 매번 올바로 작업하는 데 도움이 되도록 중요한 정보를 제공하는 데 쉽게 사용할 수 있습니다.

 

Recently Updated

데스크톱 기계 구축


새로운 Haas 기계를 만들 준비가 되셨습니까?  

이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보십시오.

시작하기