Sheet Routers

  1. 수직 밀
  2. SR 시트 라우터
Haas 시트 라우터

SR 시트 라우터

CNC 시트 라우터

SR 시리즈 시트 라우터

  • 특장점
  • 모델
제작 및 가격
Recently Updated

광범위한 산업을 위한 CNC 시트 라우터


Haas 시트 라우터는 사인 제작, 캐비닛 제작, 목공, 복합 제작 및 기타 다양한 산업에 매우 적합합니다.

고속 | 합리적인 가격 | 안정적인 

Haas SR 시리즈 시트 라우터는 목재, 플라스틱, 고집적도 폼 및 복합재와 같이 더 가벼운 비금속 피삭재를 절삭하기 위한 갠트리형 밀링 기계의 대체품으로 합리적인 비용이 듭니다. 이 기계는 이동거리가 광범위하기 때문에 전체 재료 시트, 긴 압출물 또는 더 작은 공작물의 여러 설정을 쉽게 수용합니다.

ER32/ISO30

테이퍼

3

축

18,000-24,000

RPM

1 - 16

공구 용량

참고: SR 시리즈 시트 라우터는 더 가벼운 피삭재의 평판 시트를 모방절삭, 드릴링 및 성형하기 위한 것입니다. 높은 정확도로 넓은 영역을 표면 절삭하기 위한 것이 아닙니다.

시트 라우터

Haas SR-3015

SR-3015 Sheet Router

이동거리 3,000 x 1,500 x 180mm의 CNC 시트 라우터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas SR-3015P

SR-3015P Sheet Router

이동거리 3,000 x 1,500 x 297mm 및 ATC가 포함된 시트 라우터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas SR-3015

SR-4020 Sheet Router

159" x 86" x 6.8"의 CNC 시트 라우터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas SR-4020P

SR-4020P Sheet Router

이동거리 4,293 x 2,184 x 330mm 및 ATC가 포함된 시트 라우터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

HAAS 시트 라우터

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    HAAS CONTROL

    업계 최고의 Haas 제어 기능으로 구동되는 SR 시리즈 라우터는 다른 CNC 라우터에서는 찾을 수 없는 수준의 프로그래밍 기능과 기능성을 제공합니다. 직관적인 Haas 제어 인터페이스와 견고한 기능을 통해 초보자도 쉽게 프로그래밍하고 조정할 수 있습니다. Haas가 제작하는 모든 기계에서 볼 수 있는 것과 동일한 강력하고 사용하기 쉬운 Haas Control이 장착되어 있습니다. 자사에서 자체 설계하고 제작한 하드웨어 및 소프트웨어로 Haas Control은 Haas 기계에 특히 최적화되었으며, 이는 전체 제품 라인에도 동일합니다. Haas Control은 간단한 사용자 인터페이스와 일관되고 직관적인 탐색 기능을 통해 빠르고 스마트하면서도 강력하게 작동하므로 쉽게 배워 사용할 수 있습니다. 전 세계적으로 300,000개 이상의 Haas Control이 사용 중이므로 이는 분명 산업 표준입니다.

    표준 특장점:

    ■ 터치스크린 인터페이스
    ■ 전용 키패드
    ■
    단일 버튼 기능
    ■ 다기능 조그 핸들
    ■ 컬러 LCD 화면
    ■ 이더넷 인터페이스
    ■ USB 포트

    ■ M130 미디어 플레이어
    ■
    고급 공구 관리
    ■ 1GB 프로그램 메모리
    ■ 전원 고장 감지
    ■ HaasConnect 모바일 모니터링
    ■ Wi-Fi 연결
    ■ HaasDrop 무선 파일 전송

    분진 수집 시스템 및 공구 셋터

    SR 시리즈 시트 라우터에는 가공 중에 생성된 칩, 부스러기 및 분진을 쉽게 제거하여 공장을 더 깨끗하게 유지하고 공기 중 분진에 대한 노출을 줄이는 진공 분진 수집 시스템이 내장되어 있습니다.

    내장 공구 셋터는 공구 교환 시 작업 설정을 단순화하는 사용하기 쉬운 템플릿을 통해 Haas 제어장치에 하드와이어로 연결됩니다.

     

    Recently Updated

    시트 라우터 구축


    새로운 Haas를 만들 준비가 되셨나요?  

    이제 고객님의 공장에 가장 적합한 기계를 찾아보고 가장 좋은 옵션과 기능을 추가하여 고객님만의 기계를 만들어 보십시오.

    시작하기