UMC-1250/50

  1. 수직 밀
  2. 유니버설 기계
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 1,270 x 762 x 711mm의 5축 50-테이퍼 CNC 수직 밀

UMC-1250/50은 Haas UMC-1250 범용 머시닝 센터의 더 큰 이동거리와 더 큰 플랫터를 50-테이퍼 인라인 스핀들의 동력 및 토크와 결합시켜 더 큰 공작물의 중하중 3+2 가공 및 동시 5축 가공을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 50 테이퍼 스핀들의 더 큰 접촉 면을 이용하면 깊은 포켓에 더 긴 공구를 사용하고 복잡한 형상에 더 잘 접근할 수 있습니다.

  • 5축 동시 가공
  • 강력한 50-테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들
  • 대용량 측면 장착 공구 교환장치
  • 무선 직관적 검사 시스템 포함

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 50 테이퍼
  • 5 축
  • 7.5k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 규격
  • 기계 정보

이동거리 S.A.E METRIC
X축 50.00 in 1270 mm
Y축 30.00 in 762 mm
Z축 28.00 in 711 mm
주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최대) 32.0 in 813 mm
주축단과 플랫터 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 60.0 hp 44.7 kW
최대 정격 60.0 hp 44.7 kW
최대 속도 7500 rpm 7500 rpm
최대 속도 7500 rpm 7500 rpm
최대 토크 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
최대 토크 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT or BT 50 CT or BT 50
테이퍼 CT or BT 50 CT or BT 50
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
냉각 Air Cooled Air Cooled
B축 - 틸트 S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
최대 속도 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
브레이크 토크 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
최대 속도 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
브레이크 토크 900 ft-lbf 1220 Nm
최대 공작물 회전 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 30.00 in 762 mm
플랫터에 올리는 최대 무게 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
표준 T-슬롯 수 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
최대 절삭 650 ipm 16.5 m/min
X에서 급속 900 ipm 22.9 m/min
Y에서 급속 900 ipm 22.9 m/min
Z에서 급속 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
최대 스러스트 X 3300 lbf 14680 N
최대 스러스트 Y 3300 lbf 14680 N
최대 스러스트 Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
유형 SMTC SMTC
용량 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
최대 공구 길이(게이지 라인부터) 16.00 in 406 mm
최대 공구 무게 30.0 lb 13.6 kg
공구간 거리(평균) 4.20 s 4.20 s
칩 간(평균) 6.30 s 6.30 s
일반 S.A.E METRIC
절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
기압 최소 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 7500 rpm 7500 rpm
스핀들 회전수 7500 rpm 7500 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 60.0 hp 44.7 kW
스핀들 동력 60.0 hp 44.7 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
수출용 크레이트 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
무게 18820 lb 8536.0 kg
판금 크레이트용 국내용 팔레트 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
판금 크레이트 무게 1000 lb 454 kg

참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

*Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
  • 고성능 7,500rpm스핀들

공구 교환장치

  • 30+1 측면 장착 공구 교환장치, 50 테이퍼

검사

  • 무선 직관형 검사 시스템

칩 및 절삭유 관리

  • 55갤런 절삭유 탱크
  • 다단 절삭유 펌프

Haas Control

  • 제어용 와이드스크린 모니터
  • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
  • 이더넷 인터페이스
  • Haas 제어용 WiFi 연결
  • CNC 제어 캐비닛 쿨러
  • 전원 서지 보호
  • 초기 정전 감지 모듈
  • 두 번째 원점 위치
  • 고급 공구 관리
  • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
  • HaasConnect: 원격 모니터링
  • 안전한 가동
  • HaasDrop
  • 동적 워크 오프셋 및 공구 센터 포인트 제어
  • 동기 탭핑
  • 표준 프로그램 메모리, 1GB
  • 내부 고압 절연 변압기
  • ECO 모드

제품 선택 사항

  • 회전 스케일
  • UMC 시리즈용 탑 커버
  • 전화 충전 스탠드

보증

  • 1년 표준 계약
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
Recently Updated

6+1 UMC 팔레트 풀 이용 가능


UMC-1250/50에 팔레트 풀을 추가하여 생산을 한 차원 높여보십시오. 6+1 팔레트 풀은 대량 생산 실행 또는 대량 혼합/소량 가공에 매우 적합합니다.

6-스테이션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 설치 안내서
  • 레이아웃 도면
  • CDF 컨베이어 레이아웃 도면
  • 토크 차트
  • 작업자 안내서
  • 자동 공작물 고정 및 구성 차트
  • 자동화 옵션 및 구성 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

UMC 비교 – 공작물 가공범위 ≠ 기계 이동거리

5축 가공에서 공작물과 공작물 고정장치는 작업 공간 내에서 회전하고 기울어짐으로써 간섭이나 충돌 없이 공작물의 모든 영역에 도달할 수 있어야 합니다. 이를 통해 기계 이동거리보다 작은 원통형 공작물 가공범위가 산출됩니다.

비교 자료 다운로드

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

동영상

긴 게이지 길이 공구를 가동하십시오!

최대 16" 게이지 길이 공구를 가동할 수 있는 여유 공간과 강성을 갖춘 이 제품은 대형 공작물의 중하중 3+2 가공 및 동시 5축 가공을 위한 완벽한 솔루션입니다.

긴 게이지 길이 공구를 사용한 Haas UMC-1250/50 절삭

신형 UMC-1250/50 50-테이퍼 머시닝 센터가 1018 강철의 이 블록을 황삭 및 반정삭하는 모습을 확인해 보십시오.

관련 제품

40 테이퍼 버전

Haas UMC-1250

UMC-1250

이동거리 1,270 x 762 x 711mm 5축 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 8.1k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

이동거리 1270 x 660 x 635mm 트러니언 CNC 수직 밀

  • 50 테이퍼
  • 5 축
  • 7.5k RPM
  • 30+1 공구 용량
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 높은 생산량

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

이동거리 1,270 x 762 x 711mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

  • 40 테이퍼
  • 5 축
  • 12k RPM
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.