My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
UMC-1250/50

  1. Frezarki pionowe
  2. Maszyny uniwersalne
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

5-osiowa frezarka pionowa CNC ze stożkiem 50 o zakresach ruchu 1270 x 762 x 711 mm

Centrum obróbcze UMC-1250/50 oferuje większe zakresy ruchu i jest wyposażone w większą płytę w porównaniu z uniwersalnym centrum obróbczym Haas UMC-1250. W połączeniu z mocą i momentem obrotowym naszego wrzeciona o napędzie bezpośrednim ze stożkiem 50, stanowi idealne rozwiązanie do intensywnej obróbki 3+2 i jednoczesnej obróbki 5-osiowej dużych części. Większy obszar styku wrzeciona ze stożkiem 50 umożliwia użycie dłuższych narzędzi do obróbki głębokich kieszeni i zapewnia lepszy dostęp do części o skomplikowanej geometrii.

  • Jednoczesna obróbka na 5 osiach
  • Wydajne wrzeciono z napędem bezpośrednim, stożek 50
  • Mocowane bocznie urządzenie do wymiany narzędzi o dużej pojemności
  • Zawiera system bezprzewodowych pomiarów sondą

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 50 Stożek
  • 5 Oś
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie

Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 50.00 in 1270 mm
Oś Y 30.00 in 762 mm
Oś Z 28.00 in 711 mm
Od końcówki wrzeciona do płyty (~ maks.) 32.0 in 813 mm
Od końcówki wrzeciona do płyty (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Moc maks. 60.0 hp 44.7 kW
Moc maks. 60.0 hp 44.7 kW
Maks. prędkość 7500 rpm 7500 rpm
Maks. prędkość 7500 rpm 7500 rpm
Maks. moment obrotowy 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Maks. moment obrotowy 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Stożek CT or BT 50 CT or BT 50
Stożek CT or BT 50 CT or BT 50
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chłodzenie Air Cooled Air Cooled
Oś B – wychylenie S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maks. prędkość 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Moment hamujący 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. prędkość 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Moment hamujący 900 ft-lbf 1220 Nm
Maks. dobieg części 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Średnica płyty mocującej 30.00 in 762 mm
Maks. obciążenie płyty 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. cięcie 650 ipm 16.5 m/min
Szybkość dobiegów na X 900 ipm 22.9 m/min
Szybkość dobiegów na Y 900 ipm 22.9 m/min
Szybkość dobiegów na Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 3300 lbf 14680 N
Maks. napór Y 3300 lbf 14680 N
Maks. napór Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Pojemność 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 16.00 in 406 mm
Maks. masa narzędzia 30.0 lb 13.6 kg
Czas wymiany narzędzia (śr.) 4.20 s 4.20 s
Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 6.30 s 6.30 s
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 7500 rpm 7500 rpm
Prędkość wrzeciona 7500 rpm 7500 rpm
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moc wrzeciona 60.0 hp 44.7 kW
Moc wrzeciona 60.0 hp 44.7 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Skrzynka eksportowa 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Waga 18820 lb 8536.0 kg
Paleta krajowa na skrzynkę z blachy cienkiej 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Waga skrzyni z blachy cienkiej 1000 lb 454 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wysokowydajne wrzeciono 7500 rpm

Magazyny narzędzi

  • Boczny magazyn narzędzi 30+1, stożek 50

Pomiary sondą

  • System bezprzewodowego pomiaru sondą (WIPS, Wireless Intuitive Probing System)

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Duży pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem dotykowym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Chłodnica szafy sterowania CNC
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Drugie położenie początkowego
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Dynamiczne korekcje robocze oraz sterowanie punktami środkowymi narzędzi
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • Wewnętrzny wysokonapięciowy transformator izolowany
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Liniały do systemu obrotowego
  • Pokrywa górna do serii UMC
  • Stojak do ładowania telefonu

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
Recently Updated

Zespół palet 6+1 do UMC już w sprzedaży


Dodaj zespół palet do UMC-1250/50, aby przenieść produkcję na wyższy poziom. Zespół palet 6+1 jest idealny do produkcji wielkoseryjnej lub obróbki wysoko-mieszanej/małoseryjnej.

6-STANOWISKOWY
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Rysunek złożeniowy przenośnika CDF
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi
  • Tabela automatycznych uchwytów roboczych i ich konfiguracji
  • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

PORÓWNANIE UMC – Obszar roboczy ≠ zakresy ruchu maszyny

W obróbce 5-osiowej część i uchwyt roboczy muszą być w stanie obracać się i przechylać w przestrzeni roboczej, umożliwiając bezkolizyjne dotarcie do wszystkich obszarów części. W ten sposób można wyznaczyć cylindryczny obszar roboczy, który jest mniejszy niż zakres ruchu maszyny.

POBIERZ PORÓWNANIE

TABELA OPCJI IMADEŁ HAAS I ICH KONFIGURACJI

IMADŁA PNEUMATYCZNE | IMADŁA HYDRAULICZNE

FILMY

Pracuj z narzędziami o większej długości pomiarowej!

Odpowiedni prześwit i sztywność umożliwiająca pracę z narzędziami o długości 16" sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do ciężkiej obróbki 3+2 i jednoczesnej obróbki 5-osiowej większych części.

Obróbka na centrum tokarskim Haas UMC-1250/50 za pomocą narzędzi o dużej długości pomiarowej

Zobacz, jak nowe centrum obróbcze UMC-1250/50 ze stożkiem 50 radzi sobie z obróbką zgrubną i półwykańczającą tego bloku ze stali 1018.

POWIĄZANE PRODUKTY

Wersja ze stożkiem 40

Haas UMC-1250

UMC-1250

5-osiowa frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Stożek
  • 5 Oś
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

ODMIENNE PODEJŚCIE

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Frezarka CNC uchylno-obrotowy o zakresie ruchów 1270 x 660 x 635 mm

  • 50 Stożek
  • 5 Oś
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Pojemność narzędzia
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

SPRAWNIEJSZA PRODUKCJA

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Superszybka 5-osiowa frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Stożek
  • 5 Oś
  • 12k RPM
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
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.