Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC-1250/50

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Univerzalni stroji
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

5-osni vertikalni CNC-rezkar s konusom 50 s hodi 1.270 x 762 x 711 mm

UMC-1250/50 združuje večje hode in večji pladenj univerzalnega obdelovalnega centra Haas UMC-1250 z močjo in navorom našega notranjega vretena s konusom 50, da ustvari popolno rešitev za težko obdelovanje 3+2 in sočasno 5-osno obdelovanje velikih delov. Večje območje stika vretena s konusom 50 omogoča uporabo daljših orodij za globoke žepe in boljši dostop do kompleksnih geometrij.

  • 5-osna sočasna obdelava
  • Zmogljivo inline vreteno s konusom 50 in direktnim pogonom
  • Stranski menjalec orodja z veliko kapaciteto
  • Vključuje sistem brezžičnega merjenja

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 50 Konus
  • 5 Osi
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Specifikacije
  • Podatki o stroju

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 50.00 in 1270 mm
Y-os 30.00 in 762 mm
Z-os 28.00 in 711 mm
Čelo vretena do pladnja (~ maks.) 32.0 in 813 mm
Čelo vretena do pladnja (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. ocena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. hitrost 7500 rpm 7500 rpm
Maks. hitrost 7500 rpm 7500 rpm
Maks. navor 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Maks. navor 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlajenje Air Cooled Air Cooled
Nagib B-osi S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maks. hitrost 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Zavorni navor 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. hitrost 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Zavorni navor 900 ft-lbf 1220 Nm
Maks. nihanje dela 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Premer pladnja 30.00 in 762 mm
Maksimalna teža na pladnju 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Število standardnih T-utorov 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 650 ipm 16.5 m/min
Hodi na X 900 ipm 22.9 m/min
Hitri hodi na Y 900 ipm 22.9 m/min
Hitri hodi na Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 3300 lbf 14680 N
Maks. sila Y 3300 lbf 14680 N
Maks. sila Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 16.00 in 406 mm
Maks. teža orodja 30.0 lb 13.6 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 4.20 s 4.20 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 6.30 s 6.30 s
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 7500 rpm 7500 rpm
Hitrost vretena 7500 rpm 7500 rpm
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Moč vretena 60.0 hp 44.7 kW
Moč vretena 60.0 hp 44.7 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Izvozni zaboj 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Teža 18820 lb 8536.0 kg
Domača paleta za kovinski zaboj 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Teža za kovinski zaboj 1000 lb 454 kg

OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

* Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Visoko učinkovito vreteno s 7.500 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja, konus 50, orodja 30+1

Merjenje s sondo

  • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Večstopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB
  • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator
  • ECO način

Opcije izdelka

  • Skale vrtljivih miz
  • Zgornja zaščitna pregrada za UMC-serijo
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
Recently Updated

Na voljo zalogovnik palet UMC 6+1


Dodajte zalogovnik palet vašemu UMC-1250/50, da dvignete vašo proizvodnjo na naslednjo raven. Naš zalogovnik palet 6+1 je popolna rešitev za obrate velikoserijske proizvodnje ali za obdelovanje, ki vključuje malo in velikoserijsko proizvodnjo.

6 PALET
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Skica postavitve transporterja CDF
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Samodejno vpenjanje obdelovanca in konfiguracijska karta
  • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

PRIMERJAVA UMC – Delovno območje ≠ hodi stroja

Pri 5-osni obdelavi morata biti mogoče vaš del in vpenjanje obdelovanca zasukati in nagniti znotraj delovnega prostora, kar vam omogoča, da dosežete vsa področja dela brez motenj ali trkov. Tako nastane valjasto delovno območje, ki je manjše od hodov stroja.

PRENOS PRIMERJAVE

HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

VIDEOPOSNETKI

Obdelujte dolga orodja!

Z razmikom in togostjo, ki omogoča obdelavo orodij dolžine do 16", je to popolna rešitev za težko obdelovanje 3+2 in hkratno 5-osno obdelovanje večjih delov.

Haas UMC-1250/50 Rezkanje z dolgimi orodji

Oglejte si nov 50-konusni obdelovalni center UMC-1250/50 za grobo obdelavo in delno obdelavo tega bloka jekla 1018.

POVEZANI IZDELKI

40-konusna različica

Haas UMC-1250

UMC-1250

5-osni vertikalni CNC-rezkar s hodi 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

DRUGAČEN PRISTOP

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Vertikalni CNC-rezkar s trunionom s hodi 1270 x 660 x 635 mm

  • 50 Konus
  • 5 Osi
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJA PROIZVODNJA

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

5-osni vertikalni CNC-rezkar Super-Speed s hodi 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.