My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
UMC-1250/50

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. Universalmaschinen
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

5-Achsen-CNC SK 50 Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 mm x 762 mm x 711 mm

Die UMC-1250/50 kombiniert die größeren Verfahrwege und die größere Spannfläche des Haas Universal-Bearbeitungszentrums UMC-1250 mit der Leistung und dem Drehmoment unserer 50-Kegel-Spindel mit „inline“-Direktantrieb und ist damit die perfekte Lösung für die schwere 3+2-Bearbeitung und gleichzeitige 5-Achsen-Bearbeitung großer Teile. Die größere Kontaktfläche der SK 50-Spindel ermöglicht den Einsatz längerer Werkzeuge für tiefe Taschen und einen besseren Zugang zu komplexen Geometrien.

  • 5-Achsen-Simultanbearbeitung
  • Leistungsstarke 50-Kegel-Spindel mit „inline“-Direktantrieb
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit großer Tragfähigkeit
  • Mit drahtlosem, intuitivem Messtastsystem

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 50 Kegel
  • 5 Achse
  • 7.5k RPM
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
X-Achse 50.00 in 1270 mm
Y-Achse 30.00 in 762 mm
Z-Achse 28.00 in 711 mm
Spindelnase zu Spannfläche (~ max.) 32.0 in 813 mm
Spindelnase zu Spannfläche (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
Max. Nennleistung 60.0 hp 44.7 kW
Max. Geschwindigkeit 7500 rpm 7500 rpm
Max. Geschwindigkeit 7500 rpm 7500 rpm
Max. Drehmoment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Max. Drehmoment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel CT or BT 50 CT or BT 50
Kegel CT or BT 50 CT or BT 50
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Air Cooled Air Cooled
B-Achse – Schwenkwinkel S.A.E METRIC
Reise 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Max. Geschwindigkeit 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Bremsmoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Reise 360 ° 360 °
Max. Geschwindigkeit 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsmoment 900 ft-lbf 1220 Nm
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 30.00 in 762 mm
Max. Tragfähigkeit auf Spannfläche 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 650 ipm 16.5 m/min
Eilgänge an X 900 ipm 22.9 m/min
Eilgänge auf Y 900 ipm 22.9 m/min
Eilgänge an Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 3300 lbf 14680 N
Max. Schubkraft Y 3300 lbf 14680 N
Max. Schubkraft Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 16.00 in 406 mm
Max. Werkzeuggewicht 30.0 lb 13.6 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 4.20 s 4.20 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 6.30 s 6.30 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 7500 rpm 7500 rpm
Spindeldrehzahl 7500 rpm 7500 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
Spindelleistung 60.0 hp 44.7 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Exportkiste 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Gewicht 18820 lb 8536.0 kg
Inländische Palette für Blechkiste 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Gewicht für Blechkiste 1000 lb 454 kg

HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

*Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

**Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.
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
  • Hochleistungsspindel mit 7.500 rpm

Werkzeugwechsler

  • 30+1 Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler, 50-Kegel

Messtasten

  • Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

  • 55-Gallonen-Kühlmitteltank
  • Mehrstufige Kühlmittelpumpe

Die Haas Steuerung

  • Steuerung des Breitbildmonitors
  • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Kühlung für CNC-Steuerungsschrank
  • Überspannungsschutz
  • Früherkennungsmodul für Stromausfall
  • Zweite Ausgangsposition
  • Erweiterte Werkzeugverwaltung
  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • Sicherer Lauf
  • HaasDrop
  • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • Interner Hochspannungs-Trenntrafo
  • ECO Mode

Produktoptionen

  • Drehtischskalen
  • Obere Abdeckung für die UMC-Serie
  • Telefon-Ladestation

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
Recently Updated

„6+1“-UMC-Palettenbahnhof erhältlich


Ergänzen Sie Ihre UMC-1250/50 durch einen Palettenbahnhof, um Ihre Produktion auf die nächste Ebene zu heben. Unser „6+1“-Palettenbahnhof ist perfekt für Großserienfertigungen oder die gemischte Bearbeitung kleinerer Auflagen geeignet.

6 STATIONEN
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationsanleitung
  • Maschinenabmessungen
  • CDF-Förderer Maschinenabmessungen
  • Drehmomentkurve
  • Bedienerhandbuch
  • Diagramm automatische Werkstückhalterung und Konfiguration
  • Automatisierungsoptionen und Konfigurationendiagramm

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

UMC-VERGLEICH – Arbeitsbereich ≠ Maschinenverfahrwege

Bei der 5-Achsen-Bearbeitung müssen sich Ihr Werkstück und Ihre Werkstückhalterung innerhalb des Arbeitsbereichs drehen und neigen können, sodass Sie alle Bereiche des Werkstücks ohne Störungen oder Kollisionen erreichen können. Dies ergibt einen zylindrischen Arbeitsbereich, der kleiner als die Verfahrwege der Maschine ist.

VERGLEICH HERUNTERLADEN

TABELLE DER HAAS SCHRAUBSTOCKOPTIONEN UND -KONFIGURATIONEN

DRUCKLUFTSCHRAUBSTÖCKE | HYDRAULISCHE SCHRAUBSTÖCKE

VIDEOS

Bitte verwenden Sie Werkzeuge mit großer Lehrenlänge!

MMit der Freigabe und Steifigkeit für den Einsatz von Werkzeugen mit einer Lehrenlänge von bis zu 16" ist dies die ideale Lösung für die Hochleistungsbearbeitung mit 3+2 Achsen und die simultane 5-Achsen-Bearbeitung größerer Teile.

Haas UMC-1250/50 Bearbeitung mit Werkzeugen mit großer Lehrenlänge

Sehen Sie sich das neue Bearbeitungszentrum UMC-1250/50 50-Kegel an, das diesen Block aus 1018-Stahl schruppt und halbfertig bearbeitet.

VERBUNDENE PRODUKTE

SK 40-Version

Haas UMC-1250

UMC-1250

5-Achsen-CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 mm x 762 mm x 711 mm

  • 40 Kegel
  • 5 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

UNTERSCHIEDLICHER ANSATZ

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Dreh-/Schwenktisch CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 660 x 635 mm

  • 50 Kegel
  • 5 Achse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

HÖHERE PRODUKTION

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Superschnelle 5-Achsen-CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 mm x 762 mm x 711 mm

  • 40 Kegel
  • 5 Achse
  • 12k RPM
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
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.