My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
UMC-1250/50

  1. Κάθετες φρέζες
  2. mηχανεσ γενικησ χρησησ
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Κατακόρυφη φρέζα CNC κώνου 50 5 αξόνων με διαδρομές 1.270 x 762 x 711 mm

Το UMC-1250/50 συνδυάζει τις μεγαλύτερες διαδρομές και τον μεγαλύτερο δίσκο της μηχανής γενικής χρήσης Haas UMC-1250 με την ισχύ και τη ροπή της ατράκτου σε σειρά κώνου 50 για να δημιουργήσει την τέλεια λύση για κατεργασία 3+2 βαρέως τύπου και ταυτόχρονη κατεργασία 5 αξόνων μεγαλύτερων τεμαχίων. Η μεγαλύτερη επιφάνεια επαφής της ατράκτου κώνου 50 επιτρέπει τη χρήση εργαλείων μεγαλύτερου μήκους για βαθιές υποδοχές και καλύτερη πρόσβαση σε σύνθετες γεωμετρίες.

  • Ταυτόχρονη κατεργασία 5 αξόνων
  • Ισχυρή άτρακτος με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά κώνου 50
  • Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων μεγάλης χωρητικότητας
  • Περιλαμβάνει ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 50 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 7.5k RPM
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
Άξονας X 50.00 in 1270 mm
Άξονας Y 30.00 in 762 mm
Άξονας Z 28.00 in 711 mm
Άκρο ατράκτου έως δίσκο (~ μέγ.) 32.0 in 813 mm
Άκρο ατράκτου έως δίσκο (~ ελάχ.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 60.0 hp 44.7 kW
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 60.0 hp 44.7 kW
Μέγιστη ταχύτητα 7500 rpm 7500 rpm
Μέγιστη ταχύτητα 7500 rpm 7500 rpm
Μέγιστη ροπή 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Μέγιστη ροπή 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Κώνος CT or BT 50 CT or BT 50
Κώνος CT or BT 50 CT or BT 50
Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Ψύξη Air Cooled Air Cooled
Άξονας B - Ανάκλιση S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Μέγιστη ταχύτητα 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Ροπή πέδησης 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Μέγιστη ταχύτητα 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Ροπή πέδησης 900 ft-lbf 1220 Nm
Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Διάμετρος δίσκου 30.00 in 762 mm
Μέγιστο βάρος σε δίσκο 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 650 ipm 16.5 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 900 ipm 22.9 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 900 ipm 22.9 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 3300 lbf 14680 N
Μέγιστη ώση Y 3300 lbf 14680 N
Μέγιστη ώση Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος SMTC SMTC
Χωρητικότητα 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 16.00 in 406 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 30.0 lb 13.6 kg
Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 4.20 s 4.20 s
Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 6.30 s 6.30 s
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 7500 rpm 7500 rpm
Ταχύτητα ατράκτου 7500 rpm 7500 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Ισχύς ατράκτου 60.0 hp 44.7 kW
Ισχύς ατράκτου 60.0 hp 44.7 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 105 A 105 A
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Κιβώτιο εξαγωγών 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Βάρος 18820 lb 8536.0 kg
Παλέτα εσωτερικού χώρου για κιβώτιο μεταλλικού ελάσματος 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Βάρος για κιβώτιο μεταλλικού ελάσματος 1000 lb 454 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

**Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος υψηλής απόδοσης 7.500 rpm

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Πλευρική αποθήκη αλλαγής εργαλείων 30+1, κώνος 50

Λήψη μετρήσεων

  • Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
  • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Δεύτερη αρχική θέση
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • Ασφαλής εκτέλεση
  • HaasDrop
  • Δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας και Έλεγχος κεντρικού σημείου εργαλείου
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
  • Εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης
  • Λειτουργία ECO

Επιλογές προϊόντος

  • Κλίμακες περιστροφικού συστήματος
  • Πάνω κάλυμμα για τη σειρά UMC
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
Recently Updated

Διατίθεται συλλογή παλετών 6+1 UMC


Προσθέστε μία συλλογή παλετών στο UMC-1250/50 για να ανεβάσετε την παραγωγή σας στο επόμενο επίπεδο. Η συλλογή παλετών 6+1 είναι ιδανική για παραγωγή μεγάλου όγκου ή κατεργασία μεγάλης ποικιλίας/χαμηλού όγκου.

6 ΣΤΑΘΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Σχέδιο διάταξης γρεζομεταφορέα CDF
  • Διάγραμμα ροπής
  • Εγχειρίδιο χειριστή
  • Πίνακας ρύθμισης παραμέτρων και αυτόματης διάταξης σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
  • Πίνακας επιλογών και ρύθμισης παραμέτρων αυτοματισμού

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ UMC – Ζώνη εργασίας ≠ Διαδρομές μηχανήματος

Στη μηχανουργική κατεργασία 5 αξόνων, το εξάρτημα και η διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου εξαρτήματος πρέπει να μπορούν να περιστραφούν και να γείρουν εντός του χώρου εργασίας, επιτρέποντάς σας να φθάσετε σε όλες τις περιοχές του εξαρτήματος, χωρίς παρεμβολές ή συγκρούσεις. Αυτό αποδίδει μια κυλινδρική ζώνη εργασίας που είναι μικρότερη από τη διαδρομή του μηχανήματος.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΛΗΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΓΕΝΗΣ

ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΑΕΡΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΓΓΕΝΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

Λειτουργήστε εργαλεία μεγάλου μήκους μέτρησης!

Με το διάκενο και την ακαμψία για τη λειτουργία εργαλείων μήκους μέτρησης έως και 16", αυτή είναι η ιδανική λύση για κατεργασία 3+2 βαρέως τύπου και ταυτόχρονη κατεργασία 5 αξόνων μεγαλύτερων τεμαχίων.

Κοπή Haas UMC-1250/50 με εργαλεία μεγάλου μήκους μέτρησης

Δείτε το νέο κέντρο κατεργασίας UMC-1250/50 κωνικότητας 50 να πραγματοποιεί εκχόνδριση και φινίρισμα αυτού του μπλοκ χάλυβα 1018.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Έκδοση κώνου 40

Haas UMC-1250

UMC-1250

Κάθετη φρέζα CNC 5 αξόνων με διαδρομές 1.270 x 762 x 711 mm

  • 40 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Κάθετη φρέζα CNC με τραπέζι με άρθρωση με διαδρομές 1.270 x 660 x 635 mm

  • 50 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Χωρητικότητα εργαλείου
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Υπερταχεία κάθετη φρέζα CNC 5 αξόνων με διαδρομές 1.270 x 762 x 711 mm

  • 40 Κώνος
  • 5 Άξονας
  • 12k RPM
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
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.