UMC-1250/50

  1. 立式加工中心
  2. 通用机床
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

5 轴 50 锥度数控立式铣床,行程为 1,270 毫米 x 762 毫米 x 711 毫米

UMC-1250/50 将 Haas UMC-1250 五轴通用加工中心的更大行程和更大转盘,与我们 50 锥度直联主轴的强大功率和扭矩相结合,为大型零件的重载 3+2 加工以及同时五轴加工提供了理想解决方案。50 锥度主轴的更大接触面积,使得可以使用更长的刀具来加工深腔,并更好地接近复杂几何形状。

  • 5 轴联动加工
  • 强大的 50 锥度内嵌式直驱主轴
  • 大容量侧挂式刀库
  • 包含无线直观探测软件

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 50 锥度
  • 5 轴
  • 7.5k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 规格
  • 机床信息

行程 S.A.E METRIC
X 轴 50.00 in 1270 mm
Y 轴 30.00 in 762 mm
Z 轴 28.00 in 711 mm
主轴鼻端至盘片(最大) 32.0 in 813 mm
主轴鼻端到盘片(最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
最大额定功率 60.0 hp 44.7 kW
最高速度 7500 rpm 7500 rpm
最高速度 7500 rpm 7500 rpm
最大扭矩 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
最大扭矩 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
锥度 CT or BT 50 CT or BT 50
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Air Cooled Air Cooled
B 轴斜率 S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
最高速度 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
刹车盘扭矩 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
最高速度 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
刹车盘扭矩 900 ft-lbf 1220 Nm
最大工件回转直径 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 30.00 in 762 mm
转盘最大载重量 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
标准 T 型槽数量 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 650 ipm 16.5 m/min
X 轴快移 900 ipm 22.9 m/min
Y 轴快移 900 ipm 22.9 m/min
Z 轴快移 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大推力 X 轴 3300 lbf 14680 N
最大推力 Y 轴 3300 lbf 14680 N
最大推力 Z 轴 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
类型 SMTC SMTC
容量 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
最大刀具重量 30.0 lb 13.6 kg
刀具间距(平均) 4.20 s 4.20 s
切屑间距(平均) 6.30 s 6.30 s
一般信息 S.A.E METRIC
冷却液容量 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
最小空气压力 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
主轴速度 7500 rpm 7500 rpm
主轴速度 7500 rpm 7500 rpm
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
主轴电源 60.0 hp 44.7 kW
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
满载电流(3 相)- 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国产托盘 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
出口箱 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
重量 18820 lb 8536.0 kg
国产托盘(有/无钣金箱) 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
钣金箱的重量 1000 lb 454 kg

说明:所有列出的规格均适用于标准机床配置。选配设备可能会更改机床规格。

*Haas 机床采用 220 VAC (200-240 VAC) 电力设计。所有型号(桌面型机床、CL-1、CM-1 和 SR 系列龙门铣除外)可选配内部高压变压器(380 - 480 VAC)。此可选高压内部变压器不能在客户现场安装;必须与机床一起订购。

运往欧洲和英国的 Haas 机床配置内部高压非隔离变压器,以在 400 VAC 下运行,但桌面机床、CL-1, CM-1 和 SR 系列龙门铣除外。 

**选配换刀装置的最大刀具尺寸可能与标准换刀装置不同。超大型刀具之间可能需要预留两个相邻的空刀位。点击此处查看刀座规格。

注意!选配高性能主轴的功率要求可能高于标准主轴。但是,如果主轴马力(kW)不改变,则功率要求保持不变。在给机床通电之前验证功率要求。

† 已激活刀具中心吹气 (TAB) 时,40 锥度 DC 系列机床的耗吹气量可能更高。

 

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

主轴

  • 高性能 7,500-rpm 主轴

刀库

  • 50 锥度 30+1 侧挂式刀库

探测

  • 无线直观探测系统

切屑和冷却液管理

  • 55 加仑冷却液箱
  • 多级冷却液泵

Haas 控制系统

  • 控制宽屏监视器
  • 带触控屏显示的大遥控手轮
  • 以太网接口
  • Haas 控制系统的 WiFi 连接
  • 数控加工设备控制柜冷却器
  • 电涌保护
  • 早期断电保护装置
  • 第二机床原点
  • 高级刀具管理
  • M130 媒体显示器 M 代码
  • HaasConnect:远程监控
  • 安全运行
  • HaasDrop
  • 动态工件偏置和刀具中心点控制
  • 刚性攻丝
  • 标准程序内存,1 GB
  • 内部高压隔离变压器
  • 生态模式

产品选项

  • 转台光栅
  • UMC 系列顶盖
  • 手机充电支架

保修期

  • 1 年标准保修
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
Recently Updated

供应 6+1 UMC 多托盘


添加多托盘交换系统至您的 UMC-1250/50,助力您的生产再上新台阶。我们的 6+1 多托盘交换系统是大批量生产运行或高混合率/小批量加工应用的理想方案。

6 工位
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 安装指南
  • 布局图
  • CDF 排屑器布局图
  • 扭矩图表
  • 操作手册
  • 自动工件夹具和配置表
  • 自动化选项和配置图表

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

UMC 比较 – 加工范围 ≠ 机床行程

在 5 轴加工中,您的零件和工件夹具必须能够在工作区内旋转和倾斜,从而使您能够达到零件的所有部位,而不会产生干扰或碰撞。这产生了一个小于机床行程的圆柱体加工范围。

下载比较结果

HAAS 台虎钳选项和配置图表

气动台虎钳 |  液压台虎钳

视频库

运行长标距刀具!

凭借可容纳长达 16" 量规的刀具的足够间隙与刚性,此解决方案是重型 3+2 轴加工以及大型零件的同步五轴加工的理想之选。

Haas UMC-1250/50 长规长度刀具切削

查看新的 UMC-1250/50 50 锥度加工中心粗加工和半精加工此 1018 钢块。

相关产品

40 锥度版本

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

其他方法

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

耳轴数控立式加工中心,行程为 1,270 毫米 x 660 毫米 x 635 毫米

  • 50 锥度
  • 5 轴
  • 7.5k RPM
  • 30+1 刀库容量
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

产量更高

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧