MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
UMC-1250/50

  1. Fresatrici verticali
  2. Macchine universali
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Fresatrice Verticale CNC a cinque assi, cono 50, con corse da 1.270 x 762 x 711 mm

L’UMC-1250/50 unisce le corse più grandi e il piatto più grande del centro di lavorazione universale Haas UMC-1250 con la potenza e la coppia del nostro mandrino in linea cono 50 per creare la soluzione perfetta per lavorazioni pesanti 3+2 e lavorazione simultanea a cinque assi di pezzi di grandi dimensioni. La maggiore area di contatto del mandrino cono 50 consente l’uso di utensili più lunghi per tasche profonde e un migliore accesso a geometrie complesse.

  • Lavorazione simultanea a cinque assi
  • Potente mandrino in linea a trasmissione diretta cono 50
  • Cambio utensile montato a lato con grande capacità
  • Include il sistema di sonda intuitiva wireless

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 50 Cono
  • 5 Asse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Specifiche
  • Informazioni sulla macchina

Corse S.A.E METRIC
Asse X 50.00 in 1270 mm
Asse Y 30.00 in 762 mm
Asse Z 28.00 in 711 mm
Dal naso del mandrino al piatto (~ max.) 32.0 in 813 mm
Dal naso del mandrino al piatto (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potenza max. nominale 60.0 hp 44.7 kW
Potenza max. nominale 60.0 hp 44.7 kW
Velocità max. 7500 rpm 7500 rpm
Velocità max. 7500 rpm 7500 rpm
Coppia massima 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Coppia massima 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cono CT or BT 50 CT or BT 50
Cono CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Raffreddamento Air Cooled Air Cooled
Inclinazione asse B S.A.E METRIC
Viaggi 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Velocità max. 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Coppia frenante 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Viaggi 360 ° 360 °
Velocità max. 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Coppia frenante 900 ft-lbf 1220 Nm
Rotazione dei pezzi massima 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 30.00 in 762 mm
Peso massimo sul piatto 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Numero di cave a T standard 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Taglio max. 650 ipm 16.5 m/min
Avanzamenti in rapido su X 900 ipm 22.9 m/min
Avanzamenti in rapido sull’asse Y 900 ipm 22.9 m/min
Avanzamenti in rapido su Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Spinta max. X 3300 lbf 14680 N
Spinta max. Y 3300 lbf 14680 N
Spinta max. Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacità 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 16.00 in 406 mm
Peso max. utensile 30.0 lb 13.6 kg
Da utensile a utensile (in media) 4.20 s 4.20 s
Da truciolo a truciolo (in media) 6.30 s 6.30 s
Informazioni generali S.A.E METRIC
Capacità refrigerante 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
Potenza mandrino 60.0 hp 44.7 kW
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet nazionale 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Cassa export 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Peso 18820 lb 8536.0 kg
Pallet nazionale con cassa in lamiera 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Peso per cassa di lamiera 1000 lb 454 kg

NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

*Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

**I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

† Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

 

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Mandrini

  • Mandrino a 7.500 rpm ad alte prestazioni

Cambi utensile

  • Cambio utensile montato a lato 30+1, cono 50

Indagine tramite sonda

  • Sistema di sonda intuitiva wireless

Gestione di trucioli e refrigerante

  • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
  • Pompa del refrigerante multi-stadio

Il controllo Haas

  • Monitor widescreen di controllo
  • Maniglia di avanzamento a distanza di grandi dimensioni con display touchscreen
  • Interfaccia Ethernet
  • Connessione WiFi per il controllo Haas
  • Unità di raffreddamento per armadio del controllo CNC
  • Protezione contro le sovratensioni
  • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
  • Seconda posizione iniziale
  • Gestione avanzata degli utensili
  • Codice M media display; M130
  • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
  • Corsa di sicurezza
  • HaasDrop
  • Offset pezzo dinamici e controllo del punto centrale utensile
  • Maschiatura rigida
  • Memoria per programmi standard, 1 GB
  • Trasformatore di isolamento ad alta tensione interno
  • ECO Mode

Opzioni di prodotto

  • Scale rotanti
  • Copertura superiore per macchine serie UMC
  • Supporto di ricarica del telefono

Garanzia

  • Garanzia standard di 1 anno
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
Recently Updated

Pallet pool UMC 6+1 disponibile


Aggiungi un pallet-pool alla propria UMC-1250/50 per portare la produzione al livello successivo. Il nostro pallet pool 6+1 è perfetto per cicli di produzione di grandi volumi o per lavorazioni altamente diversificate/a volume ridotto.

6 STAZIONI
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Guida di installazione
  • Disegno di layout
  • Disegno di layout del convogliatore CDF
  • Grafico di coppia
  • Manuale dell'operatore
  • Grafico del serraggio dei pezzi automatico e della configurazione
  • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

CONFRONTO UMC - Area di lavoro ≠ Corse della macchina

Nella lavorazione a cinque assi, il pezzo e il serraggio dei pezzi devono essere in grado di ruotare e inclinarsi all’interno dell’area di lavoro, consentendoti di raggiungere tutte le aree del pezzo, senza interferenze o collisioni. In questo modo viene creata un’area di lavoro cilindrica più piccola rispetto alle corse della macchina.

SCARICA CONFRONTO

GRAFICO DELLE OPZIONI E CONFIGURAZIONI DELLA MORSA HAAS

MORSE PNEUMATICHE | MORSE IDRAULICHE

VIDEO

Esegui la lavorazione con utensili a lunghezza di riferimento elevata!

Grazie allo spazio libero e alla rigidità che consentono di operare con utensili con lunghezza di riferimento fino a 16", questa è la soluzione perfetta per lavorazioni impegnative 3+2 e lavorazioni simultanee a cinque assi di pezzi più grandi.

Utensili da taglio Haas UMC-1250/50 con lunghezza di riferimento lunga

Dai un'occhiata al nuovo centro di lavorazione cono 50 UMC-1250/50 che esegue la sgrossatura e la semi-finitura di questo blocco di acciaio 1018.

PRODOTTI CORRELATI

Versione cono 40

Haas UMC-1250

UMC-1250

Fresatrice verticale CNC a cinque assi con corse da 1.270 x 762 x 711 mm

  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

APPROCCIO DIVERSO

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Fresatrice verticale CNC rotobasculante con corse da 1.270 x 660 x 635 mm

  • 50 Cono
  • 5 Asse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

PRODUZIONE PIÙ ALTA

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Fresatrice verticale CNC a cinque assi super veloce con corse da 1.270 x 762 x 711 mm

  • 40 Cono
  • 5 Asse
  • 12k RPM
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
Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.