My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
UMC-1250/50

  1. Vertikalne glodalice
  2. Univerzalni strojevi
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

5-osna CNC vertikalna glodalica konusa 50 s hodom 1270 x 762 x 711 mm

UMC-1250/50 kombinira veći hod i veću ploču univerzalnog obradnog centra Haas UMC-1250 sa snagom i okretnim momentom našeg linijskog glavnog vretena konusa 50, stvarajući savršeno rješenje za zahtjevnu 3+2 strojnu obradu i simultanu 5-osnustrojnu obradu većih dijelova. Veća kontaktna površina vretena sa konusom 50 omogućuje korištenje duljih alata za duboke džepove i bolji pristup složenim geometrijama.

  • Simultana 5-osna strojna obrada
  • Moćno glavno vreteno s konusom 50 s linijskim direktnim pogonom glavnog vretena
  • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata velikog kapaciteta
  • Uključuje sustav bežičnog intuitivnog sondiranja

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 50 Konus
  • 5 Os
  • 7.5k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Izgradi i cijena
  • Specifikacije
  • Informacije o stroju

Hodovi S.A.E METRIC
Os X 50.00 in 1270 mm
Os Y 30.00 in 762 mm
Z os 28.00 in 711 mm
Nos vretena do pladnja (ploče) (~ maks.) 32.0 in 813 mm
Nos vretena do pladnja (ploče) (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocjena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. ocjena 60.0 hp 44.7 kW
Maks. brzina 7500 rpm 7500 rpm
Maks. brzina 7500 rpm 7500 rpm
Maks. obratni moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Maks. obratni moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hlađenje Air Cooled Air Cooled
B os - nagib S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maks. brzina 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Kočni obratni moment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. brzina 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Kočni obratni moment 900 ft-lbf 1220 Nm
Maks. zamah dijela 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Promjer pladnja (ploče) 30.00 in 762 mm
Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Broj standardnih T-utora 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimalno rezanje 650 ipm 16.5 m/min
Brzi pomaci na X 900 ipm 22.9 m/min
Brzi pomaci na Y 900 ipm 22.9 m/min
Brzi pomaci na Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maksimalni potisak X 3300 lbf 14680 N
Maksimalni potisak Y 3300 lbf 14680 N
Maksimalni potisak Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 16.00 in 406 mm
Maksimalna težina alata 30.0 lb 13.6 kg
Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 4.20 s 4.20 s
Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 6.30 s 6.30 s
Općenito S.A.E METRIC
Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Brzina vretena 7500 rpm 7500 rpm
Brzina vretena 7500 rpm 7500 rpm
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Snaga vretena 60.0 hp 44.7 kW
Snaga vretena 60.0 hp 44.7 kW
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domaća paleta 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Sanduk za izvoz 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Težina 18820 lb 8536.0 kg
Domaća paleta za sanduk metalne ploče 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Težina sanduka metalne ploče 1000 lb 454 kg

NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

*Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

**Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.
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
  • Glavno vreteno od 7500 rpm (o/min) visoke izvedbe

Izmjenjivači alata

  • Izmjenjivač alata s bočnim montiranjem (SMTC) 30+1, 50 konus

Sondiranje

  • Bežični intuitivni sustav sondiranja

Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

  • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
  • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva

Haas upravljačka naprava

  • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
  • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
  • Sučelje etherneta
  • WiFi veza za Haas kontrolu
  • CNC upravljački hladnjak ormara
  • Zaštita od prenapona
  • Rani modul za detekciju nestanka struje
  • Druga pozicija strojne nul točke
  • Napredno upravljanje alatom
  • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
  • HaasConnect: Udaljeni nadzor
  • SigPokr.
  • HaasDrop
  • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
  • Kruto urezivanje navoja
  • Standardne programske memorije, 1 GB
  • Interni visokonaponski izolacijski transformator
  • Eko način

Opcije proizvoda

  • Rotacione skale
  • Gornji pokrov za UMC seriju
  • Stalak za punjenje telefona

Jamstvo

  • 1-godišnje standardno jamstvo
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
Recently Updated

Dostupan 6+1 UMC magazin paleta


Dodajte magazin paleta vašem UMC-1250/50 da biste svoju proizvodnju prebacili na novu razinu. Naš 6+1 magazin paleta savršen je za proizvodne radove velikih količina ili za vrlo raznoliku/nisko-količinsku strojnu obradu.

6 POSTAJA
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Vodič za instalaciju
  • Nacrt
  • Nacrt CDF transportera
  • Grafikon obratnog momenta
  • Priručnik za korisnika
  • Automatski držač obratka i tablica konfiguracije
  • Mogućnosti automatizacije i grafikon konfiguracija

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

UMC USPOREDBA - Radni prostor ≠ Hod stroja

U strojnoj obradi s 5 osovina, vaš dio i držač obratka moraju se moći okretati i nagibati unutar radnog prostora, omogućujući vam da dosegnete sva područja dijela, bez smetnji ili sudara. To daje cilindrični radni prostor koji je manji od hoda stroja.

PREUZMI USPOREDBU

OPCIJE HAAS ŠKRIPCA I TABLICA KONFIGURACIJA

ZRAČNI ŠKRIPCI | HIDRAULIČKI ŠKRIPCI

VIDEOZAPISI

Rad s alatima velike duljine!

Uz dovoljno razmaka i krutosti za rad s alatima velike duljine do 16", ovo je savršeno rješenje za tešku 3+2 strojnu obradu i istovremenu 5-osnu obradu većih dijelova.

Haas UMC-1250/50 – Rezanje alatima velike duljine

Pogledajte novi strojni centar UMC-1250/50 s konusom 50 u gruboj i poluzavršnoj obradi ovog bloka čelika 1018.

POVEZANI PROIZVODI

Inačica s konusom 40

Haas UMC-1250

UMC-1250

5-osna CNC vertikalna glodalica s hodom od 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 8.1k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

DRUKČIJI PRISTUP

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Trunion CNC okomita glodalica s hodom od 1270 x 660 x 635 mm

  • 50 Konus
  • 5 Os
  • 7.5k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

VEĆA PRODUKCIJA

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Iznimno brza 5-osna CNC vertikalna glodalica s hodom 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Konus
  • 5 Os
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
Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.