My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
UMC-1250/50

  1. Lodrette fræsere
  2. Universelle maskiner
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

5-akset, vertikal CNC-fræser med konus 50 og vandringer på 1.270 x 762 x 711 mm

UMC-1250/50 kombinerer de større vandringer og større plan fra Haas UMC-1250 UMC med kraft og moment fra vores konus 50 inline-spindel for at skabe den perfekte løsning til kraftig bearbejdning på 3+2 og samtidig 5-akset bearbejdning af store emner. Det større kontaktområde på konus 50-spindlen gør det muligt at bruge længere værktøjer til dybe huller og giver bedre adgang til komplekse geometrier.

  • 5-akset, simultan bearbejdning
  • Kraftfuld inline spindel med konus 50
  • Sidemonteret værktøjsveksler med stor kapacitet
  • Indeholder trådløst, intuitivt probesystem

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 50 Konus
  • 5 Akse
  • 7.5k RPM
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
X-akse 50.00 in 1270 mm
Y-akse 30.00 in 762 mm
Z-akse 28.00 in 711 mm
Spindelnæse til platte (~ maks.) 32.0 in 813 mm
Spindelnæse til platte (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks. effekt 60.0 hp 44.7 kW
Maks. hastighed 7500 rpm 7500 rpm
Maks. hastighed 7500 rpm 7500 rpm
Maks. moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Maks. moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Air Cooled Air Cooled
B-akse - Hældning S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maks. hastighed 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Bremsemoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. hastighed 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsemoment 900 ft-lbf 1220 Nm
Maks. emnesving 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Diameter for platte 30.00 in 762 mm
Maks. vægt på platte 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Antal std. T-åbninger 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 650 ipm 16.5 m/min
Ilgang på X 900 ipm 22.9 m/min
Ilgang på Y 900 ipm 22.9 m/min
Ilgang på Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 3300 lbf 14680 N
Maks. stød Y 3300 lbf 14680 N
Maks. stød Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
Maks. værktøjsvægt 30.0 lb 13.6 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 4.20 s 4.20 s
Spån-til-spån (gns.) 6.30 s 6.30 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 7500 rpm 7500 rpm
Spindelhastighed 7500 rpm 7500 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 60.0 hp 44.7 kW
Spindelstrøm 60.0 hp 44.7 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Eksportkasse 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Vægt 18820 lb 8536.0 kg
Indenrigspalle med plademetalkasse 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Vægt for plademetalkasse 1000 lb 454 kg

BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.
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
  • Højtydende spindel med 7.500 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 Sidemonteret værktøjsveksler, konus 50

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølemiddelhåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB
  • Intern isoleret højspændingstransformer
  • ECO Mode

Produktvalg

  • Roterende målestokke
  • Topdæksel i UMC-serien
  • Telefonens ladestander

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
Recently Updated

Tilgængelig 6+1 UMC-pallette pool


Tilføj en pallette pool til din UMC-1250/50 og før din produktion til det næste niveau. Vores 6+1 pallette pool er perfekt til produktion af store mængder eller bearbejdning af forskellige emner/lave styktal.

6 STATIONER
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Layouttegning af CDF-transportør
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Automatisk emneholder og konfigurationsdiagram
  • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram

*BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

UMC-KOMPARISON – Arbejdsområde ≠ Maskinvandringer

Ved 5-akset bearbejdning skal dit emne og emneholder kunne rotere og hælde i arbejdsområdet, så du kan nå alle områder af emnet uden interferens eller kollisioner. Dette giver et cylindrisk arbejdsområde, der er mindre end maskinvandringerne.

DOWNLOAD SAMMENLIGNING

DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

VIDEOER

Kører værktøjer med lang skærelængde!

Med frigang og robusthed til at køre værktøjer med en skærelængde på op til 16" er dette den perfekte løsning til kraftig bearbejdning på 3+2 og samtidig bearbejdning på 5-aksede maskiner af større emner.

Haas UMC-1250/50 Bearbejdning med værktøjer med lang skærelængde

Se den nye UMC-1250/50 50-konus bearbejdningscenter, der udfører råbearbejdning og semifærdigbearbejdning af dette stykke 1018-stål.

RELATEREDE PRODUKTER

Konus 40-version

Haas UMC-1250

UMC-1250

5-akset, vertikal CNC-fræser med vandringer på 1270 x 762 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

ANDERLEDES TILGANG

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Vertikal CNC-fræser med akseltap og vandringer på 1270 x 660 x 635 mm

  • 50 Konus
  • 5 Akse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

HØJERE PRODUKTION

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

5-akset, vertikal CNC-fræser med superhastighed og vandringer på 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 12k RPM
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
Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.