My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
UMC-1250/50

  1. Vertikální frézy
  2. Univerzální stroje
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Pětiosá vertikální fréza CNC kužel 50 s pojezdy o rozměrech 1 270 x 762 x 711 mm

UMC-1250/50 spojuje větší pojezdy a větší talíř univerzálního obráběcího centra Haas UMC-1250 s výkonem a točivým momentem našeho vloženého 50 kuželového vřetena a vytváří tak dokonalé řešení pro těžké obrábění 3+2 a současné obrábění větších obrobků pomocí pět os.Větší kontaktní plocha vřetena s kuželem 50 umožňuje použití delších nástrojů pro hluboké kapsy a lepší přístup ke složitým geometriím.

  • Pětiosé současné obrábění
  • Výkonné přímo hnané „inline“ vřeteno s kuželem 50
  • Velkokapacitní boční zásobník nástrojů
  • Obsahuje bezdrátový intuitivní systém sondování

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 50 Kužel
  • 5 Osa
  • 7.5k RPM
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
Osa X 50.00 in 1270 mm
Osa Y 30.00 in 762 mm
Osa Z 28.00 in 711 mm
Vzdálenost od čela vřetena k talíři (~ max.) 32.0 in 813 mm
Vzdálenost od čela vřetena k talíři (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 60.0 hp 44.7 kW
Max. výkon 60.0 hp 44.7 kW
Max. rychlost 7500 rpm 7500 rpm
Max. rychlost 7500 rpm 7500 rpm
Max. krouticí moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Max. krouticí moment 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel CT or BT 50 CT or BT 50
Kužel CT or BT 50 CT or BT 50
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Air Cooled Air Cooled
Osa B – náklon S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Max. rychlost 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Brzdný moment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Max. rychlost 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Brzdný moment 900 ft-lbf 1220 Nm
Max. oběh obrobku 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Průměr talíře 30.00 in 762 mm
Max. hmotnost na talíři 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Počet standardních T-drážek 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 650 ipm 16.5 m/min
Rychloposuv na X 900 ipm 22.9 m/min
Rychloposuv na Y 900 ipm 22.9 m/min
Rychloposuv na Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 3300 lbf 14680 N
Max. síla Y 3300 lbf 14680 N
Max. síla Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16.00 in 406 mm
Max. hmotnost nástroje 30.0 lb 13.6 kg
Nástroj k nástroji (prům.) 4.20 s 4.20 s
Tříska-tříska (prům.) 6.30 s 6.30 s
Všeobecně S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Rychlost vřetena 7500 rpm 7500 rpm
Rychlost vřetena 7500 rpm 7500 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vřetena 60.0 hp 44.7 kW
Výkon vřetena 60.0 hp 44.7 kW
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Tuzemská paleta 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Exportní přepravka 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Hmotnost 18820 lb 8536.0 kg
Tuzemská paleta pro plechovou přepravku 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Hmotnost pro plechovou přepravku 1000 lb 454 kg

POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

*Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

 

**Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.
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
  • Vysoce výkonné vřeteno s 7 500 ot/min.

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů 30+1, kužel č. 50

Sondování

  • Bezdrátový intuitivní systém sondování

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
  • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

Řízení Haas

  • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
  • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Ochrana proti přepětí napájení
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Druhá výchozí poloha
  • Pokročilá správa nástrojů
  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Bezp sp
  • HaasDrop
  • Dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje
  • Pevné závitování
  • Standardní programová paměť, 1 GB
  • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor
  • ECO Mode

Možnosti produktů

  • Otočná měřítka
  • Horní kryt pro sérii UMC
  • Nabíjecí stojan telefonu

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
Recently Updated

Dostupný UMC zásobník palet 6+1


Přidejte ke svému zařízení UMC-1250/50 další zásobník palet. Rozjeďte výrobu na vyšší obrátky. Náš zásobník palet 6+1 je ideální pro velkoobjemovou produkci nebo vysoce smíšené/maloobjemové obrábění.

6-STATION
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Pokyny k instalaci
  • Dispoziční výkres
  • Dispoziční výkres dopravníku CDF
  • Tabulka krouticích momentů
  • Návod k obsluze
  • Tabulka automatického upínání obrobku a konfigurací
  • Tabulka možností automatizace a konfigurace

*POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

POROVNÁNÍ UMC – pracovní prostor ≠ pojezdy stroje

Při obrábění v pěti osách musí mít váš obrobek a upínání obrobku možnost otáčet se a naklánět v rámci pracovního prostoru; to vám umožní dostat se ke všem plochám obrobku bez rušení nebo kolizí. Tím se vytvoří válcový pracovní prostor, který je menší, než pojezdy stroje.

STÁHNOUT POROVNÁNÍ

TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

VIDEA

Spusťte nástroje s dlouhou měřidlem!

Díky vůli a tuhosti pro použití až 16" kalibrů se jedná o ideální řešení pro těžké obrábění 3+2 a současné pět os obrábění větších obrobků.

Obrábění na stroji Haas UMC-1250/50 s nástroji s dlouhou délkou

Podívejte se na nové obráběcí centrum UMC-1250/50 s kuželem 50, které hrubuje a polodokončuje tento blok z oceli 1018.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

40kuželová verze

Haas UMC-1250

UMC-1250

Pětiosá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

JINÝ PŘÍSTUP

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

Kolébková vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 270 × 660 × 635 mm

  • 50 Kužel
  • 5 Osa
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

VYŠŠÍ PRODUKCE

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Super rychlá pětiosá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1270 x 762 x 711 mm

  • 40 Kužel
  • 5 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.
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
Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Zpětná vazba
Haas Logo

Cena dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.