My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
UMC-1250/50

  1. Fraiseuses verticales
  2. Machines universelles
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Fraiseuse CNC verticale 5 axes ave cône 50, 1 270 x 762 x 711 mm

L’UMC-1250/50 associe les courses plus longues et le plateau plus grand du centre d’usinage universel UMC-1250 Haas à la puissance et au couple de notre broche en ligne cône 50 pour créer la solution parfaite pour l’usinage 3+2 lourds et l’usinage simultané de 5 axes de pièces de grande taille. La plus grande zone de contact de la broche cône 50 permet l’utilisation d’outils plus longs pour des poches profondes et un meilleur accès aux géométries complexes.

  • Usinage à 5 axes simultanés
  • Broche à entraînement direct en ligne cône de broche 50 puissante
  • Changeur d’outils latéral de grande capacité
  • Inclut le système de palpeur intuitif sans fil

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 50 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 7.5k RPM
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
Axe X 50.00 in 1270 mm
Axe Y 30.00 in 762 mm
Axe Z 28.00 in 711 mm
Nez de broche vers plateau/plaque (~ max.) 32.0 in 813 mm
Nez de broche vers plateau/plaque (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 60.0 hp 44.7 kW
Caractéristiques nominales maximales 60.0 hp 44.7 kW
Vitesse max. 7500 rpm 7500 rpm
Vitesse max. 7500 rpm 7500 rpm
Couple max. 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Couple max. 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône de broche CT or BT 50 CT or BT 50
Cône de broche CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refroidissement Air Cooled Air Cooled
Axe B - Inclinaison S.A.E METRIC
Voyage 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Vitesse max. 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Couple de freinage 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Voyage 360 ° 360 °
Vitesse max. 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Couple de freinage 900 ft-lbf 1220 Nm
Diamètre en l’air de la pièce max. 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 30.00 in 762 mm
Poids max. sur le plateau/plaque 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Nombre de rainures en T standard 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Fraisage maximal 650 ipm 16.5 m/min
Avances rapides sur X 900 ipm 22.9 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 900 ipm 22.9 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 3300 lbf 14680 N
Effort max. Y 3300 lbf 14680 N
Effort max. Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 16.00 in 406 mm
Poids d’outil max. 30.0 lb 13.6 kg
D’outil à outil (moyenne) 4.20 s 4.20 s
Copeau à copeau (moyenne) 6.30 s 6.30 s
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 7500 rpm 7500 rpm
Vitesse de broche 7500 rpm 7500 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Exporter caisse 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Poids 18820 lb 8536.0 kg
Palette intérieure avec caisse en tôle métallique 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Poids pour la caisse de tôle métallique 1000 lb 454 kg

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche haute performance 7 500 rpm

Changeurs d’outils

  • Changeur d’outils latéral 30+1 positions, cône de broche 50

Palpage

  • Système à palpeurs intuitif sans fil

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Seconde position d’origine
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Exécution sécurisée
  • HaasDrop
  • Repères de pièce dynamiques et contrôle du point central des outils
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Transformateur interne isolé haute tension
  • Mode ECO

Options de produit

  • Échelles de table rotative
  • Cartérisation supérieure pour les séries UMC
  • Support de chargement de téléphone

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
Recently Updated

Magasin de palettes UMC 6+1 disponible


Ajoutez une magasin de palettes à votre UMC-1250/50 pour que votre production passe à la vitesse supérieure. Notre magasin de palettes 6+1 est idéal pour les cycles de production à volume élevé ou pour l’usinage de petites séries diversifiées à faibles volumes.

6 STATIONS
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Schéma d’implantation du convoyeur CDF
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
  • Dispositif de serrage de la pièce et tableau de configuration
  • Tableau des configurations et options d’automatisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

COMPARATEUR DES UMC – Volume de travail ≠ Courses des machines

Dans l’usinage à 5 axes, votre pièce et votre dispositif de serrage de la pièce doivent pouvoir pivoter et s’incliner dans l’espace de travail, vous permettant d’atteindre toutes les zones de la pièce, sans interférences ni collisions. Cela donne un volume de travail cylindrique qui est plus petit que la course de la machine.

TÉLÉCHARGEMENT COMPARAISON

CHOIX D’ÉTAUX HAAS ET TABLEAU DES CONFIGURATIONS

ÉTAUX PNEUMATIQUES |ÉTAUX HYDRAULIQUES

VIDÉOS

Utilisez des outils de longueur de jauge longue !

C’est la solution parfaite pour l’usinage intensif 3+2 et l’usinage simultané de 5 axes de pièces plus grandes avec le dégagement et la rigidité nécessaires pour faire fonctionner des outils de longueur de jauge de 16".

Usinage UMC-1250/50 Haas avec des outils de longueur de jauge longue

Découvrez le nouveau centre d’usinage UMC-1250/50 à cône de broche 50 pour l’ébauchage et la semi-finition de ce bloc d’acier 1018.

PRODUITS CONCERNÉS

Version Cône 40

Haas UMC-1250

UMC-1250

Fraiseuse CNC verticale 5 axes avec courses 1 270 x 762 x 711 mm

  • 40 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

APPROCHE DIFFÉRENTE

VT-550TR Haas

VF-5/50TR

Fraiseuse CNC verticale diviseur de type berceau avec courses de 1 270 x 660 x 635 mm

  • 50 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

PRODUCTION SUPÉRIEURE

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Fraiseuse CNC verticale 5 axes Super-Speed avec courses de 1 270 x 762 x 711 mm

  • 40 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 12k RPM
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
Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.