My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
UMC-1250/50

  1. Вертикални фрези
  2. Универсални машини
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    САМО CNY
 
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Вертикална фреза с ЦПУ с 5 оси, с конус 50 и ходове 1270 x 762 x 711 мм

UMC-1250/50 съчетава по-големите ходове и по-голямата плоча на универсалния обработващ център Haas UMC-1250 с мощността и въртящия момент на нашия 50-конусен инлайн шпиндел, за да създаде перфектното решение за тежка 3+2 обработка и едновременна 5-осова обработка на по-големи детайли. По-голямата контактна площ на шпиндела с конус 50 позволява използването на по-дълги инструменти за дълбоки джобове и по-добър достъп до сложни геометрии.

  • Едновременно обработване по 5 оси
  • Мощен шпиндел с директно куплунговано задвижване с конус 50
  • Странично монтиран инструментален магазин (SMTC) с голям капацитет
  • Включва безжична система за интуитивно измерване на детайлите и инструментите

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 50 Конус
  • 5 Оси
  • 7.5k ОБ/МИН
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
Ос Х 50.00 in 1270 mm
Ос Y 30.00 in 762 mm
Ос Z 28.00 in 711 mm
Чело на шпиндела до плота ( макс.) 32.0 in 813 mm
Чело на шпиндела до плота ( мин.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Максимална мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Максимална мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Максимални обороти 7500 rpm 7500 rpm
Максимални обороти 7500 rpm 7500 rpm
Максимален въртящ момент 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Максимален въртящ момент 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Конус CT or BT 50 CT or BT 50
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Охлаждане Air Cooled Air Cooled
Ос В - Наклонено положение S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Максимални обороти 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Максимални обороти 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Макс. Въртящ момент на спирачката 900 ft-lbf 1220 Nm
Максимален диаметър на въртене на детайла 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Диаметър на плота 30.00 in 762 mm
Макс. Тегло върху плота 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Ширина на Т-образните канали 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Брой стандартни Т-образни канали 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Максимално работно подаване 650 ipm 16.5 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 900 ipm 22.9 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 900 ipm 22.9 m/min
Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Максимално осово натоварване на ос Х 3300 lbf 14680 N
Максимално осово натоварване на ос Y 3300 lbf 14680 N
Максимално осово натоварване на ос Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Вид SMTC SMTC
Капацитет 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 16.00 in 406 mm
Максимално тегло на инструмент 30.0 lb 13.6 kg
От инструмент до инструмент 4.20 s 4.20 s
От стружка до стружка 6.30 s 6.30 s
Обща информация S.A.E METRIC
Капацитет на охлаждащата течност 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Обороти на шпиндела 7500 rpm 7500 rpm
Обороти на шпиндела 7500 rpm 7500 rpm
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Мощност на шпиндела 60.0 hp 44.7 kW
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Местен палет 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
Експортен кош 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Тегло 18820 lb 8536.0 kg
Местен палет за кош за листов метал 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Тегло на предпазните ламарини 1000 lb 454 kg

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

*Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

**Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

† Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

 

НАЛИЧНИ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Стандартни функции

Шпиндели

  • Високоефективен 7500-об/мин шпиндел

Инструментален магазин

  • Странично монтиран инструментален магазин (SMTC), конус 50, 30+1 инструмента

Измерване

  • Система за безжично интуитивно измерване на детайлите и инструментите

Управление на стружките и охлаждащата течност

  • 55-галонен резервоар за охлаждаща течност
  • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

Управлението на Haas

  • Монитор за управление на целия екран
  • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
  • Ethernet интерфейс
  • WiFi връзка за управлението на Haas
  • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
  • Защита от пренапрежение
  • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
  • Втора начална позиция
  • Разширено управление на инструменти
  • Мултимедиен дисплей М-код; M130
  • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
  • Безопасна работа
  • HaasDrop
  • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
  • Твърдо нарязване на резба
  • Стандартна програмна памет, 1 GB
  • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор
  • ЕКО режим

Продуктови опции

  • Ротационни везни
  • Горен капак за серията UMC
  • Стойка за зареждане на телефон

Гаранция

  • Стандартна 1-годишна гаранция
Налични опции

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Опции за автоматизация
Recently Updated

Налична палетна станция UMC с 6+1 позиции


Добавете палетна станция към Вашия UMC-1250/50, за да извисите производството си до ново ниво. Нашата палетна станция с 6+1 позиции е идеално решение за производствени серии с голям обем или механична обработка с голям обем/нисък обем.

С 6 ПОЗИЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
  • 3D модел (ZIP)
  • Ръководство за инсталиране
  • Общ чертеж
  • Обща схема на CDF конвейер
  • Схема на въртящия момент
  • Ръководство за оператора
  • Автоматично закрепване на детайла и схема на конфигурация
  • Диаграма с опции за автоматизация и конфигурации

*ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

СРАВНЯВАНЕ НА UMC – Работна зона ≠ Ходове на машината

При 5-осна обработка вашият детайл и закрепването на детайла трябва да могат да се въртят и накланят в работното пространство, за да можете да достигнете до всички зони на детайла без смущения или сблъсъци. По този начин се получава цилиндрична работна зона, която е по-малка от хода на машината.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРАВНЕНИЕ

ДИАГРАМА С ОПЦИИ И КОНФИГУРАЦИИ НА МЕНГЕМЕ HAAS

ВЪЗДУШНИ МЕНГЕМЕТА | ХИДРАВЛИЧНИ МЕНГЕМЕТА

ВИДЕОКЛИПОВЕ

Използвайте инструменти с голяма дължина!

С клирънс и твърдост, позволяващи работа с инструменти с дължина до 16" габарита, това е идеалното решение за тежко 3+2 обработване и едновременно 5-осно обработване на по-големи детайли.

Haas UMC-1250/50 Рязане с инструменти с голяма габаритна дължина

Вижте новия обработващ център UMC-1250/50 50-конусен, който грубо обработва и полуфинишира този блок от стомана 1018.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

Версия конус 40

Haas UMC-1250

UMC-1250

Вертикална фреза с ЦПУ с 5 оси и ходове 1270 x 762 x 711 мм

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 8.1k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Различен подход

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

ЦПУ вертикална фреза тип люлка с 1 270 x 660 x 635 мм хода

  • 50 Конус
  • 5 Оси
  • 7.5k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

ПО-ГОЛЯМА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Суперскоростна вертикална фреза с ЦПУ с 5 оси и ходове 1270 x 762 x 711 мм

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
    САМО CNY
 
Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

Конфигуратор и цени

Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

Започнете

Необходима Ви е повече информация?

Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

Language Preference :
Loading

Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Обратна връзка
Haas Logo

Доставна цена за Haas

Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.