MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
UMC-1250/50

  1. Dik Frezeler
  2. Üniversal Makineler
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

1.270 x 762 x 711 mm hareketli 5 Eksen 50 Konikli CNC Dik Freze

UMC-1250/50, Haas UMC-1250 Üniversal İşleme Merkezi'nin daha geniş hareketlerini ve daha büyük tablasını, 50 konik sıralı milimizin gücü ve torkuyla birleştirerek ağır hizmet tipi 3+2 işleme ve daha büyük parçaların eş zamanlı 5 eksenli işlenmesi için mükemmel bir çözüm oluşturur. 50 konik iş milinin geniş temas alanı, derin cepler için daha uzun takımların kullanılmasına ve karmaşık geometrilere daha iyi erişime olanak tanır.

  • Aynı anda 5 eksen işleme
  • Güçlü 50 konikli inline direkt tahrikli iş mili
  • Büyük kapasiteli yana monteli takım değiştirici
  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi Dahildir

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 50 Konik
  • 5 Eksen
  • 7.5k RPM
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
X Ekseni 50.00 in 1270 mm
Y Ekseni 30.00 in 762 mm
Z Ekseni 28.00 in 711 mm
Tabla İçin İş Mili Uç Normu (~ maks.) 32.0 in 813 mm
Tabla için İş Mili Uç Normu (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. Güç 60.0 hp 44.7 kW
Maks. Güç 60.0 hp 44.7 kW
Maksimum Hız 7500 rpm 7500 rpm
Maksimum Hız 7500 rpm 7500 rpm
Maksimum Tork 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Maksimum Tork 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konik CT or BT 50 CT or BT 50
Konik CT or BT 50 CT or BT 50
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Soğutma Air Cooled Air Cooled
B Ekseni Eğimi S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maksimum Hız 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Fren Torku 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maksimum Hız 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Fren Torku 900 ft-lbf 1220 Nm
Maks. Parça Çevirme 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
Tabla Çapı 30.00 in 762 mm
Tabla Üstünde Maksimum Ağırlık 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
T Kanalı Genişliği 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Standart T Kanal Sayısı 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Maksimum Kesme 650 ipm 16.5 m/min
X'de Hızlar 900 ipm 22.9 m/min
Y'de Hızlar 900 ipm 22.9 m/min
Z'de Hızlar 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 3300 lbf 14680 N
Maks. İtme Y 3300 lbf 14680 N
Maks. İtme Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tip SMTC SMTC
Kapasite 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 16.00 in 406 mm
Maks. Takım Ağırlığı 30.0 lb 13.6 kg
Takımlar Arası (ort.) 4.20 s 4.20 s
Talaşlar Arası (ort.) 6.30 s 6.30 s
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 7500 rpm 7500 rpm
İş Mili Hızı 7500 rpm 7500 rpm
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
İş Mili Gücü 60.0 hp 44.7 kW
İş Mili Gücü 60.0 hp 44.7 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
İhracat Sandığı 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
Ağırlık 18820 lb 8536.0 kg
Tabaka Metal Sandık için Yurt İçi Palet 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
Tabaka Metal Sandık için Ağırlık 1000 lb 454 kg

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.
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
  • Yüksek Performanslı 7.500 dev/dk İş Mili

Takım Değiştiriciler

  • 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici, 50 Konikli

Problama

  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 55 Galon Soğutma Tankı
  • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

Haas Kontrol Ünitesi

  • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
  • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
  • Ethernet Arayüzü
  • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
  • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
  • Güç Dalgalanması Koruması
  • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
  • İkinci Referans Pozisyonu
  • Gelişmiş Takım Yönetimi
  • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
  • HaasConnect: Uzaktan izleme
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • Dahili Yüksek Gerilim Yalıtım Transformatörü
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Döner Tabla Cetvelleri
  • UMC Serisi için Üst Kapak
  • Telefon Şarj Standı

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
Recently Updated

6+1 UMC Palet Havuzu Mevcut


UMC-1250/50’ye palet havuzu ekleyerek üretiminizi bir üst seviyeye çıkarın. 6+1 palet havuzu, yüksek hacimli üretim faaliyetleri veya yüksek karışımlı/düşük hacimli işler için mükemmeldir.

6 İSTASYONLU
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • CDF Konveyör Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • Otomatik İş Parçası Bağlama ve Konfigürasyon Tablosu
  • Otomasyon Opsi̇yonları Ve Konfi̇gürasyon tablosu

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

UMC KARŞILAŞTIRMASI – Çalışma Alanı ≠ Makine Hareketleri

5 eksenli işlemede, parçanız ve iş parçası bağlamanız çalışma alanı içinde dönebilmeli ve eğilebilmeli, böylece müdahale veya çarpışma olmadan parçanın tüm alanlarına ulaşabilmenizi sağlamalıdır. Bu, makinenin hareketinden daha küçük bir silindirik çalışma alanı verir.

İNDİRME KARŞILAŞTIRMASI

HAAS MENGENE SEÇENEKLERİ VE KONFİGÜRASYON TABLOSU

HAVALI MENGENELER | HİDROLIK MENGENELER

VİDEOLAR

Uzun ölçü aleti uzunluk takımlarını çalıştırın!

16" ölçü uzunluğundaki takımları çalıştırabilecek açıklık ve sağlamlığa sahip olan bu makine, ağır hizmet tipi 3+2 işleme ve daha büyük parçaların eşzamanlı 5 eksenli işlenmesi için mükemmel bir çözümdür.

Haas UMC-1250/50 Uzun Ölçü Uzunluklu Takımlarla Kesme

Yeni UMC-1250/50 50 Konikli İşleme Merkezi’nin 1018 çelik blokta kaba ve yarı ince işleme uygulamasını inceleyin.

İLGİLİ ÜRÜNLER

40 Konikli Versiyon

Haas UMC-1250

UMC-1250

1270 x 762 x 711 mm hareketli 5 Eksenli CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 5 Eksen
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

FARKLI YAKLAŞIM

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

1270 x 660 x 635 mm hareketli Beşikli CNC Dik Freze

  • 50 Konik
  • 5 Eksen
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA YÜKSEK ÜRETİM

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

1270 x 762 x 711 mm hareketli Süper Hızlı 5 Eksenli CNC Dik Freze

  • 40 Konik
  • 5 Eksen
  • 12k RPM
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
Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.