UMC-1250/50

  1. 立型マシニングセンター
  2. ユニバーサル機械
  3. UMC-1250/50

UMC-1250/50

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

5軸50テーパー CNC立型ミル‐移動量1,270×762×711mm

UMC-1250/50は、Haas UMC-1250ユニバーサルマシニングセンターのより大きな移動量とより大きなプラッタを、当社の50テーパーインラインスピンドルのパワーとトルクと組み合わせて、大型部品のヘビーデューティ3+2機械加工と同時5軸機械加工に最適なソリューションを作成します。50テーパースピンドルの接触面積が大きいため、深いポケットに長いツールを使用することができ、複雑な形状へのアクセスが向上します。

  • 5軸同時加工
  • パワフルな50テーパーインラインダイレクトドライブスピンドル
  • 大容量のサイドマウントツールチェンジャー
  • ワイヤレス直感型プローブシステム付き

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 50 テーパー
  • 5 軸
  • 7.5k RPM
  • 30+1 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 仕様
  • 機械情報

移動 S.A.E METRIC
X軸 50.00 in 1270 mm
Y軸 30.00 in 762 mm
Z軸 28.00 in 711 mm
スピンドルノーズからプラッタ(~最大) 32.0 in 813 mm
スピンドルノーズからプラッタ(~最小) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
最大定格 60.0 hp 44.7 kW
最大定格 60.0 hp 44.7 kW
最大速度 7500 rpm 7500 rpm
最大速度 7500 rpm 7500 rpm
最大トルク 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
最大トルク 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
テーパー CT or BT 50 CT or BT 50
テーパー CT or BT 50 CT or BT 50
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
ベアリング潤滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
冷却 Air Cooled Air Cooled
B軸 - 傾斜 S.A.E METRIC
旅行 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
最大速度 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
ブレーキトルク 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
旅行 360 ° 360 °
最大速度 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
ブレーキトルク 900 ft-lbf 1220 Nm
最大パーツスウィング 39.0 in 991 mm
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 30.00 in 762 mm
プラッタ上の最大重量 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 500 lb 226.8 kg
Tスロット幅 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
標準Tスロットの数 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
最大切削 650 ipm 16.5 m/min
X軸で高速 900 ipm 22.9 m/min
Y軸で高速 900 ipm 22.9 m/min
Z軸で高速 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 3300 lbf 14680 N
最大スラストY 3300 lbf 14680 N
最大スラストZ 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
タイプ SMTC SMTC
能力 30+1 30+1
Max Tool Diameter (full)** 4.0 in 102 mm
Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 7.0 in 178 mm
最大工具長さ(ゲージ線から) 16.00 in 406 mm
最大工具重量 30.0 lb 13.6 kg
工具から工具(平均) 4.20 s 4.20 s
チップからチップ(平均) 6.30 s 6.30 s
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 7500 rpm 7500 rpm
スピンドル速度 7500 rpm 7500 rpm
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
駆動システム Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
スピンドル出力 60.0 hp 44.7 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
全負荷電流(3相) - 低 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 177.0 in x 110.0 in x 121.0 in 450 cm x 279 cm x 307 cm
輸出用クレート 177.0 in x 112.5 in x 124.5 in 450 cm x 286 cm x 316 cm
重量 18820 lb 8536.0 kg
シートメタルクレート向け国内用パレット 125 in x 45 in x 47 in 318 cm x 114 cm x 119 cm
Export Crate for Sheet Metal 130 in x 50 in x 58 in 331 cm x 126 cm x 147 cm
シートメタルクレートの重量 1000 lb 454 kg

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
  • 高性能7,500rpmスピンドル

ツールチェンジャー

  • 30+1サイドマウントツールチェンジャー、50テーパー

検査

  • 直感型ワイヤレス検査システム

チップおよびクーラントの管理

  • 55ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • CNC制御キャビネットクーラー
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • 第2原点
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • ダイナミックワークオフセットとツール中央点制御
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • 内部高圧絶縁トランスフォーマー
  • エコモード

生産オプション

  • ロータリースケール
  • UMCシリーズの上部カバー
  • 携帯電話充電スタンド

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
Recently Updated

販売中の6+1 UMCパレットプール


UMC-1250/50にパレットプールを追加して、生産性をレベルアップしましょう。6+1パレットプールは、大量生産や多品種/少量ロット加工に最適です。

6ステーション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図
  • CDFコンベヤのレイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • 自動保持具と設定チャート
  • 自動化オプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

UMCの比較 –  加工範囲 ≠ 機械の移動量

5軸機械加工では、作業スペース内で部品と保持具の回転や傾斜ができる必要があるので、干渉や衝突なしに部品のすべての領域に到達できます。これにより、機械の移動量よりも小さい円筒形の加工範囲を実現します。

ダウンロードの比較

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

ビデオ

長いゲージ長の工具を実行します!

最大16インチのゲージ長の工具を実行するためのクリアランスと剛性を備え、大型部品のヘビーデューティ3+2機械加工と同時5軸機械加工に最適なソリューションです。

長いゲージ長の工具によるHaas UMC-1250/50切削

新しいUMC-1250/50 50テーパー マシニングセンターが、1018鋼のブロックを荒加工および中仕上げ加工するところをご覧ください。

関連製品

40テーパーバージョン

Haas UMC-1250

UMC-1250

5軸CNC立型ミル - 移動量1,270 x 762 x 711 mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸
  • 8.1k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas VF-550TR

VF-5/50TR

トラニオンCNC立型マシニングセンター - 移動量1,270×660×635mm

  • 50 テーパー
  • 5 軸
  • 7.5k RPM
  • 30+1 工具収容能力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

生産性を向上

Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

超高速5軸CNC立型ミル - 移動量1,270 x 762 x 711 mm

  • 40 テーパー
  • 5 軸